Blogs technologies Contrôle du mouvement | Parker France

Générateur d'azote à économie d'énergie pour les applications alimentaires et pharmaceutiques


Energy Saving Nitrogen Generator for Food and Pharmaceutical Applications - Infographic - Parker HannifinGrâce à une conception unique et à une technologie avancée d'économie d'énergie, les générateurs d'azote gazeux NITROSource nécessitent moins d'air comprimé pour générer plus d'azote que les autres générateurs d'azote du marché.

Du fait de coûts d'entretien considérablement moins élevés, d'immobilisations limitées et d'une durée de vie allongée par rapport à d'autres technologies de générateurs de gaz, les modèles NITROSource offrent l'alimentation en azote la plus rentable : elle est beaucoup plus abordable et sûre que les méthodes traditionnelles que sont, par exemple, les bouteilles de gaz ou les cuves de stockage en vrac.

NITROSource vous garantit la sécurité agroalimentaire et pharmaceutique, conformément à la pharmacopée, aux recommandations européennes (EIGA) ainsi qu'à l'article 21 de la FDA (Food & Drugs Administration) américaine.

Caractéristiques principales

• Technologie d'économie d'énergie - adapte le flux d'air comprimé en fonction du flux d'azote en sortie, ce qui réduit la consommation d'air comprimé, la consommation énergétique et les coûts opérationnels.

• Faibles coûts de maintenance, durée de vie prolongée - le tamis moléculaire de carbone, véritable moteur du générateur, génère l'azote plus efficacement, pour une très longue durée de vie et des économies importantes sur la maintenance.

• Extension de garantie de cinq ans disponible : oubliez les coûts de maintenance imprévus et maximisez la disponibilité de votre usine.*

• Fournit un azote gazeux d'une pureté de 95 % à 99,9995 %.

• Système unique de contrôle de la qualité du gaz.

• Surveillance à distance : connexion possible aux systèmes de gestion clients et à la commande à distance du générateur, pour le contrôle et le suivi des paramètres du gaz produit de manière centralisée.

• Mise à niveau facile de la capacité de production : ajoutez simplement des modules générateurs supplémentaires à mesure que les besoins de l'application augmentent.


Compatibilité avec les activités des fabricants et des utilisateurs finaux de nombreux secteurs

• Production alimentaire, traitement, stockage et conditionnement : snacks, produits laitiers, fromage râpé, lait en poudre, café, huiles alimentaires.

• Boissons et embouteillage.

• Produits pharmaceutiques : fabrication primaire et secondaire, laboratoires centralisés, stockage et conditionnement inertes.

• Traitement des matériaux : découpe laser, traitement thermique et fabrication de matériaux composites.

• Électronique.

Découvrez l'infographie

Energy Saving Nitrogen Generator for Food and Pharmaceutical Applications - Infographic - Parker Hannifin


Conclusion

De l'agroalimentaire aux produits pharmaceutiques en passant par la transformation des matériaux, le générateur d'azote NITROSource à technologie avancée assure des performances de pointe qui permettent aux fabricants et aux producteurs d'accroître leur productivité, leur durabilité et leur rentabilité.

Regardez cette vidéo pour en savoir plus.

 

 

Pour plus d'informations ou pour nous faire part de vos besoins spécifiques, visitez notre site.

* Soumis à conditions. Veuillez contacter votre distributeur local agréé Parker.

 

Energy Saving Nitrogen Generator for Food and Pharmaceutical Applications - Phil Green - Parker Gas Separation and Filtration DivisionCet article a été rédigé par Phil Green, responsable du développement commercial, division Gas Separation and Filtration, EMEA.

 

 

 

 

Contenu associé

Energy-Saving Nitrogen Generator Prevents Gas Supply Disruptions

Nine Reasons To Consider On-Site Nitrogen Generation

Energy Efficient Nitrogen Generator Launched for North and South America

Modified Atmosphere Packaging with a Nitrogen Generator

 

Vous avez une question concernant les produits ou services Parker ?
Nous sommes là pour vous aider : Contactez-nous !

Commentaires pour Générateur d'azote à économie d'énergie pour les applications alimentaires et pharmaceutiques


laissez un commentaire





Captcha