Blogs technologies Contrôle du mouvement | Parker France

La poussière est plus nuisible que vous ne le pensez

La poussière est plus nuisible que vous ne le pensez  applications machines hors route Les équipements sur le terrain, notamment dans l'exploitation minière et la construction, sont soumis à des conditions difficiles, allant de la forte pluie aux vents violents, mais la poussière peut causer bien plus de dégâts que vous ne le pensez.

 

Diminution du débit d'air

Étonnamment, le débit d'air est l'un des problèmes prédominants lorsqu'il s'agit d'accumulation de poussière. À mesure que les filtres et les systèmes de ventilation recueillent la poussière, le débit d'air est réduit, ce qui peut entraîner une surchauffe et un mauvais fonctionnement de l'équipement, voire une panne prématurée. Quand on pense au nombre de systèmes électriques et de composants mécaniques qui nécessitent un mouvement d'air constant, vous pouvez imaginer les nombreuses possibilités de panne sur une seule machine.

La maintenance prédictive, qui consiste notamment à changer les filtres à air et à nettoyer les conduits d'admission et d'évacuation d'air de refroidissement, permet d'éviter les temps d'arrêt imprévus et les coûts de remplacement inutiles. Les inspections et la maintenance régulière sont également de bonnes pratiques, mais c'est encore mieux d'utiliser un calendrier de maintenance plus stratégique.

La surveillance de la température de votre dispositif vous avertit en cas de variations de température préjudiciables. Elle fournit également des analyses pour vous aider à identifier les tendances de températures et à les corriger au besoin, réduisant ainsi le nombre de programmes de maintenance inutiles.

 

Poussière et humidité : le duo dynamique des temps d'arrêt

Même lorsqu'un dispositif ne subit pas directement l'influence de la présence d'eau, l'humidité est toujours présente dans l'air et sera absorbée par la poussière, ce qui le rend plus susceptible d'adhérer aux surfaces.

Lorsque la poussière pénètre dans les moindres recoins d'un dispositif, ainsi que dans les ventilateurs de refroidissement, l'humidité qu'il absorbe corrode les composants internes et les circuits, ce qui entraîne davantage de problèmes difficiles à diagnostiquer. La poussière et l'humidité peuvent également entraîner :

  • Un fonctionnement inefficace et des pannes.
  • Des mesures fausses ou inexactes des processus de surveillance.
  • La perte d'intégrité structurelle due à la corrosion.

Comme pour la température, une solution de pointe de surveillance d'état fournit aux responsables de la maintenance des analyses permettant d'identifier les augmentations constantes ou subites de l'humidité qui favorisent l'accumulation de poussière ou d'humidité dans les composants.

 

La bonne nouvelle

La poussière est plus nuisible que vous le pensez - SensoNODE SCOUT Software image - Parker Hannifin

La maintenance prédictive ne nécessite pas d'expert. Avec la solution adaptée en place, les gestionnaires et le personnel de maintenance peuvent facilement recourir à une stratégie de surveillance d'état qui réduit les temps d'arrêt et les coûts de maintenance inutiles. L'Internet des objets (IdO) a simplifié ce processus en créant une base pour des solutions basées sur Internet qui simplifient le suivi de grandes quantités de données.

Parker a lancé avec succès une telle solution : les capteurs SensoNODE™ Blue et l'application mobile Voice of the Machine™. Lorsqu'ils sont utilisés en tandem, les capteurs SensoNODE effectuent le suivi de la température, de la pression, des vibrations et de l'humidité d'un dispositif et transmettent les données via un réseau à l'application mobile Voice of the Machine. Les utilisateurs disposent ainsi de tendances historiques et en temps réel et d'analyses faciles à comprendre des états de leurs dispositifs, afin de les aider à résoudre les problèmes liés à la poussière avant qu'ils ne s'aggravent.

Pour en savoir plus sur la surveillance d'état, cliquez ici.

 

Dust is More Damaging Than You Think - Westin Siemsglusz - Product Sales Manager for SensoNODE Parker Hannifin Article rédigé par Westin Siemsglusz, IoT Market Sales Manager, Parker Hannifin.

 

 

 

 

Autres informations sur la surveillance de l'état:

Effective Predictive Maintenance of Rotary Machines

Wireless Transmission of Performance Data Extends Equipment Life

Improve Solar Panel Maintenance and Condition Monitoring Efficiency

Streamline Your Condition Monitoring Process

IoT Drives New Opportunities in Condition Monitoring

 

Vous avez une question concernant les produits ou services Parker ?
Nous sommes là pour vous aider : Contactez-nous !

Commentaires pour La poussière est plus nuisible que vous ne le pensez


laissez un commentaire





Captcha