Parker France

Les certificats matière 3.1 en libre service offrent un avantage concurrentiel

Certificat 3.1_Ingenieur_Parker_FranceDe plus en plus d'utilisateurs spécifient l'utilisation de métaux et d'alliages haute performance dans le but de minimiser les risques liés à la corrosion et d'allonger les cycles de vie des équipements dans des environnements hostiles.

HCT (Heat Code Traceability) : le numéro d'identification de chaque composant 

L'un des outils les plus utiles dont dispose l'utilisateur final est la certification d'inspection 3.1 pour les matières premières, disponible via le code HCT (Heat Code Traceability). Pouvoir accéder facilement aux informations HCT relatives à des produits peut s'avérer d'une aide précieuse lors de leur achat et de leur mise en œuvre, ainsi que tout au long de leur cycle de vie.

Cependant, de nombreux concurrents sur le marché des produits d’instrumentation ne sont pas en mesure de fournir des informations de traçabilité  spécifiques aux pièces. C'est souvent le cas une fois la vente et la livraison réalisées. Si des informations sont disponibles, un « certificat matière type » peut également être délivré aux utilisateurs, ce qui est différent du véritable certificat 3.1. Dans certains cas, ces informations fournies ne détaillent pas systématiquement les résultats des tests mais mentionnent simplement qu'un fabricant produit certains composants dans une certaine plage de tolérance reconnue pour le type de matériau.

Comment accéder aux certificats de test 3.1 de Parker ?

Certificat 3.1_valve instrumentation_Parker_FranceParker a développé une base de données exhaustives et spécifiques aux pièces afin de satisfaire le besoin d'informations sur la traçabilité des matériaux et ce, à tout moment de la vie du produit. Une simple recherche permet aux utilisateurs de récupérer le certificat matière spécifique que Parker conserve pour l'utilisateur final, éliminant ainsi le besoin de systèmes informatiques complexes et coûteux pour l'accès et la gestion documentaire. La méthode d'obtention du certificat  la plus fréquente consiste simplement à téléphoner au point de vente local de Parker où une personne interrogera la base de données et vous transmettra les informations. Il est possible également obtenir un accès direct sur demande. 

Pourquoi l'utilisateur final utilise-t-il les informations HCT ?

  • vérifier que les matériaux correspondent aux exigences  
  • vérifier la composition pour garantir une soudure correcte
  • vérifier les matériaux pendant le stockage/la manutention ou l'installation/ maintenance
  • participer aux investigations en cas de dommage/défaillance

Certificat 3.1_Jim Breeze_Parker FranceJim Breeze est chef de produits connexions et valves process chez Parker Hannifin, division Instrumentation Europe.

Plus d'informations dans le domaine de l'instrumentation:

Parker a acquis la société britannique President Engineering Group Limited

L'instrumentation fait sa révolution avec le nouveau raccord instrumentation FCC

 

Catégories
Publications récentes de l'auteur

De l'alternance au CDI

Parker accueille chaque année une quarantaine d’alternants répartis sur l’ensemble des 12 sites en France. Afin d’illustrer ce dispositif alliant études et immersion dans le monde professionnel, nous...

10 conseils pour le respect des bonnes pratiques lors de l'installation de pots de condensat

Les pots de condensat jouent un rôle essentiel pour optimiser l'exactitude de la mesure du débit et de la pression différentielle dans les applications de vapeur. Dès lors qu'ils sont...

Comment une interface utilisateur intelligente peut-elle améliorer l'efficacité d'une machine ?

Le secteur industriel est actuellement soumis à de fortes pressions de modernisation et d'innovation afin de demeurer rentable. Du côté des consommateurs, l'Internet des Objets (IdO) a mis...
Commentaires

Vous avez une question concernant les produits ou services Parker ?
Nous sommes là pour vous aider : Contactez-nous !

Note to Les certificats matière 3.1 en libre service offrent un avantage concurrentiel

Commenter





Captcha