Blogs technologies Contrôle du mouvement | Parker France

Les machines à sertir portables réduisent les arrêts machines

Easy_Crimping_Logo_Parker_FranceDeux arrêts machine sur trois sont causés par des défaillances des systèmes hydrauliques, en grande partie dus à de simples composants tels que les flexibles mais qui ont une fonction critique. Ils sont souvent soumis à des contraintes extrêmes, doivent résister à des pressions élevés et assurer une flexibilité maximale. Dans le cas d’une rupture de flexibles, le remplacement doit être effectué en un temps record, chaque minute d’immobilisation coûte de l’argent !

 

Parkrimp® No-Skive – un système simple, sûr et fiable pour le sertissage de vos flexibles

Afin de permettre aux opérateurs de remplacer en urgence les flexibles défectueux sur leurs machines, il est essentiel de pouvoir réaliser un flexible sur place facilement, rapidement et en toute sécurité. Parker répond à cette demande avec son système Parkrimp® No Skive, composé d’une presse à sertir, de tuyaux et d’embouts monoblocs sans soudure. Easy_Crimping_Application_Parker_FranceCes assemblages avec tuyaux No Skive garantissent une meilleure résistance à l’arrachement et une protection maximale contre les fuites. Les machines à sertir Parker permettent de fabriquer les flexibles de première monte ou en maintenance directement sur le lieu d’intervention. La fabrication d’un flexible est facile ; il suffit dans un premier temps de couper le tuyau à la longueur exigée, de positionner l'embout sur le tuyau et ensuite d’effectuer le sertissage avec le jeu de mors approprié.

 

Modularité et portabilité : 4 solutions adaptées à votre besoin

Parker propose quatre configurations de machines de sertissage : deux versions facilement portables et transportables avec pompe manuelle pour travailler en extérieur : KarryKrimp 1 et KarryKrimp 2. Ces deux machines peuvent également recevoir une unité de puissance stationnaire livrée avec pour utilisation dans l'atelier.

Pour une utilisation en atelier et une plus grande capacité de sertissage, la Parkrimp 2 vient compléter la gamme de machine à sertir. Cette dernière permet le sertissage de tous les types de tuyau de la taille-4 à la taille-32.
Le concept modulaire permet au client de choisir entre la portabilité que les KarryKrimp Parker ont toujours offert et la possibilité d’obtenir avec les mêmes presses à sertir des machines d’établi.

 

Le système Parkrimp® No Skive permet à la fois de réduire les coûts et les temps d’arrêt de production dus aux pannes et ainsi de minimiser les coûts de maintenance. En outre, il garantit une parfaite étanchéité, il est respectueux de l'environnement (pas de dénudage de la robe extérieure du tuyau) et répond aux normes de sécurité en vigueur dans ce domaine.

Pour plus d’informations sur le système Parkrimp® No Skive, visitez le site internet dédié. www.easy-crimping.fr

Présentation de la technologie Traitement des Gaz et des Fluides et ses marchés clé  

 

 

 

 

 

 

Vous avez une question concernant les produits ou services Parker ?
Nous sommes là pour vous aider : Contactez-nous !

Commentaires pour Les machines à sertir portables réduisent les arrêts machines


Nom: benoit laflamme
Temps: Thursday, April 13, 2017

Les machines portables pour sertissage sur site tel que Parkrimp et KarryKrimp 2 sont conforme à quelle norme ? EN 61029 ?

Nom: Robert Kennedy
Temps: Monday, May 1, 2017

Les sertisseurs de Parker respectent les normes fixées par les pays spécifiques dans lesquels ils sont vendus. Par conséquent, les sertisseurs fabriqués en Europe rencontreront ces peuplements européens.

laissez un commentaire





Captcha