Blogs technologies Contrôle du mouvement | Parker France

Les raccords instantanés pour l’eau potable exigent la certification KTW

Les raccords instantanés pour l’eau potable exigent la certification KTWL'eau potable est l'un des produits alimentaires les plus contrôlés. Les matériaux des produits en contact avec l’eau potable peuvent générer des impuretés et favoriser la croissance microbienne. Cela représente un risque important pour la santé ainsi qu’un danger pour l’environnement.

L’absence de réglementation harmonisée au niveau européen et mondial entraîne des contraintes techniques et normatives pour le développement des circuits véhiculant de l’eau potable.

En Europe, les procédures d'homologation pour ces applications sont majoritairement réglementées au niveau national. Les homologations sont accordées par des instituts mandatés pour réaliser des tests et émettre des certificats.

Aujourd’hui 80% des certifications délivrées correspondent à la robinetterie et les pompes et 20% des attestations correspondent aux autres équipements d’un circuit comme les raccords, filtres, débitmètres, compteurs etc….

Cartogrphie européenne des certifications pour l'eau potable

 

L’enjeu pour les fabricants de connecteurs:

Tous les matériaux qui entrent en contact avec l'eau potable, doivent obligatoirement garantir leur innocuité sanitaire pour :  

  • les matériaux plastiques (élastomères, thermoplastiques ou thermodurcissables)

  • les lubrifiants et additifs ;

  • les matériaux métalliques ;

  • les matériaux minéraux (verres, céramiques …)

Les certificats doivent être établis pour un fonctionnement normal d’utilisation du produit, tout en prenant en compte des risques d’utilisation de l’application comme des pics de température, de pression ou d’agression chimique.

L’innovation et l’expertise technique du fabricant sont clés pour répondre à la multiplicité des exigences européennes.

 

Qu'est ce que la certification KTW?

La certification KTW – W270 signifie que les composants du produit en contact avec l’eau potable ont été testés et approuvés par les laboratoires allemands (TZW et DVGW) selon les recommandations de l’UBA (Umwelt Bundesamt). La spécificité de cette homologation est d’être l’une des plus contraignantes en termes de restrictions sur la composition des lubrifiants.

KTW et W270 sont les exigences reconnues par les industriels allemands du secteur de l’eau et des boissons. De par la représentativité de l’Allemagne dans l’économie européenne, ces certifications deviennent incontournables.

 

La gamme de produit Parker Legris, LIQUIfit®

La gamme de Raccords instantanés LIQUIfit® Les raccords et tubes LIQUIfit®  ont été certifiés KTW. Avec plus de 8 certifications, cette gamme répond maintenant aux exigences les plus strictes dans le monde de l’eau potable et des boissons.

Cette gamme LIQUIfit® est la solution innovante du secteur. Elle est Eco-conçue à partir de matière biosourcée et offre une compacité inégalée. LIQUIfit® est fabriqué via un process sécurisé proposant une traçabilité sur chaque produit et un test d’étanchéité unitaire. Ces caractéristiques uniques lui confèrent sûreté de fonctionnement et optimisation de l’utilisation.

"Il était important pour nous de proposer aux industriels dans les domaines de l’eau potable et des boissons, une technologie nouvelle avec la plus large gamme de certifications pour la tranquillité d’esprit de nos clients ", commente Chantal Beckensteiner, General Manager de la division LPCE.

Par ailleurs la gamme de raccords et tubes LIQUIfit® présente des performances mécaniques élevées avec une tenue à la pression à 16 bars et une plage de température de -10°C à 120°C.

 « Le Groupe Parker, implanté dans le monde entier, investit fortement sur le marché de l’eau. Avec la certification KTW de LIQUIfit® nous offrons maintenant à tous les acteurs européens de l’eau potable un produit simple à installer avec une large plage de performances en température et pression » Témoigne Laurent Pouchard responsable de la Business Unit OEM de la division LPCE.

 

Pour conclure, les industriels du secteur de l’eau potable et des boissons veulent garantir la santé des personnes tout en optimisant leurs solutions techniques et leurs processus de fabrication.  Obtenir les certifications est la garantie de répondre à ces exigences tout en favorisant l’innovation pour redéfinir les solutions techniques. LIQUIfit® est une nouvelle technologie sur ce marché et permet d’accéder à d’autres marchés comme le transfert d’eaux de process dans les circuits de refroidissement liquide.

Pour plus d’informations et pour configurer votre produit vous pouvez consulter notre site internet Parker ou télécharger nos certificats KTW-W270 Fittings  /  KTW-W270 tubing

 

Les raccords instantanés pour l’eau potable exigent la certification KTWArticle rédigé paLes raccords instantanés pour l’eau potable exigent la certification KTWr Vivien Rialland, Product Manager, BU Industrial & Processing OEM, et Laurent Orcibal, eBbusiness Manager,  LPCE division, Parker Hannifin

 

 

 

 

Articles associés :

6 conseils d'experts pour bien choisir un raccord industriel

L'innovation fer de lance contre les infections et les microbes

Les 3 principaux facteurs qui vont booster le ROI dans l'industrie agroalimentaire  

Vous avez une question concernant les produits ou services Parker ?
Nous sommes là pour vous aider : Contactez-nous !

Commentaires pour Les raccords instantanés pour l’eau potable exigent la certification KTW


laissez un commentaire





Captcha