Blogs technologies Contrôle du mouvement | Parker France

Ne manquez pas une véritable occasion de prendre les devants grâce à une sécurité accrue et une meilleure efficacité

Don’t waste the opportunity to take control with increased safety and improved efficiency garbage truck Mobile Systems Division EuropeDes fonctionnalités plus intelligentes permettent d'améliorer l'efficacité et la fiabilité dans de nombreuses applications, notamment pour les camions de collecte de déchets. Il est important d'y parvenir sans compromettre la sécurité fonctionnelle ni enfreindre les directives communautaires.

Tous les véhicules de collecte de déchets doivent être conformes à des normes de qualité strictes, ainsi qu'aux exigences de certaines directives communautaires en vigueur. En outre, la législation mondiale continuera sans aucun doute à imposer à l'industrie des niveaux d'émission de CO2 plus faibles, ce qui incitera les fabricants à rechercher des technologies toujours moins polluantes. Nous devons également tenir compte de la sécurité des deux fonctionnements et de tous ceux qui se trouvent à l'intérieur du camion et tout autour, qui doit, bien sûr, rester la priorité absolue au moment de la conception.

En résumé, un grand nombre de facteurs doivent être pris en compte. Jusqu'à présent, la réponse des fabricants de véhicules de collecte de déchets à ce défi ne consistait guère plus qu'en un simple circuit imprimé avec un processeur, n'offrant aucune flexibilité et, malheureusement, aucune possibilité de modification. En outre, la nécessité de fonctionnalités d'enregistrement et de diagnostic à distance est clairement apparue sur le marché.

 

Fonctionnalités d'enregistrement et de diagnostic à distance

Don’t waste the opportunity to take control with increased safety and improved efficiencyRécemment commercialisés, les contrôleurs IQAN-MC4xFS ont été développés pour assurer de façon plus économique la conformité aux normes de sécurité requises pour les véhicules de collecte de déchets. Conçu pour le contrôle des vannes hydrauliques et certifié conforme à la norme CEI 61508 SIL2, le modèle IQAN-MC4xFS intègre de nombreuses fonctions de surveillance pour pouvoir mieux répondre aux besoins des applications. Par exemple, des possibilités de diagnostic étendues ont été ajoutées, telles que le diagnostic en temps réel des défaillances dangereuses, ainsi que des tests de démarrage approfondis.

 

Un fabricant d'équipements de gestion des déchets en quête de flexibilité et d'assistance locale

Don’t waste the opportunity to take control with increased safety and improved efficiency install on refuse truck Mobile Systems Division EuropeParmi les entreprises qui profitent déjà des avantages des contrôleurs IQAN-MC4xFS figure Kaoussis, l'un des principaux fabricants d'équipements de gestion des déchets en Grèce. Cette entreprise était en quête d'un système d'enregistrement et de diagnostic à distance offrant flexibilité, conformité et assistance locale.

Intéressée par le contrôleur IQAN-MC4xFS, Kaoussis a dûment fourni un véhicule de collecte de déchets pour tester le système Parker. Ce test, effectué sur un camion conçu pour collecter à la fois les déchets recyclables et non recyclables, a été un vrai succès, et le système a ensuite été mis en service au Portugal.

Kaousiss a ainsi pu tirer profit des avantages majeurs spécifiques à l'application, notamment en enregistrant et en surveillant à distance des paramètres tels que la pression des pneus, les températures élevées de l'huile et les heures de fonctionnement, ainsi qu'en consignant des « erreurs » telles que l'actionnement de la barre de pied ou du rideau lumineux par les opérateurs. De plus, le réglage de certains paramètres, tels que les minuteurs, là encore à distance, élimine la nécessité de déplacements longs et coûteux. 

 

Connexion d'un camion à distance

Don’t waste the opportunity to take control with increased safety and improved efficiency remote monitoring Mobile systems division europeAvec IQANconnect, le client a pu connecter son camion à distance pour pouvoir surveiller et régler ses paramètres en temps réel. Il s'agit du service de diagnostic à distance de Parker qui permet aux clients de se connecter à leurs machines via Internet. Combinant le matériel et les logiciels au sein d'un système unique, IQANconnect facilite l'accès depuis le cloud de sorte que les clients puissent réduire les temps d'arrêt et améliorer leur productivité.

Enfin, les contrôleurs de la gamme IQAN-MC4 partagent tous le même brochage, ce qui facilite la configuration de l'application si nécessaire. Chaque contrôleur est disponible comme une unité standard aux performances optimisées ou comme une variante de sécurité fonctionnelle (FS) CEI 61508 SIL2. Lorsque les exigences de la norme EN ISO 13849-1 sont respectées en ce qui concerne les fonctions de sécurité, la variante FS peut également être utilisée en tant que sous-système PLd.
 

Des véhicules de collecte de déchets intelligents, sûrs et surtout abordables sont enfin devenus une réalité. En savoir plus sur le contrôleur IQAN-MC4xFS de Parker.  

 

Don’t waste the opportunity to take control with increased safety and improved efficiency Johan Liden Mobile systems Division EuropeArticle rédigé par Johan Liden, Directeur des produits, IQAN Electronics, Parker Hannifin Corporation.

 

 

 

 

 

Articles complémentaires:

What Does State-of-the-art Mean for Functional Safety Control Systems?

Comment une interface utilisateur intelligente peut-elle améliorer l'efficacité d'une machine ?

Modern Digital Ecosystems Take Mobile Hydraulic Systems to a New Level

Catégories

Vous avez une question concernant les produits ou services Parker ?
Nous sommes là pour vous aider : Contactez-nous !

Commentaires pour Ne manquez pas une véritable occasion de prendre les devants grâce à une sécurité accrue et une meilleure efficacité


laissez un commentaire





Captcha