Blogs technologies Contrôle du mouvement | Parker France

Nos services pour accumulateurs hydrauliques améliorent le rendement des équipements d'usine

The Benefits of Fast and Easy Access to Accumulator ServicesÀ l'ère de l'industrie moderne, le rôle des fournisseurs va bien au-delà des simples ventes de produits. Les fournisseurs de systèmes et composants industriels doivent ainsi accompagner les clients en leur proposant des services professionnels à la fois ciblés et accessibles, pour veiller au rendement et à la fiabilité des équipements ou encore pour réduire les coûteux temps d'arrêt machine.

Parmi ces équipements qui nécessitent une attention particulière figurent les accumulateurs chargés de gaz. Installés au sein des systèmes hydrauliques, ils stockent l'énergie, lissent les chocs et les impulsions. Ils permettent l'utilisation de pompes moins puissantes en restituant l'énergie de celles-ci, accumulée durant les périodes de faible demande. Cette énergie est « prête à l'emploi », fournie à la demande et a un régime plusieurs fois supérieur à ce que peut fournir une pompe seule.

Les accumulateurs se déclinent dans différents types selon les applications industrielles. Qu'ils soient à vessie, à piston à diaphragme ou d'un autre modèle, chacun présente des avantages et des inconvénients spécifiques.

 

Maintenance régulière 

Correctement déployés au sein d'un circuit hydraulique, les accumulateurs peuvent avoir une durée de vie longue et fiable. Une maintenance régulière est toutefois indispensable pour maîtriser les coûts et préserver les rendements de production.

The Benefits of Fast and Easy Access to Accumulator Services - Parker Accumulator Services Brochure - Parker HannifinPour plus d'informations sur les Parker Certified Accumulator Service Centers, téléchargez notre nouvelle brochure.

 

 

 

 

 

 

 

Législation 

Les nouvelles directives, notamment la directive 2014/68/UE relative aux équipements sous pression, soumettent les fabricants de ces équipements et ceux qui les mettent sur le marché à certaines exigences. Les réglementations nationales imposent également un contrôle indépendant et une recertification régulière pour la plupart des accumulateurs. Pourtant, malgré le risque financier et juridique, près de 80 % des accumulateurs installés en Europe ne seraient pas en parfaite conformité avec la législation.

Face au risque des temps d'arrêt machine, confier l'entretien des accumulateurs à une équipe qui offre des services rapidement et aisément accessibles comporte de multiples avantages. Elle peut en effet résoudre, et même éliminer, bon nombre de problèmes de performances et problèmes techniques qui peuvent toucher les accumulateurs en service.

 

La sélection d'un prestataire de services

The Benefits of Fast and Easy Access to Accumulator Services_Parker Accumulator Services_Parker HannifinLe choix du prestataire en charge de ces services est déterminant. Les responsables MRO qui recherchent une assistance complète et innovante doivent prendre en compte de nombreux facteurs, notamment :

  • la mise à disposition de spécialistes expérimentés capables d'intervenir rapidement sur les accumulateurs ;
  • la conformité aux exigences légales, comme la directive européenne 2014/68/UE ;
  • les solutions intégrées et les produits en stock ;
  • la gestion des actifs, comme les audits sur l'énergie, l'évaluation des risques, la maintenance et la surveillance d'état.

Un système hydraulique qui montre des signes de dysfonctionnement ou tombe en panne peut altérer grandement les activités et, lorsque cela arrive, mieux vaut disposer d'une équipe d'assistance professionnelle.

 

Certified Accumulator Service Centers

Mis en place avec des distributeurs Parker certifiés, les Parker Accumulator Service Centers optimisent les systèmes des clients en proposant un service de qualité qui s'appuie sur des produits de référence. Non seulement les clients gagnent en sérénité avec la gestion de leurs accumulateurs, mais ils profitent d'un service qui optimise les performances, le rendement et la sécurité. Avec les formations et les certifications Parker, les Accumulator Service Centers offrent des connaissances et une expertise approfondies sur les produits. Notre gamme complète de services pour accumulateurs inclut la précharge, le remplacement des joints, des filtres, des flexibles et des connecteurs, et la recertification. Les produits en stock permettent de réagir rapidement en fournissant immédiatement les pièces et les services requis.

 

Solutions intégrées

The Benefits of Fast and Easy Access to Accumulator Services_Parker Accumulator Services_Parker HannifinImplantés partout en Europe, les Parker Certified Service Centers fournissent une solution intégrée combinant produits, services et technologies là où le client en a besoin : en interne (dans le centre de service), en itinérance ou sur le site du client. Dans le cas de l'approche en interne, l'accumulateur est envoyé au centre de service, tandis que dans la version mobile, le centre de service se déplace avec l'équipement jusqu'au site du client grâce à un véhicule. Pour les solutions sur site, le centre de service installe sur place un conteneur-atelier entièrement équipé.

Les clients peuvent bénéficier d'une vaste palette de services, comme l'amélioration des systèmes ou la maintenance, la certification et la précharge des accumulateurs, avec des audits, des inspections planifiées et des remplacements. Des prestations en itinérance et sur site sont également disponibles. Elles s'appuient sur un véhicule entièrement équipé, un entrepôt de pièces détachées, des outils, des équipements de test et des ingénieurs ainsi que sur des techniciens de maintenance, de service et de réparation.

 

Améliorez la sécurité, augmentez la productivité et réduisez les temps d'arrêt machine

En plus de prévenir les problèmes de performances ou les pannes du système, les Parker Service Centers aident à protéger le personnel contre les accidents. La conformité aux exigences légales est également assurée. Le prolongement de la garantie et la maintenance préventive réduisent les temps d'arrêt machine et augmentent la productivité.

L'utilisation de pièces détachées authentiques permet d'écourter les inspections et simplifie la logistique (systèmes de suivi, surveillance et enregistrement des données) ainsi que la documentation. Le client gagne du temps et réalise des économies.

 

Industrie 4.0

Dans le secteur automobile, la désignation d'un fournisseur de services pour les accumulateurs au niveau des opérations de maintenance, réparation et exploitation permet de bâtir une production qui s'inscrit dans l'industrie 4.0. D'autres services de gestion des ressources sont disponibles, notamment des audits sur l'énergie et le rendement, l'évaluation des risques et l'entretien des équipements de sécurité ou encore la surveillance de l'état des actifs et des pronostics (capteurs).

Parmi les avantages à la clé figurent la mise en œuvre d'une maintenance préventive, l'amélioration de la fiabilité, les possibilités d'application élargies et la diminution des coûts totaux de production. Ces avantages s'appliquent également aux systèmes hydrauliques des usines de production.

The Benefits of Fast and Easy Access to Accumulator Services - Download Brochure - Parker HannifinPour plus d'informations sur les services pour accumulateurs de Parker, téléchargez notre nouvelle Certified Accumulator Service Center brochure et rendez-vous sur notre site web.

 

The Benefits of Fast and Easy Access to Accumulator Services_Eric Zany_Parker HannifinCe billet a été soumis par Eric Zany, Responsable de la distribution pour l'Europe occidentale, EMEA chez Parker Hannifin.

 

 

 

 

 

Contenu associé:

Distributors Add Value and Support from Design through to MRO Services

Large Capacity Piston Accumulators Help Subsea Engineers Meet Extreme Demands

Reliability Centered Maintenance Reduces Costly Downtime in Oil & Gas Applications

Reduce Failure of Hydraulic Systems with Preventive Maintenance

 

Catégories

Vous avez une question concernant les produits ou services Parker ?
Nous sommes là pour vous aider : Contactez-nous !

Commentaires pour Nos services pour accumulateurs hydrauliques améliorent le rendement des équipements d'usine


laissez un commentaire





Captcha