Blogs technologies Contrôle du mouvement | Parker France

Notre expertise en pneumatique : détection de position en continu

EMEA_France_Detection_postion_continueL'utilisation de réseaux industriels pour rendre les capteurs et les actionneurs plus intelligents est devenue monnaie courante dans les environnements industriels actuels. Le montage de capteurs de position est un bon moyen d'obtenir un contrôle précis du mouvement dans les systèmes pneumatiques.

Les capteurs de position sont des dispositifs de détection sophistiqués avec une communication bidirectionnelle qui permet d’apporter de l'intelligence au contrôle de mouvement pneumatique et de fournir les données nécessaires pour favoriser un environnement "Industrie 4.0".

Utiliser la technologie sans contact pour mesurer en continu la position d'un piston dans son vérin permet une détection rapide, précise et de haute résolution de la position de l'aimant du piston sans codeurs séparés et sans mécanique supplémentaire, minimisant ainsi le coût de mise en œuvre.

Les données communiquées par le capteur permettent la surveillance et, comme l'information circule dans les deux sens, le contrôle des actionneurs. Les données de position disponibles améliorent également le contrôle grâce une détection rapide de tout problème pouvant entraîner des temps d'arrêt ou une perte de productivité potentielle.

 

Montage facile 
Know Your Pneumatics: Continuous Position Sensing - 4MA Cylinder with Sensor - Parker Hannifin Pneumatic DivisionPour les vérins, à rainures en T, les capteurs de position continue P8S CPS peuvent être montés sans accessoires supplémentaires. Pour tout autre type de vérins, tels que les vérins cylindriques, à tirant et avec rainure à queue d'aronde, le montage est possible avec un simple adaptateur. Les capteurs pouvant être montés sur le corps du vérin de cette manière facilitent l’intégration, la maintenance et leur remplacement rapide et simple.

Avantages dans l'application 
Know Your Pneumatics: Continuous Position Sensing - Printing Application - Parker Hannifin Pneumatic Division Europe

Parmi les principaux avantages des capteurs de position continue P8S CPS, citons la capacité à contrôler la qualité et à optimiser les processus, en particulier dans les applications de tension telles que le traitement de papier ou de film plastique, où la qualité, le contrôle en continu, la répétabilité et la rapidité sont essentielles.
Ici, la lecture à distance des données à partir des capteurs de position permet de voir et d'agir rapidement sur les déviations éventuelles, et par conséquent d'optimiser les processus et de prendre en charge les stratégies de maintenance prédictive.

De nombreuses autres applications peuvent en bénéficier, notamment la manutention des matériaux, l'emballage, l'assemblage de petits composants, la construction de machines et même certaines tâches dans l'industrie des énergies renouvelables, telles que le contrôle positionnel des panneaux solaires. Avec une résistance appropriée aux chocs, aux vibrations, à l'humidité, aux produits chimiques et à l'eau, la détection de position continue peut être utilisée de manière fiable dans des environnements difficiles sur de très longues périodes.

Flux de données bi-directionnel

La surveillance des données via des signaux discrets ou analogiques traditionnels est une communication à sens unique ; suffisante pour effectuer le contrôle à distance de processus automatisés. Cependant, afin de mettre en œuvre des stratégies nouvelles selon Industrie 4.0, des communications bidirectionnelles sont requises, à savoir une connexion à un réseau gérant IO-Link. En ce qui concerne la mise en œuvre du capteur de position continue avec des composants pneumatiques, il permet non seulement la surveillance, mais aussi la configuration automatique au démarrage et / ou lors du remplacement du capteur lors d’opération de maintenance.

Dans de nombreux cas, la détection précoce des problèmes par les capteurs permet aux opérateurs de rechercher et de planifier la maintenance corrective requise pendant une période où la production est ralentie voire même arrêtée. Cela peut se faire du jour au lendemain ou lors d'un arrêt d'entretien planifié plus important.

Bénéficier d'IO-Link

Know Your Pneumatics: Continuous Position Sensing - Parker IO-Link Module - Parker Hannifi Pneumatic Division Europe

Un autre élément essentiel dans le succès des stratégies de fabrication de l'Industrie 4.0 est de choisir le bon protocole pour connecter les capteurs avec les contrôleurs et les actionneurs. Ici, IO-Link fournit la solution idéale, garantissant aux communications bidirectionnelles de recevoir des données et de télécharger un paramètre sur l'appareil / l'actionneur. Par conséquent, les processus peuvent être ajustés à distance.

Les avantages d’IO-Link comprennent la détection et le paramétrage automatique de la surveillance, le diagnostic, les modifications à la volée et la réduction des coûts des pièces de rechange.

En fin de compte, la clé pour libérer la puissance des capteurs intelligents consiste à faciliter l'accès aux informations de diagnostic. IO-Link possède des capacités d'échange de données cycliques de sorte que les programmeurs puissent facilement envoyer les informations directement là où elles sont requises, soit vers un écran IHM, un voyant lumineux ou une demande de maintenance. Si les paramètres du capteur ou de l'actionneur doivent être modifiés ou étalonnés, cela peut se faire à distance, même lorsque la ligne de production est en fonctionnement, ce qui évite les arrêts et les coûts inutiles.

Plus d'informations

Les dispositifs de détection de position continue peuvent contribuer de manière significative à la création d'un environnement de production plus intelligent et plus efficace. Pour obtenir de plus amples informations, consultez notre site internet.

Know Your Pneumatics: Continuous Position Sensing - Franck Roussillon product manager for actuators - Parker Hannifin Pneumatic Division EuropeArticle rédigé par Franck Roussillon, Product Manager for Actuators, Pneumatic Division Europe, Parker Hannifin Corporation

 

 

 

Découvrez comment Parker développe la connectivité intelligente de ses îlots pneumatiques

Comment utiliser les capteurs intelligents pour faciliter la maintenance prédictive ?

 

Vous avez une question concernant les produits ou services Parker ?
Nous sommes là pour vous aider : Contactez-nous !

Commentaires pour Notre expertise en pneumatique : détection de position en continu


laissez un commentaire





Captcha