Parker a récemment été contacté par ENERAZ LLC, un sous-traitant en ingénierie d'Azpetrol Ltd. LLC et l'un des principaux exploitants de stations-service en Azerbaïdjan afin de fournir plusieurs conduites de distribution de GNC critiques sur le site de la toute nouvelle station-service de GNC pour autobus à Bakou.
Équipée de 14 distributeurs GNC, 6 compresseurs GNC, 3 sécheurs de gaz et 3 refroidisseurs, cette station, qui est située dans le quartier Narimanov de Bakou, sera utilisée par 300 autobus de la société BakuBus LLC.
Parmi les principaux composants montés directement sur site figurent près de 2 000 mètres de tuyaux sans soudure de Parker ainsi que les raccords double bague A-LOK® fabriqués par la division Parker Instrumentation Products – Europe.
« Comme pour tous les systèmes de ravitaillement en gaz à haute pression, l'une des principales priorités d'Azpetrol était d'assurer une distribution en GNC sans danger pour l'environnement. Nous avons réussi en fournissant des tuyaux et des raccords spécialement conçus pour assurer des connexions sans fuite le long des conduites de distribution à haute pression. »
Murad Jafarov, Directeur régional de Parker pour l'Azerbaïdjan.

Image. 1. Raccords double bague A-LOK® de Parker et tuyaux installés sur trois compresseurs GNC dans la station-service
Non seulement les composants GNC de Parker garantissent une distribution sans fuite, mais ils résistent également à l'effet corrosif d'une exposition prolongée aux éléments. De plus, ces composants sont suffisamment robustes pour résister aux vibrations générées lors de l'utilisation des conduites.
« C'était peut-être notre première collaboration avec Parker, mais nous connaissions leurs produits intégrés aux véhicules GNC, ainsi qu'au sein d'infrastructures plus vastes de ravitaillement en GNC dans le monde entier, qui inclut désormais la toute nouvelle station-service pour autobus d'Azerbaïdjan. L'utilisation des composants Parker sur le site nous a apporté une certaine tranquillité d'esprit concernant le risque de fuites de gaz, et l'impact sur l'environnement associé est désormais réduit au minimum absolu et pour bien des années. »
Elchin Mammadov, Directeur du département de l'approvisionnement chez Azpetr
Image. 2.Le raccord double bague A-LOK ® avec traitement unique des bagues Suparcase TM offre une excellente résistance à la corrosion et une protection contre les vibrations.
En savoir plus sur les solutions de gaz naturel de la division Parker Instrumentation dans le domaine du transport
Article rédigé par :
Murad Jafarov, Directeur régional en Azerbaïdjan, Parker Sales Company Central & Eastern Europe
Dave Edwards, Directeur des produits Raccords, Parker Hannifin Manufacturing, Instrumentation Products Division, Europe.
Contenu associé:
CNG Fuel Systems for Heavy Duty Vehicles
The Importance of Natural Gas Product Certifications
Fast-Fill Compressed Natural Gas Dispenser
Certified Natural Gas Vehicle and Fueling System Products
New Heavy Duty Fueling Receptacle Makes Fast-Fill Faster for CNG Trucks and Buses
Four Key Factors to Consider When Selecting Instrumentation Tubing
Vous avez une question concernant les produits ou services Parker ?
Nous sommes là pour vous aider : Contactez-nous !
Commentaires pour Parker contribue à assurer un ravitaillement sûr dans la nouvelle station-service GNC pour autobus en Azerbaïdjan