Blogs technologies Contrôle du mouvement | Parker France

Répondre aux exigences des normes NACE pour les matériaux utilisés dans la fabrication de raccords

Depuis la mise à jour de la norme NACE (National Association of Corrosion Engineers) MR0175 vers un statut ISO, en décembre 2003, un sentiment de confusion s'est propagé concernant la catégorie de...
le 2018, 11 19
Consulter

Améliorez la rentabilité de vos systèmes hydrauliques grâce à un kit de contrôle de température gratuit

Il existe de nombreux facteurs sous-jacents qui, seuls ou associés à d'autres paramètres, réduisent l'efficacité des systèmes hydrauliques et font baisser la rentabilité globale. Pour vous aider à...
le 2018, 10 01
Consulter

Notre expertise en pneumatique : détection de position en continu

L'utilisation de réseaux industriels pour rendre les capteurs et les actionneurs plus intelligents est devenue monnaie courante dans les environnements industriels actuels. Le montage de capteurs...
le 2018, 05 30
Consulter

Comment utiliser les capteurs intelligents pour faciliter la maintenance prédictive ?

Lorsqu'ils sont sélectionnés et utilisés de manière optimale, les capteurs intelligents de dernière génération peuvent avoir un impact positif sur les stratégies de maintenance prédictive pour les...
le 2018, 05 02
Consulter

Parker Complete Piping Solution : économies et gain de temps

Le concept Complete Piping Solutions permet de gérer la conception, la fabrication et l'assemblage de tubes de grande qualité avec un même fournisseur. Parker Complete Piping Solutions (CPS) garantit...
le 2018, 03 13
Consulter

Comment lutter contre la corrosion dans les environnements critiques ?

Le choix de matériaux adaptés à une application donnée est l'une des principales étapes de conception d'un système fiable et économique. Elle est pourtant souvent négligée, principalement pour des...
le 2018, 01 30
Consulter

Une solution de refroidissement plus fiable pour vos applications en milieu marin

Votre croissance d'activité est-elle basée sur une stratégie offrant à vos clients excellence opérationnelle et fiabilité de vos systèmes hydrauliques ? Une défaillance du refroidissement dans...
le 2018, 01 10
Consulter

Parker contribue à la vitalité de son bassin d’emploi

Parker Hannifin, le leader mondial des technologies du mouvement et du contrôle, est basé à Contamine-Sur-Arve, en Haute-Savoie depuis plus de 25 ans. Son bâtiment abrite le siège social des...
le 2017, 11 07
Consulter

L'acier inoxydable ne suffit plus : l'industrie du pétrole et du gaz utilise des alliages anti-corrosion

L'acier inoxydable a transformé le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui, des équipements chirurgicaux aux batteries de cuisine en passant par les gratte-ciels. Il est présent dans nos vies...
le 2017, 10 03
Consulter

Parker et Nanfourma, histoire d'un partenariat fructueux

Le 22 juin dernier, la société nantaise Nanfourma a organisé pour ses 40 ans une journée technique en collaboration avec Parker Hannifin. L’occasion pour cette PME au savoir-faire unique dans...
le 2017, 09 20
Consulter

Choisir plus facilement des tuyaux hydrauliques

La sélection d'un tuyau et d'un embout adapté pour un système hydraulique est une démarche critique souvent négligée ou minimisée. Non seulement le choix de cette combinaison est fondamental pour le...
le 2017, 09 05
Consulter

Une technologie innovante de servo motopompe pour des presses à injecter moins énergivores

Née en 1907, la société REP International s’est spécialisée à partir des années 1960 dans la construction de presses à injecter. Ces machines à la fiabilité exemplaire doivent répondre à un...
le 2017, 07 31
Consulter

6 conseils d'experts pour bien choisir un raccord industriel

Dans l’univers des circuits basse pression, la variété des utilisations a contribué au développement de nombreuses gammes de raccords pneumatiques et industriels. Cette multiplication offre un choix...
le 2017, 07 27
Consulter

Un bel exemple de mobilité professionnelle...

Voici un exemple où Parker, en tant que leader dans son industrie, encourage ses employés à acquérir et mettre en oeuvre de nouvelles compétences au service des clients.  Être en contact directement...
le 2017, 07 04
Consulter

Découvrez comment Parker développe la connectivité intelligente de ses îlots pneumatiques

Comprendre IO-Link IO-Link est une technologie de communication point à point qui peut être implémentée dans la plupart des configurations d'automate ou intégrée dans la majeure partie des réseaux...
le 2017, 06 26
Consulter

De l'intérêt de la standardisation dans l'industrie du pétrole et du gaz

Tareq Abdelrazek, notre responsable des spécifications pour les régions Moyen-Orient et Afrique du Nord, aborde le thème de la standardisation dans les grands projets industriels. Dans l'industrie du...
le 2017, 06 09
Consulter

Parker et Inov Industrie améliorent la sécurité et la qualité de l'air du plus vaste parking d'Europe

Spécialisée dans le domaine des entraînements et de la maîtrise des énergies, Inov Industrie a récemment remplacé l’ensemble des variateurs de vitesse des systèmes de ventilation du plus grand parc de...
le 2017, 06 06
Consulter

Défi relevé sur le design d’un nouvel aileron actionné de façon pneumatique

Fabriqué à l'origine pour la course et les voitures de sport de haute performance, l'aileron qui est intégré dans le pare-chocs avant d'un véhicule est conçu de manière à augmenter...
le 2017, 05 11
Consulter

En quoi le type de fluide affecte-il le choix d’une électrovanne ?

Dans les secteurs industriels, un transfert de fluide réussi nécessite différents types de valves pour contrôler le flux. Les électrovannes sont souvent choisies pour leur rapidité d’ouverture et de...
le 2017, 04 14
Consulter

Les certificats matière 3.1 en libre service offrent un avantage concurrentiel

De plus en plus d'utilisateurs spécifient l'utilisation de métaux et d'alliages haute performance dans le but de minimiser les risques liés à la corrosion et d'allonger les cycles de vie...
le 2017, 03 02
Consulter