Parker France

Parker présente ses systèmes d’actionnement de commande de vol Fly-by-Wire au salon du Bourget 2019

An in-service report on newer aircraft flying with Parker fly-by-wire flight control actuation systems onboard - cockpit - Parker Control Systems Division

L’évolution des systèmes de commande de vol par câble a radicalement changé la façon dont un aéronef remplit plusieurs de ses fonctions. Les actions d’un pilote sont maintenant converties en signaux électriques interprétés par des ordinateurs de vol qui initient des commandes pour actionner les surfaces de contrôle de l’avion. Le remplacement des commandes manuelles conventionnelles d’un aéronef par une interface électronique améliore la sécurité et la manutention et réduit le poids. L’amélioration de la réactivité des aéronefs et la réduction de la charge de travail pilote rendent les systèmes de contrôle de vol entièrement numériques la méthode préférée pour les nouveaux aéronefs commerciaux, régionaux et de commerce.   

Les capacités de Parker dans les systèmes de contrôle de vol de nouvelle génération s’étendent sur différents types d’aéronefs avec des adaptations apportées pour améliorer la stabilité, la performance, la sécurité et l’efficacité du vol. Nos clients comptent sur nous pour répondre pleinement aux exigences de certification strictes rendues possibles en travaillant en collaboration avec leurs ingénieurs et l’utilisation de notre laboratoire d’intégration de systèmes de pointe. Nos systèmes de contrôle de vol sont conçus avec une redondance et une évolutivité avancées pour les jets d’affaires, les jets régionaux et les transports commerciaux avec des architectures similaires éprouvées pour assurer la fiabilité, le développement de la vitesse et tirer parti des économies d’échelle.” 

– Drexel Pope, Director of  new business development, Parker Aerospace Control Systems Division 
 

 En tant que leader mondial des technologies de mouvement et de contrôle, Parker intègre et fournit les systèmes de contrôle de vol numériques sur les aéronefs clés fabriqués par ses clients Gulfstream, Airbus et Bombardier.  

 

 

 

The Gulfstream G500 et G600 

Prévu au deuxième trimestre de 2019, le jet d’affaires à double moteur Gulfstream G600 recevra sa certification de type FAA (Federal Aviation Administration) avec le système de contrôle de vol à trois axes entièrement numérique de Parker. Parker a travaillé en étroite collaboration avec Gulfstream pendant le processus de développement et de certification, en veillant à ce que les composants du système de contrôle de vol primaire et secondaire G600's démontrent la conformité et les exigences de navigabilité. Le succès du système de contrôle de vol numérique avec des actionneurs hydrauliques de secours électriques sur l’avion sophistiqué suit les réalisations Parker réalisées sur le G500, qui a reçu sa certification de type FAA en juillet de 2018 et est entré en service en Septembre.  

Le G600 partage son architecture de systèmes de contrôle de vol avec le G500. L’architecture similaire a aidé le développement du modèle G600 et a fourni Gulfstream avec des avantages supplémentaires tels que la conception éprouvée et la fiabilité. Le système de contrôle Fly-by-Wire de Parker Aerospace comprend une suite d’équipements électrohydrauliques et électroniques fournissant des capacités de commandement et de surveillance pour aider l’aéronef dans ses différents profils de mission.  

En plus des commandes de vol, Parker fournit un large éventail d’autres équipements aux aéronefs G500 et G600, y compris les équipements utilisés dans les systèmes de carburant et hydrauliques ainsi que leurs moteurs Pratt & Whitney Canada série 800.  

 

An in-service report on newer aircraft flying with Parker fly-by-wire flight control actuation systems onboard - Gulfstream G500 and G600 - Parker Control Systems Division
 

Support dédié à vie  

Grâce au service client de Parker Aerospace – qui garantit un support client et produit, ainsi que des solutions de service personnalisées pour répondre aux besoins des clients en matière de pièces détachées, de réparations et de maintenance pour tous les produits Parker Aéro cellule aéronautique et produits de moteur – Parker a la capacité de soutenir des clients comme Gulfstream, Bombardier, Airbus, ainsi que leurs clients, pour la vie de leurs programmes d’avion.  

Pour en savoir plus sur les systèmes électroniques de contrôle de vol par câble de Parker, vous pouvez vous mettre en contact avec Doug Sutton, New Business Developement Manager Parker Aerospace, Customer Systems Division (949) 465-4879 ou  doug.sutton@parker.com

Vous souhaitez visiter le Salon du Bourget 2019 ?

Additive Manufacturing and Engineering Solve Aerospace Challenges - Paris Air Show Logo - Parker AerospaceLe Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace est organisé par le SIAE, filiale du Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales (GIFAS). La 53ème édition du Salon aura lieu au Parc des Expositions du Bourget du 17 au 23 juin 2019 et réunira de nouveau l’ensemble des acteurs de l’industrie mondiale autour des dernières innovations technologiques. 

Venez visiter le stand Parker Parker Aerospace dans le Hall 5, stand C210 pour en savoir plus sur notre maîtrise du pilotage de vol, hydraulique, combustible, inertage, transport de fluides, gestion thermique, pneumatique, et systèmes et composants de lubrification

 

An in-service report on newer aircraft flying with Parker fly-by-wire flight control actuation systems onboard - Steve Pitts - Parker Control Systems DivisionCet article a été rédigé par Steve Pitts, General  Manager for Parker Aerospace’s Control Systems Division.

 

 

 

 

Autres articles  

5,000-psi High-Pressure Hydraulic Systems Reduce Aircraft Weight

Hydraulic Powerpacks Offer Size and Weight Advantages for Aircraft OEMs

Additive Manufacturing Adds Value for Aerospace Fluid Conveyance

Optical-Based System Advances Aircraft Engine Pressure Monitoring

Additive Manufacturing and Engineering Solve Aerospace Challenges

 

Catégories
Publications récentes de l'auteur

Comment gérer de manière optimale vos réseaux d'air comprimé ?

Représentant jusqu'à 40% de l'électricité consommée par une entreprise, l'air comprimé est un fluide aux enjeux multiples. Une mauvaise gestion de ce fluide et/ou de la conception de son réseau de...

Parker présente ses systèmes d’actionnement de commande de vol Fly-by-Wire au salon du Bourget 2019

L’évolution des systèmes de commande de vol par câble a radicalement changé la façon dont un aéronef remplit plusieurs de ses fonctions. Les actions d’un pilote sont maintenant converties en signaux...

Les raccords instantanés pour l’eau potable exigent la certification KTW

L'eau potable est l'un des produits alimentaires les plus contrôlés. Les matériaux des produits en contact avec l’eau potable peuvent générer des impuretés et favoriser la croissance microbienne. Cela...
Commentaires

Vous avez une question concernant les produits ou services Parker ?
Nous sommes là pour vous aider : Contactez-nous !

Note to Parker présente ses systèmes d’actionnement de commande de vol Fly-by-Wire au salon du Bourget 2019

Commenter





Captcha