Pneumatique

Notre expertise en pneumatique : détection de position en continu

L'utilisation de réseaux industriels pour rendre les capteurs et les actionneurs plus intelligents est devenue monnaie courante dans les environnements industriels actuels. Le montage de capteurs...
le 2018, 05 30
Consulter

Comment utiliser les capteurs intelligents pour faciliter la maintenance prédictive ?

Lorsqu'ils sont sélectionnés et utilisés de manière optimale, les capteurs intelligents de dernière génération peuvent avoir un impact positif sur les stratégies de maintenance prédictive pour les...
le 2018, 05 02
Consulter

Découvrez comment Parker développe la connectivité intelligente de ses îlots pneumatiques

Comprendre IO-Link IO-Link est une technologie de communication point à point qui peut être implémentée dans la plupart des configurations d'automate ou intégrée dans la majeure partie des réseaux...
le 2017, 06 26
Consulter

Défi relevé sur le design d’un nouvel aileron actionné de façon pneumatique

Fabriqué à l'origine pour la course et les voitures de sport de haute performance, l'aileron qui est intégré dans le pare-chocs avant d'un véhicule est conçu de manière à augmenter...
le 2017, 05 11
Consulter

Réduction de la consommation d'air comprimé dans la production de boissons | Etude de cas

Les activités de soufflage d'air représentent presque la moitié de l'air comprimé consommé dans les usines et peuvent vite devenir une lourde charge financière.  L'une des plus grandes entreprises de...
le 2016, 12 21
Consulter

Parker sillonne les routes de France du 14 au 25 mars 2016 avec sa nouvelle exposition itinérante ‘‘automation on tour’’.

Le groupe Automation de Parker Hannifin, leader mondial des technologies du mouvement et du contrôle, entame une tournée sur les routes françaises avec un véhicule d'exposition. Son objectif est de...
le 2016, 03 08
Consulter

Logista étend ses capacités de distribution avec Parker

Le spécialiste et leader en France de la distribution de proximité a doublé les capacités de son site de Mions (près de Lyon). Logista a constitué une équipe pluridisciplinaire chargée de mettre...
le 2016, 01 25
Consulter

En route pour Solutrans 2015

Parker relève les défis du transport routier et urbain au salon Solutrans 2015, du 17 au 21 novembre 2015 à Lyon Eurexpo. Un camion d'exposition aux couleurs Parker Pour ce salon dédié aux...
le 2015, 11 18
Consulter

Présentation de la Technologie Pneumatique et ses marchés clés

La pneumatique est la technologie de contrôle des gaz sous pression pour générer des forces et des mouvements. Les composants et les systèmes pneumatiques Parker garantissent la fiabilité et...
le 2015, 09 04
Consulter