Les pots de condensat jouent un rôle essentiel pour optimiser
l'exactitude de la mesure du débit et de la pression différentielle
dans les applications de vapeur. Dès lors qu'ils sont...
La gestion des émissions constitue un défi de taille pour de
nombreuses sociétés. Rien qu'en Europe, une raffinerie classique
peut relâcher entre 600 et 10 000 tonnes d'émissions
fugitives chaque...
Depuis la mise à jour de la norme NACE (National Association of
Corrosion Engineers) MR0175 vers un statut ISO, en
décembre 2003, un sentiment de confusion s'est propagé
concernant la catégorie de...
Le choix de matériaux adaptés à une application donnée est l'une
des principales étapes de conception d'un système fiable et
économique. Elle est pourtant souvent négligée, principalement pour
des...
Tareq Abdelrazek, notre responsable des spécifications pour les
régions Moyen-Orient et Afrique du Nord, aborde le thème de la
standardisation dans les grands projets industriels. Dans
l'industrie du...
De plus en plus d'utilisateurs spécifient l'utilisation de métaux
et d'alliages haute performance dans le but de minimiser les
risques liés à la corrosion et d'allonger les cycles de vie...
La demande d'instruments conçus pour les applications offshore
augmente inexorablement. À la suite d'accidents largement
médiatisés, comme la marée noire provoquée par Macondo/Deepwater
Horizon dans...
Le choix de PEGL: Parker Hannifin, le leader mondial des
technologies du mouvement et du contrôle, a acquis President
Engineering Group Limited (PEGL), une société implantée dans la
ville britannique...
La commande de processus est la technologie de régulation des
processus afin d'assurer un débit stable et constant. Les domaines
clés de Parker sont l'instrumentation des processus,...