La maintenance prédictive est essentielle pour que vos machines et systèmes onéreux gardent de la valeur et restent fiables sur le long terme. Mais cela est plus facile à dire qu'à faire. Les systèmes, équipements et machines destinés aux applications industrielles et hydrauliques mobiles sont souvent complexes en raison des exigences croissantes. L'analyse des erreurs peut alors devenir très coûteuse et chronophage. SensoControl de Parker apporte une solution à ce problème, grâce à sa gamme étendue de capteurs, de fonctions et de connexions d'appareils de mesure.
Même si vos équipements sont très robustes, les pièces et les composants électroniques internes peuvent être endommagés en cas de pic de pression, de débit ou d'écart de température. Ces défaillances peuvent passer inaperçues auprès des opérateurs qui surveillent leurs systèmes et équipements à l'aide d'appareils de mesure mécaniques classiques. Avec un appareil capable de surveiller efficacement et de diagnostiquer les incidents avant qu'ils ne posent problème, vous évitez des temps d'arrêt coûteux et limitez le risque d'endommager vos précieux équipements. Les produits SensoControl permettent aux utilisateurs finaux d'améliorer la prévention des temps d'arrêt, en proposant une gamme complète d'équipements de diagnostic et de surveillance d'état adaptés aux composants individuels comme aux systèmes complets.
Le nouveau Parker Service Master CONNECT répond à un besoin de diagnostics plus rapides, plus simples et plus précis. Capable d'enregistrer en un clin d'œil toutes vos données de mesure (pression, température, débit, vitesse et fréquence), le Parker Service Master CONNECT est un instrument de diagnostic qui se démarque de la concurrence sous plusieurs aspects. À première vue, il ressemble à une simple tablette avec son format compact et son écran antireflet de 7”. Lumineux et bénéficiant d'une haute résolution, il permet aux utilisateurs de lire les données de mesure sans erreur, même dans les environnements de travail sombres. Pesant moins de 2 kg, il est facile à manipuler.
Robustesse : cet instrument de mesure est doté d'un capot robuste résistant à l'huile, et répond aux critères d'étanchéité IP65. Le CONNECT peut ainsi résister aux chocs, à l'humidité, à la saleté, ce qui en fait l'appareil idéal pour les tâches de mesure en conditions difficiles auxquelles sont exposés les systèmes hydrauliques mobiles.
Fiabilité : avec ses touches tactiles, l'appareil est facile d'utilisation même dans des conditions difficiles (chocs, vibrations...). Son écran tactile de 3 mm d'épaisseur répond très bien aux mouvements des doigts, même si vous portez des gants. Les icônes du panneau de commande sont claires, pour un accès intuitif aux différentes fonctions.
Quelles sont les technologies offertes par le Parker Service Master CONNECT sous son épaisse coque ? Qu'est-ce qui le rend si utile ?
Solutions d'équipement spécifiques aux clients : le SensoControl de Parker intègre des modules de mesure interchangeables, ce qui permet d'utiliser cet appareil dans toutes les situations de test avec une flexibilité inégalée pour ses utilisateurs. Le « CONNECT » possède en outre diverses entrées de mesure, élargissant les possibilités de test : capteurs Parker analogiques et CAN avec détection de capteur automatique, capteurs analogiques, SAEJ-1939, CANopen, fréquence, et entrées-sorties numériques.
Multiples méthodes d'enregistrement de données : l'appareil peut enregistrer des données venant de 100 canaux différents, et les collecter dans sa grande mémoire interne pour ensuite les analyser immédiatement sur un PC, à l'aide du logiciel d'analyse SensoWin. Plusieurs méthodes d'enregistrement de données sont disponibles : démarrage/arrêt, journal de données avec tampon circulaire, mesure de point avec déclencheur et logique de déclencheur ou encore mesure rapide. Les ports USB permettent de raccorder l'appareil à d'autres composants comme des disques durs de stockage.
Présentations uniques des données de mesure enregistrées : les utilisateurs peuvent afficher des données chiffrées ou des diagrammes à bâtons, des compteurs ou des courbes. Si nécessaire, les captures d'écran peuvent être générées et transférées d'une simple pression de touche. L'autre avantage du « CONNECT » est son interface utilisateur intuitive et évolutive, capable d'intégrer des outils spécifiques au client via des applications logicielles.
Surveillance et commande à distance : prise en charge des protocoles LAN, WLAN et USB. Le micrologiciel se met à jour facilement par connexion USB. Ce nouvel appareil de mesure multifonctions est capable de traiter les données de mesure, mais aussi des modèles et des documents de support comme des instructions, des plannings de maintenance, etc.
Souple et polyvalent : le Parker Service Master CONNECT possède des modules en entrée interchangeables. En plus de son module CAN avec deux réseaux bus CAN distincts, le CONNECT possède aussi 2 modules analogiques en entrée (avec et sans isolation galvanique) pour brancher des capteurs Parker avec détection de capteur, et offre la possibilité de connecter des capteurs externes, notamment des capteurs haute vitesse.
Le Parker Service Master CONNECT est plus proche du PC que du simple appareil de mesure. Il permet de stocker des données de mesure, mais aussi des modèles de projet, des images, des programmes de maintenance et des diagrammes schématiques. Les données manquantes peuvent être transférées depuis votre réseau interne vers le CONNECT. Avec toutes les données essentielles des machines stockées sur le CONNECT, les techniciens de maintenance gagnent ainsi du temps et peuvent mieux communiquer avec leurs collègues.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site promotionnel du Service Master CONNECT, regardez la Service Master Connect video ou la Serviceman Plus video, ou contactez-nous.
Cet article a été rédigé par Georg Kälble, Responsable du service marketing, Parker Hannifin Corporation Europe - Division High Pressure Connectors.
Comment utiliser les capteurs intelligents pour faciliter la maintenance prédictive ?
L'industrie 4.0 accroît les besoins en produits de contrôle de mouvement intelligents
Best Preventive Practices for Hydraulic System Maintenance
Wireless Transmission of Performance Data Extends Equipment Life
Effective Predictive Maintenance of Rotary Machines
Vous avez une question concernant les produits ou services Parker ?
Nous sommes là pour vous aider : Contactez-nous !
Commentaires pour Un nouvel appareil de mesure pour assurer la maintenance prédictive dans la construction