Les ingénieurs travaillant pour les OEM recherchent constamment de nouvelles technologies pour améliorer la productivité des machines. Cette quête se heurte toutefois à un facteur connu : les systèmes hydrauliques qui alimentent actuellement les machines sont très fiables, et s'éloigner de solutions éprouvées peut être risqué et coûteux. La conception d'un nouveau système hydraulique prend des années, car les systèmes existants ont été améliorés au fil du temps et fonctionnent bien.
Les systèmes hydrauliques actuels présentent néanmoins des lacunes dans les domaines suivants :
Comment un ingénieur travaillant pour un OEM peut-il développer un meilleur système, entraînant une augmentation de la productivité et des économies de carburant, en s'appuyant sur les solides bases de la technologie actuelle ?
Notre technologie EQA (Amplification de débit électrique) baptisée EcoFormance constitue l'un des progrès les plus significatifs dans le domaine des valves « load sensing ». Présente dans les systèmes hydrauliques utilisés dans les engins miniers, forestiers et de construction, cette technologie réduit les risques des OEM, avec des avantages bien définis : 15 % d'augmentation de la productivité et 22 % d'économies de carburant dans les applications testées.
Les caractéristiques exclusives et utiles de la technologie EcoFormance offrent plusieurs avantages :

La valve « load sensing » K220LS à technologie EQA est le fruit de la solide expérience de Parker dans les systèmes hydrauliques mobiles. Elle offre d'excellentes performances et bénéficie d'une fabrication de précision, avec des matériaux haut de gamme. Ce modèle possède un large éventail de fonctions sélectionnables, offrant une grande flexibilité en termes de structure des systèmes hydrauliques, des plus simples aux plus évolués.
En adaptant automatiquement la régulation en sortie aux conditions de charge, la technologie EQA améliore considérablement le contrôle de la machine. Cette caractéristique est particulièrement utile pour les fonctions impliquant des mouvements de rotation ou de flèche, ou pour les bras de pelles mécaniques.
La valve « load sensing » K220 LS permet de passer instantanément et sans à-coups du mode Régénération au mode Double effet, mais aussi de la descente par gravité à l’arrêt. L'augmentation de la vitesse et de la précision permet de gagner en productivité.
La diminution des pertes de charge de la régulation en sortie réduit la consommation de carburant. Quant à l'augmentation des performances obtenue avec cette valve, elle est synonyme de puissance accrue pour la charge de travail.
Les sections EcoFormance peuvent être combinées à d'autres sections K220LS. Dans la mesure où la régulation en entrée s'effectue selon la méthode classique de la pré-compensation, le logiciel a uniquement besoin de contrôler la régulation de sortie variable. Cette fonction est facile à mettre en place dans les controlers proposés par les OEM. Pour une simplicité optimale, les valves « load sensing » EcoFormance sont disponibles avec une interface CAN de type « plug-and-play ».

La valve load sensing K220LS EcoFormance est la solution à de nombreux problèmes de fonctions soumises à des conditions de charge variables — et pour tous types d'équipements de manutention, mobiles ou fixes.
La pression hydraulique de l'élément EQA utilisé dans le modèle K220LS pour réguler la pression d'échappement variable est compensée. La valve K220LS peut être équipée de n'importe quelle combinaison de pilote de tiroir hydraulique ou électrohydraulique. Chaque section peut être optimisée selon ses fonctions particulières dans la machine, avec une large gamme de tiroirs, de limiteurs de pression et de compensateurs de pression, entre autres fonctions d'amélioration des performances.
• Amélioration du contrôle de la machine
• Productivité accrue
• Augmentation du rendement énergétique
• Simplicité de mise en œuvre
• Fluidité du basculement entre les modes Régénération et Double effet
• Fonctionnement sans cavitation, quelles que soient les conditions
Si vous cherchez à optimiser les performances opérationnelles de votre machine hydraulique de la manière la plus économique possible, le répartiteur de freinage EcoFormance de nouvelle génération est la solution idéale.
Pour en savoir plus sur le répartiteur de freinage K22OLS EcoFormance, téléchargez cette brochure.
Découvrez des solutions pour réduire la consommation d'énergie et l'empreinte écologique de vos engins de chantier dans notre nouveau livre blanc.
Article rédigé par Per Nilsson, Global Industry Market Manager, Parker Hannifin
Vous avez une question concernant les produits ou services Parker ?
Nous sommes là pour vous aider : Contactez-nous !
Commentaires pour Une nouvelle valve "Load Sensing" qui améliore la productivité et la consommation de carburant