Blogs technologies Contrôle du mouvement | Parker France

Une solution de raccordement unique, facile et sûre pour conduites hydrauliques

An Easy, Safe, Single Connection Solution for Multiple Hydraulic Lines Parker's Purpose Statement Quick Coupling DivisionLes équipementiers OEM qui produisent des machines à destination de secteurs tels que l'agriculture, le pétrole et le gaz ou la construction investissent massivement dans la mise au point de produits robustes, fiables et faciles à entretenir. Ces caractéristiques constituent bien souvent la pierre angulaire du bien le plus précieux d'un producteur, à savoir son image de marque. De plus, ces facteurs qualitatifs sont prépondérants dans la décision des clients... Leur productivité et leurs revenus étant en jeu, les propriétaires d'équipements comptent sur des performances optimales même pour les composants les plus fragiles, comme les raccords hydrauliques.

Tout système hydraulique d'équipement est, par nature, très complexe du fait de ses nombreux composants et de ses multiples points de raccordement. Les systèmes complexes doivent être conçus de manière à ce que les utilisateurs puissent diagnostiquer et résoudre facilement les problèmes qui se présentent. L'arrivée du multicoupleur a grandement simplifié le processus de raccordement en regroupant les multiples conduites hydrauliques en un seul point d'accès simple. Le multicoupleur est non seulement plus simple et efficace, mais il garantit également un raccordement propre et sans fuite. Parker aide ainsi les opérateurs à minimiser leur empreinte écologique en prévenant les fuites et en augmentant le rendement.

 

Répondre aux besoins du secteur agricole

An Easy, Safe, Single Connection Solution for Multiple Hydraulic Lines - Ag -Combine - Parker Hannifin Les conceptions innovantes de nos ingénieurs bénéficient depuis longtemps au secteur agricole, notamment avec le premier raccord unique permettant d'accoupler à la fois les conduites hydrauliques et électriques des outils de tracteurs et des moissonneuses.

Aujourd'hui, même les procédures de routine telles que le retrait d'un outil d'un tracteur et son remplacement par un autre (retrait d'un chargeur avant la fauche) nécessitent un certain nombre de déconnexions et de reconnexions vitales. Dans le cas des systèmes hydrauliques, qui impliquent la gestion de plusieurs lignes, des risques sont toujours présents, comme un raccordement incorrect, une fuite ou une contamination, avec pour conséquence des immobilisations, des problèmes de sécurité ou des défaillances mécaniques. Le système multicoupleur a permis à des agriculteurs partout dans le monde d'atteindre un tout nouveau niveau de rendement.

 

Rationalisation du processus

An Easy, Safe, Single Connection Solution for Multiple Hydraulic Lines - Installation Multicoupler- Parker Hannifin

Chez Parker, nous avons mis au point un système innovant de raccordement simple et efficace qui regroupe plusieurs coupleurs en un point de raccordement unique pour faciliter la connexion et la déconnexion. D'un simple mouvement à l'aide d'un levier ergonomique, un opérateur peut facilement connecter et déconnecter plusieurs conduites hydrauliques simultanément sans outil supplémentaire. Qu'il s'agisse d'un changement d'outil de routine ou d'une réparation à réaliser sur le terrain, notre système multicoupleur permet non seulement de gagner un temps précieux, mais il rend aussi l'ensemble de la procédure plus sûre.

Conçu pour une utilisation intuitive, le multicoupleur limite les défaillances humaines et permet des connexions sans erreurs qui évitent l'interversion des conduites hydrauliques et garantissent des branchements toujours corrects. Le désagrément des fuites lors des déconnexions/reconnexions a quasiment disparu, ce qui garantit la protection de l'opérateur et de l'environnement. Lorsqu'il est en fonctionnement, le multicoupleur est doté d'un verrou de sécurité qui protège la connexion.

Autre avantage des multicoupleurs Parker ? Ce processus de connexion étant simplifié, il n'est plus nécessaire pour l'opérateur de bien connaître le système hydraulique et par ailleurs, la facilité d'utilisation est garantie : des arguments de vente clés pour tout fabricant.

 

Fonctionnalités professionnelles pour les équipements à usage personnel

Les équipementiers OEM qui produisent des équipements à destination du marché des tracteurs sous-compacts font eux aussi confiance aux multicoupleurs haut de gamme de Parker. En partenariat avec Parker, les fabricants sont en mesure de proposer aux utilisateurs d'équipements à usage personnel les avantages du raccordement unique de niveau professionnel, offrant un niveau inégalé de fiabilité, de rendement et de sécurité pour les petites superficies.

« Les opérateurs doivent pouvoir utiliser leurs machines sans consacrer du temps à essayer de comprendre les circuits hydrauliques et les subtilités de leur fonctionnement. Avec un multicoupleur, ils se contentent d'effectuer un simple branchement et d'actionner un levier. »

Paul Lemay, directeur de l'ingénierie, division Quick Coupling, Parker Hannifin 

 

Conçu sur mesure pour répondre aux besoins des équipementiers OEM

An Easy, Safe, Single Connection Solution for Multiple Hydraulic Lines - Parker Multicoupler white background - Parker hannifin

La technologie et la fonctionnalité des équipements étant en constante évolution, nous sommes on ne peut mieux placés pour aider les fabricants à relever les défis qui peuvent accompagner ces innovations

Nos multicoupleurs sont conçus et produits pour répondre aux besoins spécifiques des équipementiers OEM, y compris les conduites hydrauliques multiples, les différentes tailles en option et les adaptations spéciales en fonction des connecteurs électriques. Parmi les options supplémentaires, citons des raccords de plus grande taille, des pressions de fonctionnement du système pouvant atteindre 4 000 psi, ainsi que des verrouillages et protections antipoussière en option.

Notre équipe d'ingénieurs collabore avec chaque fabricant afin d'améliorer la fonctionnalité des équipements, ce qui constitue une valeur ajoutée à la fois pour l'équipementier OEM et le client final.

Notre processus complet et collaboratif en six étapes garantit un développement rapide et contribue à accélérer la mise sur le marché pour les fabricants d'équipements :

  1. Collaboration afin d'identifier les besoins critiques :nos équipes de concepteurs et d'ingénieurs travaillent en étroite collaboration avec les clients afin de déterminer les solutions de connexion les mieux adaptées.
  2. Schémas conceptuels sur tableau blanc : nous commençons par mettre au point des concepts qui fourniront aux clients tous les détails nécessaires en matière de conception, de composants et de capacités fonctionnelles du coupleur.  

  3. Mise au point rapide des prototypes : une fois un accord trouvé quant à la conception, nous mettons rapidement au point un prototype fonctionnel.

  4. Démonstration de concept : le prototype est testé afin d'évaluer ses performances dans un environnement « de travail ».

  5. Affinage de la conception : si nécessaire, les éventuelles anomalies au niveau du prototype sont corrigées au moyen de révisions de la conception. Un test final est alors réalisé.

  6. Production/fabrication : le produit est fabriqué et envoyé au client en vue d'être installé.

 

Partenariat avec Parker

Le partenariat avec la division Quick Coupling de Parker permet aux équipementiers OEM d'avoir accès au plus grand fabricant de coupleurs rapides hydrauliques et pneumatiques. Nous fournissons des solutions innovantes à de nombreuses marques réputées. Nos cellules d'assemblage de pointe sont dotées de nouvelles technologies et de systèmes automatisés de protection contre les erreurs avec test de fuite en ligne intégré. Des évaluations complètes et capacités de fabrication de pointe garantissent à chaque client la livraison d'un produit d'une fiabilité constante. Pour en savoir plus sur l'étendue et la diversité des coupleurs rapides disponibles, visitez notre site Web.

 

An Easy, Safe, Single Connection Solution for Multiple Hydraulic Lines Lori Aus Quick Coupling DivisionArticle rédigé par Lori Aus, responsable senior des ventes de produits, Division Quick Coupling, Parker Hannifin.

 

 

 

 

Articles connexes :

Defining Our Unique Contribution to the World

How to Choose the Right Quick Coupling

Three Key Benefits of Using Non-Spill Quick Couplings

 

 

 

Vous avez une question concernant les produits ou services Parker ?
Nous sommes là pour vous aider : Contactez-nous !

Commentaires pour Une solution de raccordement unique, facile et sûre pour conduites hydrauliques


laissez un commentaire





Captcha