Parker France

Une solution de refroidissement plus fiable pour vos applications en milieu marin

Refroidissement_Marine_Coolers_Parker_FranceVotre croissance d'activité est-elle basée sur une stratégie offrant à vos clients excellence opérationnelle et fiabilité de vos systèmes hydrauliques ? Une défaillance du refroidissement dans les systèmes hydrauliques peut entraîner un arrêt automatique et nécessiter une maintenance non planifiée dans des endroits difficiles d'accès. Or, les interventions sur des grues, des navires et des éoliennes offshores sont onéreuses, principalement lorsqu’elles ne sont pas anticipées. Par conséquent, il est important d'avoir un fournisseur capable de vous apporter des solutions avec les technologies adéquates pour vous aider à réussir.

Des refroidisseurs pour les atmosphères corrosives

Parker a développé une gamme de refroidisseurs avec une nouvelle conception et un revêtement anti-corrosion robuste qui permettront de combiner les performances de refroidissement et une longévité du produit dans les atmosphères érosives. La série MAC est non seulement plus fiable, mais aussi plus durable, améliorant ainsi les performances de votre système hydraulique et vous faisant gagner du temps et de l'argent.

À l'heure actuelle, la série MAC de Parker est la seule gamme de refroidisseurs disponible sur le marché offrant ce niveau de protection avancé. Si vous disposez d'un système hydraulique dans un environnement marin et souhaitez augmenter la longévité de votre exploitation tout en réduisant vos coûts de maintenance, main-d'œuvre et pièces détachées, le refroidisseur de la série MAC de Parker est la solution idéale.

Caractéristiques produits

Extend the Lifetime of Your cooling Solution in a Marine Environment - MAC cooler - Marine Applications - Accumulator and Cooler Division Europe

Conçue pour les applications côtières et marines, la série MAC offre une capacité de refroidissement allant jusqu'à 300 kW. Sa résistance à la corrosion répond aux exigences C4-M et C5M-M conformément à la norme ISO 12944. 

Suite à de nombreux entretiens et commentaires sur notre gamme actuelle de produits marins, nous avons réalisé l'importance de développer un produit qui offre des performances fiables tout au long de son cycle de vie. La résistance à la corrosion ne se résume pas uniquement à la technologie de peinture. Elle est basée sur une combinaison d'éléments: choix des matériaux, caractéristiques de conception et technologie de revêtement. Par conséquent, la série MAC a été conçue pour offrir aux clients des performances fiables à chaque étape d'utilisation du produit.

Les produits sont fournis avec des points de levage sécurisés, ainsi qu'un manuel d'installation clair, de façon à assurer une installation sécurisée sans endommager le revêtement. L'interface ronde évite la friction et permet une adhérence parfaite du revêtement, réduisant ainsi les risques de l'endommager lorsque le refroidisseur est installé. Le câblage du moteur électrique est souvent effectué sur site. C'est pourquoi le boîtier électrique dispose également d'un revêtement intérieur d’une étanchéité IP56 pour éviter tous dommages sur les circuits électriques.

Marine Air Cooler - Accumulator and Cooler Division Europe

Pendant son fonctionnement, le produit peut être exposé aux atmosphères érosives. Le moteur électrique est doté d'un revêtement tropicalisé pour éviter la corrosion dans le boîtier. La technologie de revêtement utilisée pour les pièces métalliques a été certifiée sur la base d'échantillons de test représentatifs de la conception des feuilles métalliques. Celle-ci a été développée pour permettre l'installation et le retrait des fixations (au couple recommandé) sans endommager le revêtement. Le revêtement lui-même a été soumis à un test au brouillard salin pendant plus de 1 440 heures, conformément à la norme ISO 9227 et a obtenu les résultats suivants :

• Degré d'enrouillement Ri 0 (pas d'enrouillement), conformément à la norme ISO 4628-3:2003
• Degré de cloquage 0 (S0) (pas de cloquage), conformément à la norme ISO 4628-2:2016
• Degré de fissuration 0 (S0) (pas de fissuration), conformément à la norme ISO 4628-4:2016
• Degré d'écaillage 0 (S0) (pas d'écaillage), conformément à la norme ISO 4628-6
• Ecartement de la ligne de séparation (infiltration) ≤ 1 mm, conformément à la norme ISO 12944-6 

 

Problèmes de maintenance 

La maintenance est également un problème majeur pour les produits qui se trouvent dans des endroits lointains ou difficiles et coûteux d'accès. La nouvelle série MAC offre une durée de vie étendue qui réduit la fréquence de maintenance. De plus, elle dispose d'un nombre minime de composants et donc de pièces détachées. Toutes les fixations sont en acier inoxydable A4 facilitant leur retrait après une longue période d'exposition dans un environnement salin. En outre, les surfaces de contact entre les composants sont optimisées pour éviter le fluage de la teinture et les interférences mécaniques lors de la manipulation des composants.

 

Conforme au règlement REACH 

Suite à l'engagement des entreprises envers les clients et les utilisateurs, et en raison de nouvelles réglementations, nous sommes conscients que les contraintes en matière d'environnement, de santé et de sécurité sont une préoccupation croissante. C'est pourquoi la série MAC utilise une technologie de revêtement conforme au règlement REACH. Elle est dotée de moteurs conformes à la directive RoHS. La conception entière a été réalisée conformément aux normes ISO 12100, ISO 4413 et ISO 13857 relatives à la sécurité des machines.

Marine Air Cooler Brochure cover

Pour plus d'informations sur le refroidisseur de la série MAC, veuillez télécharger la brochure ou contacter votre revendeur Parker.

 

 

 

 

 

 

 

 

Erwan Jagueneau

Erwan Jagueneau, Engineering & Marketing Manager and Heather Freeman, e-Business Marketing Manager, Accumulator and Cooler Division Europe ont contribué à la rédaction de cet article.

 

 

 

Heather Freeman

 

 

 

 

 

 

 

Catégories
Publications récentes de l'auteur

De l'alternance au CDI

Parker accueille chaque année une quarantaine d’alternants répartis sur l’ensemble des 12 sites en France. Afin d’illustrer ce dispositif alliant études et immersion dans le monde professionnel, nous...

10 conseils pour le respect des bonnes pratiques lors de l'installation de pots de condensat

Les pots de condensat jouent un rôle essentiel pour optimiser l'exactitude de la mesure du débit et de la pression différentielle dans les applications de vapeur. Dès lors qu'ils sont...

Comment une interface utilisateur intelligente peut-elle améliorer l'efficacité d'une machine ?

Le secteur industriel est actuellement soumis à de fortes pressions de modernisation et d'innovation afin de demeurer rentable. Du côté des consommateurs, l'Internet des Objets (IdO) a mis...
Commentaires

Vous avez une question concernant les produits ou services Parker ?
Nous sommes là pour vous aider : Contactez-nous !

Note to Une solution de refroidissement plus fiable pour vos applications en milieu marin

Commenter





Captcha