Parker Italia

Come aumentare la durata in servizio della tua soluzione di raffreddamento nelle Applicazioni Marine

Applicazioni e ManutenzioneStai cercando di accrescere il tuo business attraverso l’eccellenza operativa e fornendo ai tuoi clienti una garanzia estesa? L’arresto del raffreddamento nei sistemi idraulici si traduce nel blocco automatico del sistema stesso e nella manutenzione non programmata. La manutenzione delle gru, delle navi e delle turbine eoliche offshore è estremamente costosa da pianificare e i tempi di fermo impianto aumentano col passare del tempo. Perciò è importante avere un fornitore che sia in grado di garantire la tecnologia più adatta per contribuire al vostro successo. Parker ha sviluppato una serie di scambiatore di calore con un elevato grado di protezione esterna e un design migliorato che garantisce alte prestazioni di raffreddamento in atmosfere corrosive. La serie di scambiatori di calore MAC non è solo la più affidabile ma è anche la più duratura e contribuisce a migliorare e rendere più affidabili le prestazioni del tuo sistema idraulico facendoti risparmiare tempo e denaro. Ad oggi, la serie di scambiatori di calore MAC di Parker è l’unica gamma di scambiatori disponibile sul mercato che offre livelli di protezione avanzati. Se il tuo sistema idraulico si trova in ambiente marino e vuoi migliorare le tue prestazioni lavorative riducendo al contempo la manutenzione e i costi delle parti di ricambio, allora la serie scambiatori di calore MAC di Parker è la soluzione ideale.

La serie MAC è progettata sia per applicazioni off-shore che near-shore e garantisce una capacità di raffreddamento fino a 300Kw. La resistenza alla corrosione soddisfa le norme C4-M e C5M-M in accordo alla ISO 12944.

Link alla pagina web http://ph.parker.com/us/en/air-oil-cooler-for-marine-with-ac-motor-mac-series

MAC CoolerA seguito di una serie di interviste ai clienti e ai feedback sull’attuale gamma prodotti per il mercato marino abbiamo realizzato l’importanza di sviluppare un prodotto che sia in grado di offrire prestazioni affidabili e costanti nell’intero ciclo di vita in servizio. La resistenza alla corrosione non riguarda soltanto la tipologia di verniciatura ma è una combinazione di materiale selezionato, caratteristiche di design e tecnologia di protezione. Pertanto la serie MAC è stata progettata per permettere ai clienti di avere la sicurezza prestazionale ad ogni livello di utilizzo del prodotto. I prodotti vengono consegnati con affidabili e sicuri punti di sollevamento e con un semplice manuale d’installazione in modo da garantire un’installazione sicura senza danneggiare la verniciatura di protezione. I supporti di montaggio con angoli arrotondati riducono i possibili attriti in fase di montaggio e permettono una perfetta adesione della vernice di protezione riducendo, di conseguenza,  il rischio di danneggiamento quando lo scambiatore viene posizionato per il montaggio. Il cablaggio del motore elettrico è spesso effettuato in loco ed è per questo che il box per le connessioni elettriche è rivestito internamente per evitare la formazione di ruggine nell’installazione successive.

Durante il funzionamento il prodotto può essere esposto ad atmosfere erosive. Il motore elettrico ha un rivestimento tropicalizzato per evitare la corrosione all’interno dell’alloggiamento. La tecnologia utilizzata per la protezione superficiale delle  parti metalliche è stata testata e qualificata su campioni rappresentativi della struttura dello scambiatore. Ciò permette l’assemblaggio e la rimozione dei bulloni di fissaggio (alla coppia raccomandata) senza danneggiare il rivestimento. Il rivestimento stesso è stato testato fino a 1440 ore in nebbia salina in accordo allo standard  ISO 9227 e ha ottenuto i seguenti risultati:

 

  • Grado di rusting Ri 0 (no rusting) in accordo allo standard ISO 4628-3:2003
  • Grado di blistering 0 (S0) (no blistering) in accordo allo standard to ISO 4628-2:2016
  • Grado di cracking 0 (S0) (no cracking) in accordo allo standard ISO 4628-4:2016
  • Grado di flaking 0 (S0) (no flacking) in accordo allo standard 4628-6

Mac Cooler 2La manutenzione è anche una preoccupazione per i prodotti che sono installati in luoghi remoti o in applicazioni difficilmente raggiungibili per cause fisiche e economiche. La nuova serie di scambiatori di calore MAC garantisce una maggiore durata operativa e di conseguenza riduce la frequenza di manutenzione e inoltre possiede un ridotto numero di componenti il che significa avere meno parti di ricambio. Tutti i bulloni sono in acciaio inossidabile A4 per facilitarne la rimozione dopo un lungo periodo di esposizione in ambiente salino. Contestualmente le superfici di contatto fra i componenti sono ottimizzate sia per evitare danneggiamenti delle parti verniciate in contatto fra di loro che interferenze Meccaniche mentre si maneggiano i componenti. In linea con l’impegno Corporate verso i clienti e gli utilizzatori finali ed inoltre in accordo alle nuove regolamentazioni, siamo consapevoli che la Salute e la Sicurezza Ambientale rappresentano una tematica sempre più importante. Per questo motivo la serie MAC utilizza una tecnologia di protezione superficiale che è conforme alla REACH e i motori elettrici sono conformi alla RoHS.

Il design completo è stato sviluppato in accordo agli standard di sicurezza dei macchinari ISO 12100, ISO 4413 e ISO 13857.

Per ulteriori informazioni sulla serie cooler MAC, scaricate la brochure o contattate la vostra persona di riferimento presso Parker.

Brochure Air Oil Cooler

 

http://www.parker.com/Literature/Accumulator%20&%20Cooler%20Division%20-%20Europe/Air-Oil-Cooler-for-Marine-and-Offshore-MAC-Series-Brochure.pdf

 

 

Informazioni sugli Autori:

jagueneau

 

Erwan Jagueneau, engineering & marketing manager Coolers Accumulators and Cooler Division Europe

 

 

Potrebbe anche interessarti:

Scegliere una valvola proporzionale corretta per un controllo in posizione

Parker a Hannover Messe 2017, la nuova piattaforma IoT punto di partenza per una trasformazione tecnologica

 

Categorie
Post Recenti dell'Autore

Quali sono le sfide dei sistemi pneumatici nel settore alimentare

A partire dall'agricoltura e dalla lavorazione alimentare fino alle operazioni di imballaggio, l'automazione è ovunque nei moderni stabilimenti alimentari e svolge un ruolo fondamentale per soddisfare...

VFD elimina i punti di strozzatura negli impianti di inscatolamento

Come si eliminano i punti di strozzatura negli impianti di inscatolamento di alimenti e bevande?  Applicando una buona progettazione ingegneristica e utilizzando una soluzione di azionamento a...

Perché l'Industria 4.0 richiede soluzioni più smart nel settore food & beverage

Il settore food & beverage utilizza da tempo macchinari altamente automatizzati dotati di alcune delle tecnologie più avanzate disponibili sul mercato. Tuttavia, le tecnologie e i processi di...
Commenti

Hai domande su prodotti o servizi Parker? Contattaci per ricevere assistenza!

Note to Come aumentare la durata in servizio della tua soluzione di raffreddamento nelle Applicazioni Marine

Lascia un commento





Captcha