Parker Italia

Come cambierà la filtrazione nel mercato aftermarket dei veicoli industriali

racor filtrazioneParker Racor è il partner dei maggiori OEM nel mercato dei veicoli industriali. Oggi, utilizziamo la tecnologia più avanzata anche per il mercato indipendente.

Filtrazione per un mondo in continua evoluzione: aumentare l’efficienza, ridurre i costi

Sviluppati attraverso la tecnologia leader del settore, un impegno per l'innovazione e le risorse di un business globale, i nostri sistemi di filtrazione avanzati sono progettati per fornire la soluzione più pulita e più efficiente sul mercato, per raggiungere gli obiettivi delle emissioni del motore, offrendo il tempo di operatività massimo e garantendo rispetto delle norme ambientali ora e nel futuro. Insieme questo si traduce nella combinazione ideale di prestazioni eccezionali del motore ed efficienza con il minor costo totale di proprietà.

Tutti i nostri prodotti di filtrazione sono realizzati presso i nostri impianti di produzione in Europa e Nord America. Specifiche, processo e garanzia della qualità sono in linea con i più elevati standard internazionali. Ogni prodotto filtrazione Parker Racor consegnato al mercato indipendente è realizzato con gli stessi materiali, specifiche di progetto e l'eccellenza tecnica utilizzate per i primi equipaggiamenti.

Soluzioni complete

Parker Racor offre soluzioni di filtrazione per: carburante, aria, olio e CCV. Sia per il veicolo industriale che per quello commerciale, la nostra gamma copre molti dei marchi più popolari e modelli su strada - tra cui molti veicoli della nuova generazione Euro 6. Significa che i nostri clienti possono godere di un pacchetto completo di prodotti tecnicamente avanzati e una durata di servizio incredibile.

Leader nella tecnologia

Con oltre 100 brevetti attivi, 45 anni di sviluppo dei setti filtranti e una serie di tecnologie proprietarie, siamo al 100% focalizzati sullo sviluppo di prodotti che consentono ai nostri clienti di affrontare le sfide di domani. Lavorando a stretto contatto con molti dei nomi più prestigiosi per veicoli e macchine, condividiamo tecnologia, competenze tecniche e le risorse per creare apparecchiature e sistemi specifici del veicolo all'avanguardia.

Siamo orgogliosi di essere considerati i migliori del mondo. Il nostro ampio portafoglio OEM comprende una gamma base di prodotti di filtrazione come gruppi completi con elementi tipo spin-on e moduli di filtrazione del carburante complessi con funzioni integrate richieste dagli OEM stessi.

Ricerca e Sviluppo e reparto testing

Il nostro continuo investimento in ricerca e sviluppo significa che siamo costantemente in grado di fornire  ai nostri clienti soluzioni migliori per offrire benefici tangibili. L'innovazione è concentrata presso il nostro centro di sviluppo ad alta tecnologia, con un’avanzata prova motori, in grado di testare apparecchi diesel fino a 500kW. Il nostro team di ingegneri esperti è in grado di simulare le condizioni reali di lavoro tenendo conto dei carichi del veicolo, i requisiti di prestazione e i fattori ambientali. Ogni prodotto è completamente testato per tutta la gamma di criteri di prestazione, per garantire la soluzione ottimale del filtro per ogni applicazione.

Scopri di più

Gli elementi filtranti di ricambio Parker Racor, sia le parti di ricambio che i sistemi completi, sono disponibili per una vasta gamma di applicazioni nel mercato indipendente. Condividono le stesse specifiche, tecnologia e qualità di produzione con il nostro prodotto OEM. E’ la vostra promessa di una maggiore efficienza, migliori prestazioni e minori costi operativi.

Visita il sito Changing Filtration ed avrai accesso alle innovazioni del futuro nel mercato aftermarket dei veicoli industriali.

 

Categorie
Post Recenti dell'Autore

A scuola di pneumatica: la Direttiva Macchine

Le persone coinvolte nella progettazione e nella costruzione delle macchine conoscono la Direttiva Macchine 2006/42/CE e la maggior parte di esse si è trovato a dover valutare i rischi ed individuare...

Una miscela pericolosa: come evitare e gestire collegamenti a pressione mista

Mescolare raccordi a media e ad alta pressione o parti non compatibili tra loro rende i sistemi instabili, inefficienti e potenzialmente pericolosi. Nella peggiore delle ipotesi, può causare...

I sensori intelligenti migliorano il controllo a circuito chiuso dei sistemi di movimentazione dei materiali

I produttori di apparecchiature mobili si sforzano di ottenere sempre il massimo dalle macchine senza sovraccaricare il sistema con una meccanica costosa e complessa. Oltretutto, le aspettative in...
Commenti

Hai domande su prodotti o servizi Parker? Contattaci per ricevere assistenza!

Note to Come cambierà la filtrazione nel mercato aftermarket dei veicoli industriali

Lascia un commento





Captcha