Parker Italia

Il contributo importante degli attuatori senza stelo per carichi pesanti all’automazione industriale

Il contributo importante degli attuatori senza stelo per carichi pesanti all’automazione industrialeLe argomentazioni a favore di una maggiore automazione nelle fabbriche e negli impianti di produzione stanno acquisendo slancio e dando vita a una vera e propria rivoluzione negli ambienti di produzione.

Parker progetta soluzioni per il movimento lineare automatizzato, ad esempio attuatori elettromeccanici, che offrono una combinazione di caratteristiche come movimentazione del carico, riduzione dell’ingombro e affidabilità in linea con l’obiettivo generale di ottimizzare la produttività e ridurre al minimo i costi. Abbiamo anche riscontrato che la versatilità e la semplicità d’uso delle soluzioni multiasse stanno acquisendo sempre più rilevanza, in particolare per quanto riguarda applicazioni come i sistemi di movimentazione e trasporto materiali, così come i macchinari di produzione e imballaggio.

Attuatori lineari a elevate prestazioni e lunga durata

Gli attuatori lineari senza stelo per carichi pesanti di ultima generazione, come la serie HLR, raggiungono una capacità di carico di 3847 Newton (N) superiore di circa il 20% rispetto ad altre soluzioni in commercio. In particolare, abbiamo incorporato una guida con profilo quadrato che non solo favorisce una maggiore capacità di carico, ma anche una durata operativa prolungata.  I parametri di prestazione includono velocità fino a 5 m/s, accelerazione fino a 50 m/s2 e ripetibilità di ±0,05 mm.

Capacità di carico e forza di spinta elevate abbattono i costi degli stabilimenti, poiché consentono l’impiego di un attuatore più piccolo di quanto normalmente richiesto. Le superfici commerciali non sono certo economiche, e l’opportunità di utilizzare soluzioni di automazione più compatte che liberano spazio e creano capacità supplementare non è certamente da sottovalutare.

High-load Rodless Actuators Powering the Factory Automation Revolution Product Shot Electromechanical and Drives Division EuropeRidurre la complessità del sistema di posizionamento multiasse

Gli attuatori compatti della serie HLR di Parker semplificano e velocizzano anche la creazione di soluzioni multiasse. In presenza di un macchinario o sistema basato sulla configurazione gantry a due o più assi, il concetto della serie HLR può essere ampliato rapidamente e senza difficoltà, consentendo un risparmio economico grazie alla riduzione dei costi di progettazione e alla semplificazione della realizzazione.

Ad esempio, nelle applicazioni a doppio asse, il nostro sistema utilizza un albero di collegamento per garantire la trasmissione sincrona e rigida della coppia motrice a un secondo attuatore lineare disposto in parallelo. Utilizzando dei morsetti seghettati per il montaggio degli attuatori, è possibile fissare una o due traverse direttamente al carrello degli attuatori lineari, senza la necessità di ulteriori piastre di collegamento.

In determinai casi, Parker è in grado di fornire anche un pacchetto completo e predefinito di tecnologie per la movimentazione e il controllo per adattare e integrare gli attuatori in un’ampia gamma di applicazioni. Utilizzando un pacchetto di azionamento predefinito composto da attuatore, motore, scatola di trasmissione e servo controller, è possibile selezionare rapidamente una trasmissione completa per soddisfare le proprie esigenze specifiche.

La semplice automazione di una macchina o di un sistema che non contempla soluzioni innovative non è più sufficiente per garantire un reale vantaggio competitivo, in particolare per quanto riguarda il movimento lineare. In questo caso, soltanto fattori come maggiore capacità di carico, velocità elevata, dimensioni compatte, affidabilità, ripetibilità e la creazione di soluzioni multiasse a ridotta complessità rappresentano l’investimento in prospettiva futura necessario per rimanere all’avanguardia.

Per ulteriori informazioni sugli attuatori serie HLR e i vantaggi che possono offrire alla tua azienda, fai clic qui.

High-load Rodless Actuators Powering the Factory Automation Revolution Olaf Zeiss Electromechanical and Drives DivisionQuesto articolo è stato scritto con il contributo di Olaf Zeiss, Product Manager – Electromechanical and Drives Division Europe, Parker Hannifin Corporation.

 

 

 

 

Se ti è piaciuto questo articolo forse potrebbe anche interessarti:

Cosa serve per essere una fabbrica intelligente

Categorie
Post Recenti dell'Autore

La polvere è più dannosa di quello che si pensa

Le apparecchiature sul campo, ad esempio per le estrazioni minerarie e le costruzioni, sono soggette a diverse condizioni, da pioggia a venti dannosi; tuttavia, la polvere è un altro fattore che può...

Un balzo nel futuro: forgiare i leader di domani

L'ambiente economico è sempre più competitivo, perciò ogni azienda deve affrontare l'esigenza pressante di attirare e mantenere al suo interno i leader di domani. Come sempre all'avanguardia,...

Perché sostituire l’elemento filtrante per aria compressa?

L’aria compressa è utilizzata in oltre il 90% degli impianti di produzione mondiali, tanto da guadagnarsi l’appellativo di quarta utility industriale dopo elettricità, gas e acqua. Assieme a queste...
Commenti

Hai domande su prodotti o servizi Parker? Contattaci per ricevere assistenza!

Note to Il contributo importante degli attuatori senza stelo per carichi pesanti all’automazione industriale

Lascia un commento





Captcha