Parker Italia

Migliorare la redditività del vostro sistema idraulico con un kit gratuito per il test della temperatura

Migliorare la redditività del vostro sistema idraulico con un kit gratuito per il test della temperatura

Esistono tanti fattori che lavorano sotto traccia, da soli o unitamente, in grado di diminuire l’efficienza del vostro sistema idraulico e ridurre di conseguenza la redditività finale. Per ovviare a questo problema, Parker vi offre un test per calcolare l’efficienza del vostro sistema, attraverso un kit gratuito che misura la temperatura. Questo test aiuta a identificare dove l’eccessivo calore potrebbe far lievitare i vostri costi, per esempio attraverso:

  • Costi di manutenzione aumentati
  • Riduzione della produttività
  • Incremento delle forniture e relative bollette

Richiedi un kit gratuito per il test della temperatura oggi

 

Guarda il video e scopri I problema associato alle eccessive temperature e scopri come usare il kit per identificare le soluzioni di risparmio all’interno dei sistemi idraulici.

 

Come può la temperatura influire sulla redditività?

Sottostimare il valore della dissipazione del calore – calcoli errati dei cicli idraulici, funzioni esotermiche errate da parte degli accumulatori, laminazione e frizioni non identificate accuratamente – porta il fluido idraulico a stabilizzare a temperature più alte del previsto. Nonostante i progressi fatti dalle aziende petrolchimiche per migliorare la performance degli oli minerali e degli altri fluidi ad elevate temperature, la capacità lubrificante dell’olio diminuirà sicuramente.

La conseguenza diretta è che le parti Meccaniche in movimento si usureranno a una velocità esponenziale. Questo genera particelle che impattano la purezza dell’olio danneggiando valvole e altri componenti vitali per il sistema. Il ciclo continua: più componenti si corrodono, più abrasivo il fluido diventa. La durata di vita in servizio del vostro sistema sarà di conseguenza impattata. Inoltre, le operazioni continue ad alte temperature riducono la durabilità delle guarnizioni in gomma.

Eventualmente la riduzione di viscosità causerà perdite interne e il Sistema necessiterà di più energia per garantire le stesse prestazioni.

I rischi del proprietario si identificano in perdite inaspettate, efficienza diminuita, intervalli ridotti per il cambio olio e controlli pre-carica degli accumulatori, fermo macchina. Questo ovviamente causa costi di manutenzione di diretta, perdita di produttività e incremento dei costi d’operazione. Infine, un sistema di raffreddamento sbagliato all’interno di un sistema idraulico impatta i profitti del business del cliente.

 

Improve Hydraulic System Profitability with a Free Temperature Test Kit \ L-Series Air Oil Cooler | Accumulator and Cooler Division EuropeGrazie a una vasta gamma di prodotti – scambiatori aria olio, scambiatori di calore a piastre saldobrasati o a fascio tubiero  - i team Accumulator & Cooler supportano i propri clienti nel dimensionare e selezionare il miglior prodotto per le proprie applicazioni. Per maggiori informazioni visitate il sito web Cylinder and Accumulator Division Europe.

 

Parker può fornirvi qualsiasi cosa per effettuare un corretto raffreddamento.

 

 

 This blog was contributed to by Erwan Jagueneau, engineering & marketing manager, Cylinder and Accumulator Division EuropeQuesto blog è stato scritto con il contributo di Erwan Jagueneau, engineering & marketing manager, Cylinder and Accumulator Division Europe (CADE).

 

 

 

 

Related, helpful content for you:

How to Specify the Proper Sized Heat Exchanger for Your Hydraulic System

Reduce Failure of Hydraulic Systems with Preventive Maintenance

Reliability Centered Maintenance Reduces Costly Downtime in Oil & Gas Applications 

Clean Hydraulic Fluids Are the Key to Top Performance 

A Dollars and Sense Approach to Preventing Hydraulic Oil Leaks

 

Categorie
Post Recenti dell'Autore

I sensori intelligenti migliorano il controllo a circuito chiuso dei sistemi di movimentazione dei materiali

I produttori di apparecchiature mobili si sforzano di ottenere sempre il massimo dalle macchine senza sovraccaricare il sistema con una meccanica costosa e complessa. Oltretutto, le aspettative in...

Tre mosse per evitare costosi tempi di fermo macchina negli impianti di aria compressa

I componenti pneumatici rivestono un ruolo critico nell'automazione industriale e nel controllo del movimento, e ciò vale in quasi tutti i settori. Pulita, versatile e potente, l'aria compressa viene...

Oltre l'acciaio inossidabile: leghe resistenti alla corrosione nell'industria Oil & Gas

Dalle apparecchiature chirurgiche, alle padelle per la cucina, ai grattacieli, l'acciaio inossidabile ha trasformato il mondo come lo conosciamo oggi. L'acciaio inossidabile è presente nella...
Commenti

Hai domande su prodotti o servizi Parker? Contattaci per ricevere assistenza!

Note to Migliorare la redditività del vostro sistema idraulico con un kit gratuito per il test della temperatura

Lascia un commento





Captcha