Parker Italia

Scelta di raccordi e tubi flessibili idraulici più semplice

Scelta di raccordi e tubi flessibili idraulici più semplice - Bulldozer - Parker Hannifin, Europe

La scelta della combinazione corretta di tubo flessibile e raccordo per i sistemi idraulici è un processo critico che viene spesso trascurato e sottovalutato. La scelta della combinazione corretta è di importanza critica per la durata e il funzionamento complessivo del sistema e per la sicurezza dei dipendenti. Che spetti a un ingegnere addetto alla progettazione chiamato a confrontare requisiti tecnici e standard internazionali o a un responsabile degli acquisti che deve prendere una decisione sui requisiti in base alla disponibilità e all'applicazione sul mercato, la scelta di un gruppo di tubi flessibili può essere un compito scoraggiante. Ecco perché Parker ha sviluppato un sistema di classificazione esclusivo per il settore che facilita ai clienti la scelta della combinazione tubo flessibile/raccordo corretta in base ai propri requisiti

Assistenza clienti di qualità superiore

Abbiamo reso più semplice il processo di selezione. Il nuovo sistema di classificazione dei gruppi di tubi flessibili consente ai clienti di scegliere la soluzione migliore in ciascuna categoria in base agli standard di qualità e in linea con i requisiti delle singole applicazioni. Fornisce inoltre una differenziazione trasparente dei gruppi di tubi flessibili, dai prodotti mid-range a quelli di fascia elevata. Per rendere le cose ancora più semplici, abbiamo aggiunto l'identificazione visiva della combinazione raccordo-tubo flessibile alla marcatura riportata sul tubo.

 

Best

Scelta di raccordi e tubi flessibili idraulici più semplice - Best Image - Parker Hose Products Division, Europe

Better

Scelta di raccordi e tubi flessibili idraulici più semplice- Better Image - Parker Hose Products Division, Europe

 

Good

Scelta di raccordi e tubi flessibili idraulici più semplice - Good Image - Parker Hose Products Division, Europe

 

Definizioni delle classi

Best

Questa categoria include la nostra famosa e sofisticata gamma di tubi flessibili GlobalCore e i raccordi delle serie 48 e 77. GlobalCore è la prima gamma di raccordi e tubi flessibili uniti tra loro ad alte prestazioni al mondo con pressioni di esercizio costanti di 21,0 o 28,0 MPa e un intervallo di alta pressione di 35,0 o 42,0 MPa. Questi prodotti superano i requisiti di ISO 18752, lo standard internazionale più esigente.

I flessibili GlobalCore offrono inoltre:

  • Raggio di curvatura ridotto fino al 50%
  • 30% in più di flessibilità (forza di piegatura)
  • Peso fino al 20% più leggero
  • Superficie complessiva fino al 25% inferiore
  • Resistenza agli impulsi e durata fino a quattro volte superiori
  • Temperatura di esercizio fino al 25% superiore

 

Parker Hannifin Globalcore

 

Choisir plus facilement des tuyaux hydrauliques - Global Core - Parker Hose Products Division EuropeScaricate la brochure

 

 

 

 

 

Better

Questa categoria include i tubi flessibili trecciati Elite No-Skive con raccordi delle serie 46 e 48 e i tubi flessibili a spirale Parkrimp per alta pressione con raccordi delle serie 70 e 73. Ideali per gli esigenti mercati delle attività di manutenzione, riparazione e revisione (MRO) e dei produttori di apparecchiature originali (OEM), questi prodotti superano i parametri principali definiti dagli standard internazionali tradizionali, quali pressione di esercizio, temperatura, flessibilità, resistenza agli impulsi di pressione, ecc. EN857 1SC/2SC, ISO 11237, ISO 12151, ISO 3862.

 

Choisir plus facilement des tuyaux hydrauliques - Elite No-Skive - Parker Hose Products Division EuropeScaricate la brochure

 

 

 

 

 

 

Good

Questa categoria include tubi flessibili trecciati BCH con raccordi delle serie 16, 46 e 48 e tubi flessibili a spirale SX con raccordi delle serie 73 e 77. Le serie BCH e SX sono costituite da tubi flessibili convenienti ad alte prestazioni recentemente sviluppati. Questi prodotti soddisfano i principali parametri degli standard internazionali tradizionali e li superano in termini di durata, estetica e specifiche ambientali. EN857 1SC/2SC, ISO 11237, ISO 12151, ISO 3862.

 

Choisir plus facilement des tuyaux hydrauliques - BCH/SX - Parker Hose Products Division EuropeScaricate la brochure

 

 

 

 

 

 

Conclusioni

Ci sforziamo di offrire ai nostri clienti la miglior esperienza possibile. È questo lo scopo del nostro sistema di classificazione dei gruppi di tubi flessibili, che consente ai clienti di accertarsi di scegliere la combinazione tubo flessibile-raccordo migliore possibile per la propria applicazione. Ulteriori informazioni sulla conformità agli standard internazionali dei nostri tubi flessibili sono disponibili qui. Contattateci per ulteriori informazioni e per concordare un incontro.

 

Selecting Hydraulic Hoses and Fittings Just Got Easier - Marco BrandoleseSelecting Hydraulic Hoses and Fittings Just Got Easier - Conny Stoehr - Parker Hannifin Hose Products Division EuropeA questo post hanno contribuito Marco Brandolese, Marketing Manager, e Conny Stoehr, Marketing Services Manager, Parker Hannifin Hose Products Division, Europe.

 

 

 

Categorie
Post Recenti dell'Autore

I sensori intelligenti migliorano il controllo a circuito chiuso dei sistemi di movimentazione dei materiali

I produttori di apparecchiature mobili si sforzano di ottenere sempre il massimo dalle macchine senza sovraccaricare il sistema con una meccanica costosa e complessa. Oltretutto, le aspettative in...

Tre mosse per evitare costosi tempi di fermo macchina negli impianti di aria compressa

I componenti pneumatici rivestono un ruolo critico nell'automazione industriale e nel controllo del movimento, e ciò vale in quasi tutti i settori. Pulita, versatile e potente, l'aria compressa viene...

Oltre l'acciaio inossidabile: leghe resistenti alla corrosione nell'industria Oil & Gas

Dalle apparecchiature chirurgiche, alle padelle per la cucina, ai grattacieli, l'acciaio inossidabile ha trasformato il mondo come lo conosciamo oggi. L'acciaio inossidabile è presente nella...
Commenti

Hai domande su prodotti o servizi Parker? Contattaci per ricevere assistenza!

Note to Scelta di raccordi e tubi flessibili idraulici più semplice

Lascia un commento





Captcha