Tenuta & Schermatura | Parker Italia
Come trovare rapidamente ricambi attraverso il riferimento incrociato e l'interscambio con i marchi concorrenti
Siete alla ricerca di componenti obsoleti o più recenti fabbricati da Parker o dalla concorrenza? Utilizzando la nostra nuova applicazione di riferimento incrociato e interscambio basata sul web,...
Leggi ora ►
Che fine faranno le vecchie macchine quando le nuove potranno comunicare?
Nel 2017, una ricerca di PwC ha riscontrato che l’85% dei produttori negli Stati Uniti d’America sta realizzando o progettando di realizzare prodotti con capacità IoT. Considerando il volume delle...
Leggi ora ►
Come rendere più semplice e veloce la selezione degli O-Ring
Due elementi sono ugualmente importanti al fine di una performance affidabile quando si parla di O-Ring: la corretta dimensione e il corretto materiale. Il nuovo selettore di O-Ring Parker è un...
Leggi ora ►
La versatilità di una mescola batte la varietà di tante mescole differenti
Che si tratti di Industria di processo alimentare, di ristoranti o cucine tradizionali, il risultato non cambia: i componenti a contatto con gli alimenti negli stabilimenti industriali o in qualsiasi...
Leggi ora ►
Parker a Hannover Messe 2017, la nuova piattaforma IoT punto di partenza per una trasformazione tecnologica
Parker Hannfin ha presentato una rete di soluzioni smart nella recente edizione della Fiera di Hannover diventando uno dei protagonisti dell’evento. La fiera ha superato I 222,000 visitatori – 75,000...
Leggi ora ►
Una sfida speciale per le guarnizioni dei pistoni
I tubi idraulici trafilati a freddo a basso costo con protezione da corrosione, usati per la costruzione dei cilindri idraulici, presentano una sfida speciale per le guarnizioni dei pistoni....
Leggi ora ►
Coltiviamo una cultura competitiva ed appassionata
Dall’anno di nascita di Parker, esattamente 100 anni fa, l’azienda ha coltivato con orgoglio un ambiente che valorizza la fedeltà dei propri dipendenti e il loro unico contributo,  due...
Leggi ora ►
Il sistema di tenuta Tandem migliora le prestazioni degli attuatori per mini escavatori
Grazie alla loro flessibilità di utilizzo, i moderni mini escavatori si prestano a molteplici attività nei progetti di riparazione e costruzione, includendo lavori di riabilitazione a seguito di...
Leggi ora ►
Tecnologia Sealing & Shielding e Mercati Chiave
La Tecnologia di fornire tenute perfette ed ermetiche. I sistemi di tenuta e schermatura di Parker garantiscono sicurezza e aumentano le prestazioni delle attrezzature. Mercati Chiave...
Leggi ora ►