sealing-shielding

Come rendere più semplice e veloce la selezione degli O-Ring

Due elementi sono ugualmente importanti al fine di una performance affidabile quando si parla di O-Ring: la corretta dimensione e il corretto materiale. Il nuovo selettore di O-Ring Parker è un...
Pubblicato March 28, 2018
Leggi ora

La versatilità di una mescola batte la varietà di tante mescole differenti

Che si tratti di Industria di processo alimentare, di ristoranti o cucine tradizionali, il risultato non cambia: i componenti a contatto con gli alimenti negli stabilimenti industriali o in qualsiasi...
Pubblicato December 5, 2017
Leggi ora

Parker a Hannover Messe 2017, la nuova piattaforma IoT punto di partenza per una trasformazione tecnologica

Parker Hannfin ha presentato una rete di soluzioni smart nella recente edizione della Fiera di Hannover diventando uno dei protagonisti dell’evento. La fiera ha superato I 222,000 visitatori – 75,000...
Pubblicato June 28, 2017
Leggi ora

Una sfida speciale per le guarnizioni dei pistoni

I tubi idraulici trafilati a freddo a basso costo con protezione da corrosione, usati per la costruzione dei cilindri idraulici, presentano una sfida speciale per le guarnizioni dei pistoni....
Pubblicato April 13, 2017
Leggi ora

Coltiviamo una cultura competitiva ed appassionata

Dall’anno di nascita di Parker, esattamente 100 anni fa, l’azienda ha coltivato con orgoglio un ambiente che valorizza la fedeltà dei propri dipendenti e il loro unico contributo,  due...
Pubblicato February 14, 2017
Leggi ora

Il sistema di tenuta Tandem migliora le prestazioni degli attuatori per mini escavatori

Grazie alla loro flessibilità di utilizzo, i moderni mini escavatori si prestano a molteplici attività nei progetti di riparazione e costruzione, includendo lavori di riabilitazione a seguito di...
Pubblicato August 2, 2016
Leggi ora

Tecnologia Sealing & Shielding e Mercati Chiave

La Tecnologia di fornire tenute perfette ed ermetiche. I sistemi di tenuta e schermatura di Parker garantiscono sicurezza e aumentano le prestazioni delle attrezzature. Mercati Chiave...
Pubblicato March 2, 2016
Leggi ora