Seals & O-rings

Come rendere più semplice e veloce la selezione degli O-Ring

Due elementi sono ugualmente importanti al fine di una performance affidabile quando si parla di O-Ring: la corretta dimensione e il corretto materiale. Il nuovo selettore di O-Ring Parker è un...
Pubblicato March 28, 2018
Leggi ora

La versatilità di una mescola batte la varietà di tante mescole differenti

Che si tratti di Industria di processo alimentare, di ristoranti o cucine tradizionali, il risultato non cambia: i componenti a contatto con gli alimenti negli stabilimenti industriali o in qualsiasi...
Pubblicato December 5, 2017
Leggi ora

Una sfida speciale per le guarnizioni dei pistoni

I tubi idraulici trafilati a freddo a basso costo con protezione da corrosione, usati per la costruzione dei cilindri idraulici, presentano una sfida speciale per le guarnizioni dei pistoni....
Pubblicato April 13, 2017
Leggi ora