Parker Italia

Tecnologia Filtration e Mercati Chiave

Parker FiltrationParker Filtration offre soluzioni di sistemi per la rimozione dei contaminanti dai fluidi e gas, garantendo prestazioni ottimali per svariate applicazioni e mercati, inclusi Industriale, Alimenti e Bevande, Bioprocesso e Farmaceutico, Mobile e Navale, Aerospace. La contaminazione comporta fermo macchina, blocchi produttivi, qualità scadente del prodotto e altro. Parker Filtration fornisce soluzioni vantaggiose per proteggere i sistemi dagli effetti dannosi della contaminazione.

Mercati Chiave

Equipaggiamenti Mobile per il Trasporto - Innovazione sul campo e fuori strada
Garantiamo che il carburante, l'olio e l'aria utilizzati dal tuo equipaggiamento aumenterà le prestazioni, proteggerà i
componenti critici e rispetterà l'ambienete. Le nostre soluzioni di filtrazioni sono leggere,
pulite, compatte e con una lunga vita in servizio.
 
Aerospace - Decolla puntalmente e atterra in sicurezza
Le soluzioni di parker Filtration migliorano la gestione del carburante, il supporto a terra, la performance e la manutenzione dell'equipaggiamento a bordo al fine di mantenere il veivolo in sicurezza in volo. Il Gruppo Filtration progetta a stretto contatto con i clienti del settore e Parker Aerospace Group per sviluppare soluzioni di filtrazione innovative.
 
Marino - Non iniziare la navigazione senza di noi
In mare aperto, le operazioni di sicurezza della tua imbarcazione sono una missione critica. Sia che tu necessiti di filtrazione per imbaracazioni da lavoro, da diporto, commerciali o di difesa, puoi contare sul fatto che Parker Filtration ti farà attraccare in sicurezza.
 
Oil & Gas - Dall'esplorazione alla Produttività e Purezza
Per mantenere la pipeline a massimo carico i filtri Parker garantiscono la massima efficienza durante le operazioni di estrazione. Questi sistemi sono progettati per operare in ambienti offshore e continuare a garantire la purezza produttiva durante tutte le fasi del processo compresi trasporto e distribuzione.
 
Power Generation & Energie Rinnovabili - Mantenere la contaminizione sotto controllo
Sia per i carburanti fossili che per le energie eoliche rinnovabili, la lubrificazione e il raffreddamento dei componenti rotativi e dei trasformatori dipendono dai filtri Parker per mantenere i fluidi puliti a livelli di performance ottimali e per ridurre al minimo la manutenzione dei componenti che spesso sono difficili da raggiungere.
 
Equipaggiamento Industriale e di Stabilimente - Non iniziate il turno senza di noi
Con la più avanzata e completa gamma di di filtri pneumatici, idraulici, lubrificanti, di raffreddamento e per acqua, Parker protegge la vostra tabella produttiva. Quando dovete produrre su richiesta, affidatevi a Parker.
 
Life Sciences - Per sistemi medicali di elevata qualità
I più grandi produttori di farmaci, gli ospedali e gli operatori sanitari si affidano ai sistemi di filtrazione Parker per Life Sciences, trattamento aria compressa e sistemi di generazione gas quando la purezza e la salute sono requisiti fondamentali.
 
Alimenti, Bevande e Acqua Potabile - Portiamo gusto, freschezza e purezza sulla tavola
Ingredienti puliti e puri contribuiscono alla qualità del prodotto finale, che siano patatine, pinot grigio o acqua. Il risultato è una qualità più evelate, prodotti più freschi e clienti più soddisfatti.
 

Prodotti Chiave

Generatori di gas per applicazioni analitiche
Filtri carburante per veivoli
Soluzioni per trattamento aria compressa e gas
Filtrazione e sistemi per aria del motore, carburante e olio, CCV
Sistemi di monitoraggio delle condizioni del fluido
Filtri idraulici e di lubrificazione
Filtri per strumentazione
Filtri per fluidi, aria e gas
Filtri a membrana e fibra
Generatori di azoto e idrogeno
Filtrazione aria sterile
Sistemi e filtri per dissalazione e purificazione acqua
 
Scopri di più sulle tecnologie di Filtrazione Parker visitando il nostro sito internet.
 
 
Categorie:
 
Filtrazione Aerospace
Filtrazione Farmaceutica e Bioprocesso
Trattamento aria compressa e gas
Monitoraggio delle condizioni del fluido
Filtrazione Mobile per Motori
Filtrazione
Filtrazione Alimenti e Bevande
Generazione di Gas
Filtrazione Idraulica e di Lubrificazione
Filtrazione di processo
Purificazione acqua
Categorie
Post Recenti dell'Autore

Riduzione delle emissioni fuggitive - Soddisfazione gli standard ISO attraverso le valvole

La gestione delle emissioni è una sfida importante per molte aziende. Solo in Europa, un raffineria tipo può perdere tra 600 e 10.000 tonnellate di emissioni fuggitive all'anno; si stima che...

Come garantire aria compressa e azoto di qualità certificata nell’industria del Food and Beverage

Prima di spiegare cosa serve per purificare l'aria compressa nelle industrie alimentari e delle bevande, serve innanzitutto comprendere le normative e gli standard imposti ai produttori e rivenditori...

Parker ottiene la nuova certificazione IATF 16949:2016

Siamo lieti di annunciare che la divisione Parker Low Pressure Connector Europe (LPCE), parte di Parker Hannifin Corporation, il leader globale nelle tecnologie di movimentazione e controllo,...
Commenti

Hai domande su prodotti o servizi Parker? Contattaci per ricevere assistenza!

Note to Tecnologia Filtration e Mercati Chiave

Lascia un commento





Captcha