Parker 日本

なぜ圧縮空気はクリーンで乾燥していないといけないのか?

Why Use Clean, Dry Compressed Air - Parker Hannifin -なぜ圧縮空気はクリーンで乾燥していないといけないのか?

圧縮空気は、幅広い産業用途に使用されています。適切な圧縮空気処理は、装置を保護し、生産の停止とメンテナンスを避けるために必要です。プラント全体のほぼすべてのアプリケーションで、クリーンで乾燥した圧縮空気を使用すると、稼働費用が下がります。

圧縮空気を未処理のまま放置すると、パイプや継手の内面に汚れ、水、油などの汚染物質が蓄積します。最終的に汚染物の蓄積はラインの圧力降下を増加させます。より低い空気圧は、空気を圧縮するために使用されるエネルギーの損失をもたらすのです。使用時の圧力が低下すると、パフォーマンス効率が低下し、生産時間とメンテナンスの損失が数十万円に上がります。

圧縮空気中に存在する液体の水は、腐食を加速し、装置の耐用年数を短くするので、特に問題があります。腐食粒子は、バルブ、継手、および機器の制御ラインを塞ぎ、機密機器に損傷を与えます。水が凍ると、寒い環境でも同様の詰まりが起こります。

長年にわたって、空気中の水分による問題は仕方ないとされてきました。凍結を防止するために、アルコール類をラインに注入し、電気ヒーターを使用して水分および他の汚染物を分離したりしていました。これらの方法は、問題を完全には解決しませんでした。圧縮空気の使用が増加し、多くの新しくて洗練された装置や制御装置の開発により、清潔で乾燥した空気の必要性が高まっています。

メンブレンエアードライヤーは、プラントの圧縮空気中の汚染物質から敏感な機器を保護するためのコスト効率がよく、効果的な方法です。

メンブレンエアドライヤーの働きとは

例えば、Parkerメンブレンエアドライヤーは、水蒸気に対して選択的に透過性である特別に処方された膜マイクロチューブを使用しています。 マイクロチューブは、標準の圧縮空気から乾燥空気を生成するための優れたメディアです。 圧縮空気が膜の長さに沿って進むにつれて、水蒸気が膜を通って拡散し、出口で清浄で乾燥した圧縮空気が生成される。 次いで乾燥空気の少量が膜の外側表面に沿って導かれ、水分を含む空気を膜から掃き捨てる。 下の図1は、この技術の仕組みを示しています。

図1 - メンブレン濾過技術の仕組み

Why Use Clean, Dry Compressed Air - Parker Hannifin - なぜ圧縮空気はクリーンで乾燥していないといけないのか?

 

 

特長とメリット

  • メンブレンドライヤーは、圧縮空気の露点を-40°F /℃に低下させます。
  • 可動部分がなく、電気供給の必要がないように設計されています。
  • 騒音はごくわずかな出力で作動します。少量のパージエアが小さな排気ポートから排出されます。
  • 最小限のメンテナンスを必要とし、本質的に防爆です。
  • 遠隔地、爆発的な環境、亜凍結する環境、一貫した露点を必要とするアプリケーションに最適です。

メンブレンエアードライヤーの詳細については、製品の資料を参照してください。

Why Use Clean, Dry Compressed Air?メンブレンドライヤーを使用して、爆発性のある環境で圧縮空気を乾燥させる方法については、このホワイトペーパーを参照してください。

 

 

 

関連のオリジナルブログ(英語):

Facts You Need to Know About Drying Compressed Air

Best Way to Dry Compressed Air in Hazardous Areas

Choosing the Right Compressed Air Dryer for Your Application

 

カテゴリ
著者による最近の投稿

Parkerイノベーションの最高峰 2018年度 Mousetrap賞とは

今年のMousetrapの受賞技術は、パーカーの創意工夫がお客様の成功を促進するだけでなく、よりよい社会をつくるために貢献することを証明しました。 この賞は、ラルフ・ワルド・エマーソンの引用にちなんでつけられました。”より良いネズミ捕り(Mousetrap)を作れば、世界はあなたの道へのドアを突破するでしょう。”  “Better...

ホース交換のヒント STAMP

油圧ホースの交換が必要なときは、STAMPという略語を覚えておくと便利です。 STAMPはS ize(サイズ)、T emperature(温度)、Application(用途)、M edia(流体)、 Pressure(圧力)の頭文字を意味します。STAMPに合わせてホースを選定する事で、ホース寿命を最大限まで延ばし使用することができます。            ...

エアブローガンのエア消費削減!手軽に導入できる省エネのアイテム

パルスブロー省エネ製品のパイオニアParkerからのご提案 エア連打  エアブローガン用エアセービングユニット HASVシリーズ エア連打は切削加工後の切粉や洗浄後の水の吹き飛ばし等に使用されるエアブローガンに特化したパルスブローを 発振する画期的なユニットです。 エア消費量およそ35%削減 パルスブローにより吹き飛ばし効率UP パルス調整トリマ付き 連続ブロー切換ボタン搭載...
コメント

パーカーの製品やサービスに関してご質問がある場合は、 お問い合わせください。

コメント なぜ圧縮空気はクリーンで乾燥していないといけないのか?


スパム対策のため、ハイパーリンクのあるコメントは投稿できませんので、ご注意ください。

コメントを残す





Captcha