Parker 日本

エアブローによるエア消費量50%削減 / エアセービングユニット

エアブローによるエア消費量 50%削減!及びブロー効果の向上が可能な切換弁

エアセービングユニット ASC/ASVシリーズ

工場内で使用されるエアの約50%を占めると言われているエアブロー。
エアセービングユニットは、この大きな使用量を約50%削減可能な画期的エアブロー用切換弁です。
この製品を導入することにより、様々な効果が期待できます。

  •  工場エアの消費量を大幅に削減
  •  コンプレッサの節電とメンテナンス頻度の低減
  •  CO2排出の削減
  •  節電効果によるCO2排出量の削減
  •  社内の省エネルギー活動の推進

パルスブローがエア消費量を削減

エアセービングユニットは外部からのコントロールなしでパルスエアブローを発振する切換弁です。
パルスブローは切換弁のONとOFFを繰返し行い、エアを発振することで、OFFの間はエアを消費しないため、
従来の連続エアブローに比べ、エア消費量を削減することができる画期的なユニットです。

エアブロー効果向上


パルスブローは連続ブローに比べ対象となるワークにエアが繰り返し衝突するため、エアブロー効果の向上が見込め、
更にはブロー時間の短縮による生産性の向上も期待する事ができます。

 

シリーズと仕様

エアセービングユニット:デモビデオ

 

カテゴリ
著者による最近の投稿

ズームロック(火無し銅配管継手)に関する質問に答えます!!

   ズームロック(火無し銅配管継手)の導入にあたり、お客様から多く疑問が寄せられました。そこで寄せられた質問8個についてお答えします。   Q1:ズームロックの専用カシメ工具はフル充電で何回カシメができますか?  マキタリチウム...

低圧ホースの万能形!ハイブリッドプッシュロックホース

低圧のホースを選ぶとき、ゴムホースにするか樹脂ホースにするか迷うとおもいます。それぞれに特長がありますが、ゴムと樹脂のハイブリッドホースはそれぞれの長所を最大限にいかせます。 低圧ゴムホースは様々な流体(エア、水、作動油など)を供給するために一つの機械に多種多様に使用されています。中の流体が何かを簡単に識別できるように色を使い分けているのが一般的です。早く・簡単に設置できるかもホースには大事な要素...

空調の配管革命!ズームロック火無し銅配管継手

 ズームロックは火作業を必要としない銅配管継手です。ろう付作業を必要とせず、冷凍・冷蔵・空調用銅配管の作業時間を画期的に短縮できます。配管作業は専用の電動油圧工具によるカシメ方式で、誰でも簡単に作業ができ、同じ品質でスピーディーに配管作業を進める事が出来ます。   ズームロックの特長    *火気を使用しないので安全・安心です    *ろう付用酸素・アセチレンボンベ、バーナーは不要です    ...
コメント

パーカーの製品やサービスに関してご質問がある場合は、 お問い合わせください。

コメント エアブローによるエア消費量50%削減 / エアセービングユニット


スパム対策のため、ハイパーリンクのあるコメントは投稿できませんので、ご注意ください。

コメントを残す





Captcha