Parker 日本

エアブローガンのエア消費削減!手軽に導入できる省エネのアイテム

パルスブロー省エネ製品のパイオニアParkerからのご提案

エア連打  エアブローガン用エアセービングユニット HASVシリーズ

エア連打は切削加工後の切粉や洗浄後の水の吹き飛ばし等に使用されるエアブローガンに特化したパルスブローを

発振する画期的なユニットです。

  • エア消費量およそ35%削減
  • パルスブローにより吹き飛ばし効率UP
  • パルス調整トリマ付き
  • 連続ブロー切換ボタン搭載

エアブローガンの形状により、効果が異なります。Parker 製ポリマーブローガン(P/N: 0659 00 13)は配管抵抗を
抑えたデザインでエア連打の性能を最大限に発揮させるエアブローガンになります。
 

HASVシリーズは、エアブローガン専用です。これ以外のエアブロー用途には「エアセービングユニットASVシリーズ」をご使用ください。
エアセービングユニットのご紹介

カテゴリ
著者による最近の投稿

ホース交換のヒント STAMP

油圧ホースの交換が必要なときは、STAMPという略語を覚えておくと便利です。 STAMPはS ize(サイズ)、T emperature(温度)、Application(用途)、M edia(流体)、 Pressure(圧力)の頭文字を意味します。STAMPに合わせてホースを選定する事で、ホース寿命を最大限まで延ばし使用することができます。            ...

エアブローガンのエア消費削減!手軽に導入できる省エネのアイテム

パルスブロー省エネ製品のパイオニアParkerからのご提案 エア連打  エアブローガン用エアセービングユニット HASVシリーズ エア連打は切削加工後の切粉や洗浄後の水の吹き飛ばし等に使用されるエアブローガンに特化したパルスブローを 発振する画期的なユニットです。 エア消費量およそ35%削減 パルスブローにより吹き飛ばし効率UP パルス調整トリマ付き 連続ブロー切換ボタン搭載...

国際建機見本市BAUMA上海2018レポート:ParkerのIoTはいま

刻々と変化する産業IoTは、建設機械業界の昔ながらのビジネスモデルに革命をもたらしました。国内外の部品メーカーは産業IoTを見据えて投資を増やし、次々と開発製品を発売しています。 2018年11月27日から30日に開催された、上海BAUMA展示会にて、パーカーは産業IoTのプラットフォームであるVoice of the...
コメント

パーカーの製品やサービスに関してご質問がある場合は、 お問い合わせください。

コメント エアブローガンのエア消費削減!手軽に導入できる省エネのアイテム


スパム対策のため、ハイパーリンクのあるコメントは投稿できませんので、ご注意ください。

コメントを残す





Captcha