モーション/コントロール技術のブログ | パーカー・ハネフィン日本株式会社

大型トラック用エンジンエアフィルタの進歩/アフターマーケット

 車体の定期メンテナンス頻度をできる限り少なくすることはとても大切です。予定外のメンテナンスを防ぐことは、大型トラックや機器の稼働を維持するために重要です。トラブルのない運用を保証する方法と革新的な製品ソリューションは、生産性と顧客満足を保証する上で非常に大きな価値を提供します。 適切なエアフィルタを選ぶことは、汚染物質がエンジンに到達するのを防ぐために最も重要です。ごく少量の汚れでさえ、エンジン故障を引き起こし、ダウンタイムを発生させ、予定外の費用が掛かります。アメリカではすでにエンジンフィルタのアフターマーケット(交換需要)は個人に根付いています。

エンジンエアフィルタを選ぶ際には、

  • 性能試験

  • 効率、容量、構造安定性、及びメディアの強度

  • メーカーの評判

これらの要素を考慮することで、最大限の性能が発揮され、エンジン自体も保護することができます。

 

性能試験の重要性

エアフィルタは、交換時期まで、汚染物質を捕捉する性能が効率的でなければなりません。そのため、構造の安定性とメディアの強度が非常に重要になります。 フィルタメディアを通らずに通過する汚染物質や、シールまたは接着剤の残留物がある場合、また、メディア自体に微細な穴が開いていると、フィルタは役に立ちません。 典型的なサービス間隔よりも長い間、極端な条件下で行う厳しいテストは、フィルタが意図した用途でどのように機能するかを示す優れた指標です。

 

エアフィルタ技術の進歩

Advances in Engine Air Filtration Technology for Heavy-Duty Trucks_EnduraPanel Quote_Parker Engine Mobile Aftermarket Division

 パーカーエンジンのモバイルアフターマーケット部門は、革新的な新しいエアフィルタ技術、Baldwin EnduraPanel™を最近発表しました。

 エアフィルタは、従来のエンジンエアフィルタよりも最大50%小さい非常に堅牢でコンパクトな設計で、高い効率と最大容量を兼ね備えています。

アフターマーケット向けOE互換検索

EnduraPanelのシングルおよびデュアルエレメント設計は、スペースが限られている場合でも、十分なエアフローを備えた最大量のフィルターメディアを提供します。” 

Steve Zimmerman   ―Parkerエンジンモバイルアフターマーケット事業部製品管理およびエンジニアリング担当責任者

 

最も過酷な条件下でのパフォーマンス

Advances in Engine Air Filtration Technology for Heavy-Duty Trucks_EnduraPanel_Parker Engine Mobile Aftermarket Division EnduraPanelフィルタは、振動や高温などの極端な条件にも耐えるように設計されています。

   これらのフィルタは、標準搭載フィルタを凌駕する汚れ保持能力で、全サービス期間を通じて優れた効率を提供します。さらに重要なことに、構造耐久試験はBaldwin EnduraPanelが耐久性において標準搭載フィルタをどのように上回るかを示します。Baldwin filterは、過酷な作業条件下でも、フィルタの寿命を通して機器を保護します。 図1〜3を参照ください。

 

図1. 捕捉量 (g) Baldwin EnduraPanel PA31010 vs. 標準搭載フィルタ

Advances in Engine Air Filtration Technology for Heavy-Duty Trucks_CapacityTest-EnduraPanel_Parker Engine Mobile Aftermarket Division

図2. ろ過効率(%) Baldwin EnduraPanel PA31010 vs. 標準搭載フィルタ

Advances in Engine Air Filtration Technology for Heavy-Duty Trucks_Efficiency-Test-EnduraPanel_Parker Engine Mobile Aftermarket Division

図3. 構造耐久性 (Cycles) Baldwin EnduraPanel PA31010 vs. 標準搭載フィルタ

Advances in Engine Air Filtration Technology for Heavy-Duty Trucks_Structural-Endurance-Test-Endura-Panel_Parker Engine Mobile Aftermarket Division

 

ろ過製品およびサービスのグローバルプロバイダーとして、Parkerは、革新的なろ過ソリューションと優れた顧客サービスを通じて、使用の最初から最後まで、お客様のエンジンとモバイル機器を護ります。

Baldwin EnduraPanel の追加情報はこちらへ

アフターマーケット向けOE互換検索はこちらへ

 

関連情報

大気中のオイルベーパが圧縮空気の品質に与える影響

なぜ圧縮空気はクリーンで乾燥していないといけないのか?

ガス発生装置が研究室の安全によい3つの理由

パーカーの製品やサービスに関してご質問がある場合は、 お問い合わせください。

コメント 大型トラック用エンジンエアフィルタの進歩/アフターマーケット

スパム対策のため、ハイパーリンクのあるコメントは投稿できませんので、ご注意ください。

コメントを残す





Captcha