モーション/コントロール技術のブログ | パーカー・ハネフィン日本株式会社

空調配管革命!火無し工法を実現 火無し継手ズームロック

ズームロック

 ズームロックは火作業を必要としない火無し銅配管継手です。ろう付作業を必要とせず、冷凍・冷蔵・空調配管の作業時間を画期的に短縮できます。配管作業は専用の電動油圧工具によるカシメ方式で、誰でも簡単に作業ができ、同じ品質でスピーディーに配管作業を進める事が出来ます。

 

ズームロック(火無し銅配管継手)の特長 火無し工法

   *火気を使用しない火無し工法で安全・安心です

   *ろう付用酸素・アセチレンボンベ、バーナーは不要です

   *火気監視員は不要で、一人で作業ができます   

 *火気使用届出は必要ありません

   *昼間でも作業ができ、夜間作業でも火災警報器、スプリンクラー解除の手間が不要です

   *窒素置換が不要なので、大幅に工数を削減できます

   *ろう付作業後の数時間の消火確認が不要です

 

カシメ作業はたったの10秒

    *カシメ作業は専用の電動油圧工具を使い、たったの10秒で完了します

    *ろう付作業との単純時間比較では、77%もの時間短縮ができます

    *継手サイズ別のカシメ冶具交換も簡単です

簡単な配管作業で驚くほどの高性能

ろう付け必要なし

 *冷凍・冷蔵・空調用途をはじめ、水(飲用を除く)、冷却水等の流体で使用できます

 *最大使用圧力は4.9MPaで、破壊耐圧は14.7MPaの高耐圧です

 *冷媒はR134a, R407C, R410A,等ほとんどの冷媒で使用でき、R1234yf等新冷媒にも対応

 *使用しているHNBR材質のOリングの耐熱性は-40℃~149℃で、冷凍用途でも使用できます

 *外部漏れ量は、ヘリウムで年間約3㎖以下と、極めて少ない値です

 *継手サイズは1/4”~1-3/8”までで、ストレート、エルボー、ティー、リデューサー等種類も豊富です

 

シンプルな構造で信頼性の高いカシメ構造

     *銅の継手と2個のHNBR製Oリングのシンプルな構造

     *Oリング部含め継手円周をほぼ360°均等にカシメますので、漏れに非常に強いです

     *継手部は1箇所ではなく2箇所カシメるため、振動や引っ張りに極めて強い構造です

     *継手は接続する銅管と同じ材質のため、機械的クリープでの漏れ可能性も極めて低いです

 

ズームロックカタログ(日本語)ダウンロードはこちらへ。

製品ページはこちらへ

関連記事

ズームロック 火無し銅配管継手に関する質問に答えます!!

ホースの安全パフォーマンスのための10のヒント

よりよい油圧配管のため覚えておきたい6つの継手選定方法

 

パーカーの製品やサービスに関してご質問がある場合は、 お問い合わせください。

コメント 空調配管革命!火無し工法を実現 火無し継手ズームロック

スパム対策のため、ハイパーリンクのあるコメントは投稿できませんので、ご注意ください。

コメントを残す





Captcha