Parker 日本

食品仕様のギヤヘッドとモータが食品・梱包メーカーの問題を解決します/グレードギヤヘッドモーター

Standard Food Grade Gearhead Motors a Solution for Food Packaging Manufacturer

Parkerのギアヘッドモータは、重要な機能が選ばれる食品や包装産業にとって理想的な製品です。


食品加工産業のための食品容器の接着、充填、密封および方向転換のための機械の製造者は、モータおよびギアヘッドを食品面の上に取り付ける必要がありました。 ギヤヘッドが食品環境に対して安全にし、頻繁な洗い流しに耐えることができるようにするには、ある種の変更も必要でした。

ギヤヘッドの設計上の考慮事項

食品・包装およびプロセス産業における製品選択のための選択基準:

• 潤滑 - 食品に偶発的に接触した場合にUSDA食品グレードが承認されていなければなりません。

• シール - 漏れを防止するとともに、洗い流し中に流体が浸入するのを防ぐ必要があります。

• フィニッシュ - 特別なFDA認定の仕上げを使用して、耐久性があり、チッピング、酸化または錆びに対して耐性にする必要があります。

• アウトプットシャフト - ステンレススチールは、加工食品の腐食や腐食を防ぎます。

 

Parker solution

Grade Gearhead Motor Solves Problem for Packaging Manufacturer - Parker Planetary gearhead - Parker HannifinスタンダードF01フードグレードの特別なオプションを備えたステルス遊星ギヤヘッドPSシリーズ。 スタンダードな食品グレードのオプションのステルスPSシリーズは、特殊潤滑、Vitonシール、特殊仕上げ、ステンレススチール出力シャフトなどの標準的な変更をギヤヘッドに提供します。 この食品グレードの変更は標準的なオプションであるため、標準的なギアヘッドのリードタイムよりもわずか1週間で出荷できます。

• 真空
• クリーンルーム
• 高温
• 放射線

 

 

Learn more about Gearheads in this overview video

 

関連記事

精密位置決め技術がダウンタイムを短縮します。

空気圧ロッドレスシリンダの基礎

ロータリアクチュエータの基礎

カテゴリ
著者による最近の投稿

火無し継手「ズームロック」の空調工事における火作業・作業時間 問題解決事例

パーカー・ハネフィンは今まで施工における様々な問題を解決してきました。ズームロックもそのひとつです。今回は実際に導入された企業様がどのような問題解決に使用されたかについてお話しします。  ...

ホースの個体識別により補修管理コストを削減します パーカートラッキングシステム

ホースはいつ交換したらいいのか知りたい。現物と同じものが欲しい。そのようなニーズに応える、パーカーのホースのID管理システムを紹介いたします。 パーカートラッキングシステム(PTS)とは パーカートラッキングシステムは、ホース一つ一つにバーコードを付与し、ホースに関する様々な情報を管理することができるパーカーが提供するサービスです。このサービスはお客様の保守、修理、点検(MRO)を大幅に強化しダウン...

鉄道車両設計で知っておくべき欧州鉄道規格EN45545とは

欧州鉄道関連規格EN 45545(難燃性規格)は2013年に導入され、2016年までの移行期間があり、以前の規格よりも要件のレベルを上げています。 この規格は、車両の要求仕様があった場合、高速列車、地方列車、都市トラム、産業用鉄道輸送およびトラック保守車両を含む、すべての鉄道車両に適応します。 車両用ホース選定チャート   1. EN 45545の目的は何ですか?...
コメント

パーカーの製品やサービスに関してご質問がある場合は、 お問い合わせください。

コメント 食品仕様のギヤヘッドとモータが食品・梱包メーカーの問題を解決します/グレードギヤヘッドモーター


スパム対策のため、ハイパーリンクのあるコメントは投稿できませんので、ご注意ください。

コメントを残す





Captcha