モーション/コントロール技術のブログ | パーカー・ハネフィン日本株式会社

圧縮空気配管にトランスエアが最適な7つの理由

trasair_jp3

20年以上の業界での実績を持つパーカーのトランスエアは、圧縮空気、真空、不活性ガス、プロセス水、および化学物質移動アプリケーションの信頼できるブランドになりました。前回のトランスエアを設置する7つの簡単なステップに続いて、このブログではトランスエアのもつ7つの特徴とメリットについて紹介します。

主な特徴とメリット

1.短時間で設置可能
2.軽量
3.配管変更が簡単
4.省エネ
5.エア品質を保証
6.リークフリー
7.コストメリット

1.短時間で設置可能

トランスエアは鉄パイプに比べ簡単にカットが可能でシステムの設置の際、ねじ加工・溶接の必要がありません。これにより、短時間で設置することができます。分岐も簡単です。

トランスエアと、銅配管、スチール配管での施工時間の比較をしてみました。最も時間を要したスチール配管と比べて工数は22%でした。

 

 

2.軽量

アルミニウムおよびステンレス鋼のパイプに使用でき、軽量コンポーネントとクイックコネクトテクノロジーを備えています。
Transair アルミパイプ径76 mm、 長さ6m = 9.4 kg
スチールパイプ径 88.9* mm、長さ6m = 40.5 kg

(*上記Transairアルミパイプと流量が同じとした場合)

重さは標準の鉄パイプの約1/5です。

 

3.配管変更が簡単

取り外し可能で交換可能なコンポーネントを揃えており、16.5mmから63mmの等しいティー、エルボ、ストレートコネクターおよびバルブ*は、すばやく取り外して交換できます。(* バルブは63mmサイズはありません。)
また、16.5mmから63mmのチューブも、残りの設置に影響を与えることなく取り外すことができます。 トランスエアは、これが可能な市場で唯一のアルミニウムシステムです。将来の設備のレイアウト拡張にも柔軟に対応することが可能です。

 

4.省エネ

優れた性能を実現するために、トランスエアは最高品質のアルミニウムおよびステンレス鋼合金を使用して耐食性を高めています。トランスエアを使用すると、コンプレッサールームを出る空気の品質が使用地点まで維持されます。その為、腐食による圧力損失が少なく電気代の節約の節約に貢献します。

コンプレッサーの電気代は工場全体の15%を占めているからです。

配管内部のサビは流量を小さくし、同じエアを供給するためにはコンプレッサのパワーをあげる必要があります。トランスエアはこのような心配がありません。

galvanized

図:内部の腐食のひどい亜鉛メッキのスチールパイプ断面

 

5.エア品質の保持

エアの品質は、薬品、食品、電気などの工場では重要視されます。トランスエアは、ISO 8573 に準拠しており、クリーンな製造工場に適しています。

 

6.リークフリー

トランスエアは、接続あたりの漏れレートが0.0006SCFM未満の仕様で製造されています。これは、1マイルのパイプ全体で0.75 SCFM未満の漏れに相当します。これは漏れ量は0.5%未満(実際には0.3%)ということができます。

transair leak free

漏れが圧倒的に少ないことが特長です。

 

7.コストメリット

・短時間で設置でき、レイアウト変更やメンテナンスも容易
・優れた耐食性を持ち、漏れが少なく、低圧力損失でシステム全体で省エネ実現
以上の特長により、鉄パイプ配管と比べ、トランスエア―システムはトータルコストを80%削減できます。これは実際のユーザー様で10年間使用して頂いた実績に基づきます。

transair cost

コンポーネントに対する補償も手厚く、パーカーは、すべてのトランスエアの製造上の欠陥に対して10年間の保証を提供しています。

 

トランスエアは、パーカー・ハネフィン ジャパングループ代理店、株式会社シー・エス・シーで販売しています。選定などのサポートも承ります。施工までご相談ください。

csc_jp1 csc_jp2

csc_jp3 csc_jp4

【本 社】
〒102-0075 東京都千代田区三番町3-8 泉館三番町4階
TEL:03-5215-0111/FAX:03-5226-0424

【大阪支店/パーカーストア大阪店
〒532-0003 大阪市淀川区宮原5-8-37
TEL:06-6350-0510/FAX:06-6350-0523

 

関連記事

トランスエアを設置する7つの簡単なステップ

なぜ圧縮空気フィルタエレメントの交換が必要なのか?

新型エアセービングユニット 使いやすさを追求し進化!

エアブローガンのエア消費削減!手軽に導入できる省エネのアイテム

パーカーストア 世界のネットワークで25周年

パーカーの製品やサービスに関してご質問がある場合は、 お問い合わせください。

コメント 圧縮空気配管にトランスエアが最適な7つの理由

スパム対策のため、ハイパーリンクのあるコメントは投稿できませんので、ご注意ください。

コメントを残す





Captcha