モーション/コントロール技術のブログ | パーカー・ハネフィン日本株式会社

人工呼吸器製造のための重要なシステムと部品

Critical Systems and Components for Ventilator Manufacturing - ventilator - Parker Hannifin これまでの予測と計画を超えるのレベルの今日の救命人工呼吸器の需要を満たすため、世界中の医療機器メーカーの生産能力とサプライチェーンに対してチャレンジしています。  

医療器セットメーカーは、命を救うために厳しい生産スケジュールを満たすことを目的に、システムとコンポーネントをできるだけ迅速に調達する必要性があり、それに対応出来るサプライヤーと提携するために、迅速かつ効果的な決定を行う必要があります。これらの前例のない課題に対処するために、人工呼吸器メーカーは次のものが必要となります。:

  • 緊急エンジニアリングと製造サポート
  • 効率的なサプライチェーン管理
  • 生産需要を満たすためのコンポーネントの迅速な配送

医療業界および関連する規制市場で経験を積んだサプライヤーと協力して、厳しい生産要件を満たすことができれば、セットメーカーは救命設備の生産と供給を迅速化できます。

 

Parkerは103年に及ぶその歴史を通じて、世界的な苦難や逆境が生じた時に力を求められてきました。このような重大局面における当社のリーダーシップと粘り強さは、「よりよい明日につながるエンジニアリングブレークスルーを実現する」という我々の目的をどのように実現するかをはっきりと示します。

— パーカー・ハネフィンCEO トム・ウィリアムズ

 

パーカーは、30年以上の医療業界での経験と、101年以上にわたるエンジニアリングのリーダーシップとグローバルインフラストラクチャを有し、換気装置の緊急製造サポートをお客様に提供するためのリソースを備えています。パーカーは、重要なコンポーネントを生産しており、現在はBetter tomorrowのため医療機器セットメーカーの注文を優先しています。

人工呼吸器の緊急製造サポートが必要な場合、パーカーは緊急の需要を満たすために重要なコンポーネントとシステムの生産を拡大していますのでお問い合わせください。

 

人工呼吸器のテクノロジー

パーカーは、人工呼吸器やその他の医療機器に使用される幅広い製品を提供しています。アプリケーションの専門知識を有することに加えて、相互に関与し合うパーカーの製品群により、技術を選択するときに効率が良くなります。これにより、緊急のソリューションを探すとき、自らのサプライチェーンで切り抜けることを手助けできるのです。
パーカーの人工呼吸器向けテクノロジーの広範なポートフォリオには、次のものが含まれます:

 

Critical Systems and Components for Ventilator Manufacturing - Disposable Filter Units - Parker使い捨てフィルターユニット – マイクロファイバーフィルターエレメントのすべての利点を提供し、完全な使い捨ての利便性と組み合わせて、ガスから微粒子を高効率で除去します。

 

 

Critical Systems and Components for Ventilator Manufacturing - Fittings and Couplings - Parker

 

継手およびカップリング – 信頼性の高い、実績のある、漏れのない接続を提供します。 

 

 

 

Critical Systems and Components for Ventilator Manufacturing - Polyethylene tubing - Parker

 

ポリエチレンチューブ – 寸法安定性、均一性、長期間の強度保持が向上された樹脂を使用しています。FDA、NSF-51、およびNSF-61に準拠しています。

 

 

 

Critical Systems and Components for Ventilator Manufacturing - EMI Shielding - ParkerEMI (電磁インターフェアレンス)シールド – この幅広い製品ファミリーには、EMIガスケット、シールドウィンドウ、シールドハニカム通気孔、ケーブルシールド製品、接地ソリューション、シールドラミネート、金属箔テープ、導電性接着剤、コーティング、シーラント、導電性プラスチックが含まれます。

 

Critical Systems and Components for Ventilator Manufacturing - O-rings - Parker

 

Oリング – パーカーのOリングは、AS 568B、DIN ISO 3601、JISなどのメートル法および英国国際規格に従って製造されています。ミニチュアOリング、大きな寸法の特殊なOリング、連続的に成形および接合されたコードなど、ほぼすべての寸法のカスタムサイズが可能です。

 

 

Critical Systems and Components for Ventilator Manufacturing - Solenoid Valve - Parker

 

電磁弁 – パーカーの3方ユニバーサルG 1/4 "電磁弁は、最大30 barの動作圧力と最大0.54 m3 / hの流量です。すべての汎用流体制御アプリケーションに適合するボディとシーリング材料を有します。

 

 

 

Critical Systems and Components for Ventilator Manufacturing - Compressed Air Pressure Regulator - Parker

圧縮空気圧力レギュレーター – スマート高圧、中〜大流量、非循環圧縮空気冷凍式ドライヤー。 乾燥剤ドライヤ、無加熱乾燥剤ドライヤ、インライン乾燥剤ドライヤ、および再生式乾燥剤ドライヤ。電子比例レギュレーター、ならびにブローガン、CO2他プログラム可能なエアレギュレータなどのアクセサリー。

 

 

 

Critical Systems and Components for Ventilator Manufacturing - Silicon Medical Device Assemblies - Parkerシリコン医療機器アッセンブリ – パーカーは、セットメーカー向けのさまざまな使い捨ておよび短期埋め込み型シリコン医療機器を製造しています。パーカーのエンジニアリングおよび品質保証チームは、医療機器エンジニアと密接に連携して、新しく設計されたコンポーネントおよび機器の製造可能性、品質、費用対効果、および製品から市場への全体的なタイムラインを最適化します。

 

エンジニアリングの専門性

医療機器の開発と製造には、品質と信頼性を提供するだけでなく、規制市場でコンポーネントやサブシステムを供給する長期的な性質を理解する戦略的パートナーが必要です。グローバルにネットワーク化されたパーカーのエンジニアリングの専門家は、人工呼吸器で使用できるテクノロジーの最終的な選択と設計において、迅速かつ効率的に重要な支援を提供できます。 このリソースにより、製造エンジニアリングチームは安心していただけます。

 

グローバルのインフラ

パーカーは、世界中に技術専門家、流通チャネル、製造業の確立されたネットワークを持っています。専任チームのネットワークは、このパンデミックに関連するニーズを満たすために設備等を配備し、長期にわたり医療機器業界への卓越したサービスと協業の経験を生かしています。

パーカーは、人工呼吸器の製造を支援する準備ができています。 人工呼吸器の緊急製造サポートが必要な場合は、お問い合わせください。

パーカーのヘルスケア&ライフサイエンス業界向けソリューションをもっと詳しく(英語)

 


関連ブログ:

次世代人工呼吸器用の新しいミニチュア弁

Supporting Medical Device Manufacturing

Choosing a High Flow Proportional Valve for Ventilators and Anesthesia Machines

Choosing a Solenoid Valve for Applications Requiring Extreme Performance

New Product Technology Introduced in Point-of-Care Testing Instrumentation

パーカーの製品やサービスに関してご質問がある場合は、 お問い合わせください。

コメント 人工呼吸器製造のための重要なシステムと部品

スパム対策のため、ハイパーリンクのあるコメントは投稿できませんので、ご注意ください。

コメントを残す





Captcha