モーション/コントロール技術のブログ | パーカー・ハネフィン日本株式会社

HVACエアフィルターによる空気感染削減

Reducing Airborne Transmisssion with HVAC Filters - HVAC Filtration - Parker Hannifin今日、COVID-19のパンデミックの真っ只中、施設での病気の蔓延から労働者、患者、家族を守ることは、これまで以上に重要です。施設管理者にとっては、以下での感染を最小限にする様々な施策を講じることです。

  • 病院および医療施設
  • ホテルおよび娯楽施設
  • 食品加工施設
  • マイクロエレクトロニクス製造工場
  • データセンター
  • 商業用オフィスビル
  • 学校と大学
  • クリーンな製造施設
  • 政府機関
  • 産業製造工場

 

どう感染拡大するかを知る

Reducing Airborn Transmission with HVAC Air Filters - Medical Professionals with PPE gear. - Parker HannifinCDC(米国疾病対策センター)によると、COVID-19の拡散は、主に人から人への約6フィートの至近距離での呼吸飛沫の移動によって発生します。病原菌はまた、ほこりやほこりの粒子が空気中を移動するときに移動します。 したがって、HVACシステムを介した空気感染の可能性が存在します。

保護計画の一環として、施設内でより健康で通気性のある空気を維持することで、感染のリスクを減らすことができます。

 

HVACエアフィルター

パーカーは、病院のスタッフと患者の空気感染のリスクを低減する包括的な保護計画をサポートするために、次のような高効率フィルターを提供しています。

  • 最高レベルの保護を提供-0.12ミクロンで最大99.999%。
  • 90%以上の効率を提供し、ウイルスのサイズである空中浮遊
  • LEED( Leadership in Energy Design:エネルギー設計におけるリーダーシップ)の要件を満たし、商用利用向けに設計されています。

HVACフィルターは感染の脅威を軽減できますが、排除することはできません。 コロナウイルスおよびコロナウイルスが移動する粒子は、サイズが非常に小さく、サブミクロン(サイズが1.0μ未満)からそれ以上の範囲である可能性があります。

パーカーは、当社のろ過製品に関する誠実で透明性のある情報を提供することに専念しており、ビルに入る前または別の部屋に循環する前に、毒性のある病原体をトラップする可能性が最も高い技術をお客様が決定できるように支援します。

— パーカー HVAC フィルトレーション事業部
 

重要:パーカーの製品は、制御された環境で浮遊微粒子を削減できます。 それらは空中浮遊ウイルスへの曝露のリスクを排除するものではありませんが、そのリスクを低減するのに役立つ包括的な計画の一部となります。

 

専門家からのフィルターに関するガイド

米国暖房・冷凍・空調技術者協会(ASHRAE)は、COVID-19の発生に関する継続的な懸念に対処するための建設業界の専門家向けの積極的なガイダンスを開発しました。運用とメンテナンスに関して、ASHRAE / Covid19およびその他の主要組織からの最新の対応リソースにアクセスするには、www.ashrae.orgにアクセスしてください。

 

パーカーが推奨する、空中リスクを低減するフィルター

パーカーのHVACフィルターは米国で製造され、最高水準の設計、品質、組み立てに設計されています。空気感染の脅威に対抗するためのフィルターを選択する場合、最小効率報告値(MERV)レーティング13〜16をお勧めします。値が大きいほど、フィルターは小さな粒子をよりよく捕捉します。当社のSub-HEPA、HEPA、およびULPAフィルターは、最高レベルに保護できます(0.12ミクロンで最大99.999%)。当社のMERV 16定格フィルターは90%以上の効率を提供し、ウイルスのサイズである空中浮遊粒子を捕捉します。


次の高効率フィルターは、商業用に設計されています。それらのすべては、LEED要件を満たしています。これらは、ディーラーとディストリビューターのグローバルネットワークを通じて注文できます。

 

サブHEPA、HEPA、ULPAおよび病原菌バリアフィルター

 

Reducing Airborne Transmission with HVAC Air Filters - Microguard micropleat - Parker HannifinParker MICROGUARD® & MICROPLEAT™

  • HEPAフィルター:0.3ミクロンの微粒子で99.97%以上
  • ULPAフィルター:0.12ミクロンの微粒子で99.999以上
  • 病院、分析ラボ、クリーンルームに最適なソリューション

 

 

 

 

Reducing Airborne Transmission with HVAC Air Filters - Microguard LR - Parker HannifinParker MICROGUARD® LR 12" Sub-HEPA Filters

  • 0.3ミクロンの微粒子で98.5%の効率
  • 独自のE-Pleat®エンボス濾紙技術

 

 

 

高効率フィルター

 

Reducing Airborne Transmission with HVAC Air Filters - Merv Performance Rating - Parker Hannifin
 

Reducing Airborne Transmission with HVAC Air Filters - Airguard VariPlus - Parker HannifinParker Airguard® VARI+PLUS® と Purolator™ SERVA-Cell® VA (MERV 16 and MERV 14)

  • 4 Vミニプリーツフィルター
  • 不織ガラス繊維メディア

 

 

Reducing Airborne Transmission with HVAC Air Filters - Parker Purolator Defiant Cell - Parker HannifinParker Purolator® DEFIANT® セルリジッドフィルター(MERV 15)

  • 深さ12インチ
  • 静電強化された不織布メディア

 

 

Reducing Airborne Transmission with HVAC Air Filters - Parker LoadTech - Parker HannifinParker LoadTECH® リジッドセルフィルター(MERV 14)

  • 4 "および12"サイズ
  • 独自のE-Pleat®エンボス濾紙技術

 

 

 

Reducing Airborne Transmission with HVAC Air Filters - Parker Advantage - Parker HannifinParker ADVANTAGE® 2" ミニプリーツフィルター(MERV 16 and MERV 14)

  • 0.5から1ミクロンのウイルス、カビ胞子、バクテリアを捕捉
  • 病院、分析ラボ、クリーンルームに最適なソリューション

 



Reducing Airborne Transmission with HVAC Air Filters - Parker Purolator Defiant - Parker Hannifin

Parker Purolator® DEFIANT® バッグフィルター (MERV 15)

  • 深さ12インチ、15インチ、18インチ
  • 静電強化された不織布メディア

 

 

Reducing Airborne Transmission with HVAC Air Filters - Purolator DP Green and PuroGreen - Parker HannifinParker DP-Green および Purolator® Puro-Green® 拡張表面プリーツフィルター (MERV 13)

  • 奥行き2インチ
  • 100%合成メディアは湿気に強い

 

 

施設に適した保護対策を探して悩んでいるなら、パーカーの専門家が世界中でサポートできます。いち早く、反応が早いサービスと専門家のアドバイスが得られます。 今すぐご連絡ください。

 

 

関連ブログ:

人工呼吸器製造のための重要なシステムと部品

火無し継手「ズームロック」の空調工事における火作業・作業時間 問題解決事例

空調配管革命!火無し工法を実現 火無し継手ズームロック

なぜ圧縮空気フィルタエレメントの交換が必要なのか?

圧縮空気の品質が大気中のオイルベーパによって与えられる悪影響/OFASオイルフリーエアシステム

パーカーの製品やサービスに関してご質問がある場合は、 お問い合わせください。

コメント HVACエアフィルターによる空気感染削減

スパム対策のため、ハイパーリンクのあるコメントは投稿できませんので、ご注意ください。

コメントを残す





Captcha