モーション/コントロール技術のブログ | パーカー・ハネフィン日本株式会社

空気圧ロッドレスシリンダの基礎

 空気圧は、製造オートメーションアプリケーションの生産性を最大限に引き出すために常に重要な役割を果たしてきました。この技術は、エンジニアリングの課題を解決するために絶えず進化し続けています。そのような進...
関連 2018, 11 20
今すぐ読む

油圧配管継手の材質について考えてみませんか?

油圧継手は、過酷な環境で油圧システムを安全に使用するのに必要な強度と耐食性を持つ必要があります。ホース継手は通常腐食の初期段階では交換されませんが、ホース継手に隣接するコンポーネントが腐食し始めてから交...
関連 2018, 10 28
今すぐ読む

EO-2が鉄道業界で最も信頼できる部品である6つの理由/配管継手

第6回鉄道技術展...
関連 2018, 10 18
今すぐ読む

食品仕様のギヤヘッドとモータが食品・梱包メーカーの問題を解決します/グレードギヤヘッドモーター

Parkerのギアヘッドモータは、重要な機能が選ばれる食品や包装産業にとって理想的な製品です。 食品加工産業のための食品容器の接着、充填、密封および方向転換のための機械の製造者は、モータおよびギアヘッド...
関連 2018, 08 20
今すぐ読む

比例弁のオペレーションを改善する3つの方法/比例バルブ

パワフルなボイスコイル技術を採用した比例弁は、小さいバルブで大きな流量が必要とされる用途に使用されています。これらのバルブは様々な用途に使用されますが、例えば建設機械であれば、リフティング・ステアリング...
関連 2018, 07 31
今すぐ読む

ロータリアクチュエータの基礎

空気圧ロータリアクチュエータ 空気圧ロータリアクチュエータは、圧縮空気圧(シリンダストロークの形態)を振動回転運動に変換するために使用されています。 他の空気圧コンポーネントと同様に、耐久性があり、シン...
関連 2018, 06 14
今すぐ読む

油圧ホースの安全とパフォーマンスのための10のヒント

ホースを使用する場合、安全性と性能(パフォーマンス)が最も重要となります。生産性を保証し、作業現場での危険を防ぐためには、正しく適切なホースの設置が不可欠です。ホースを正しく使用する事で、ホースの耐用年...
関連 2018, 06 08
今すぐ読む

パーカーストア 世界のネットワークで25周年 MRO/保守・修理・点検

                                               世界中で2,200以上のネットワークを持つパーカーストアは、メンテナンス、修理、オーバーホール(MRO)に迅...
関連 2018, 05 28
今すぐ読む

リニアモータ技術ガイド Vol.3

アイアンレス リニアモータ  アイアンレス リニアモータは並列に...
関連 2018, 05 15
今すぐ読む

リニアモータ技術ガイド Vol.2

リニアモータの種類...
関連 2018, 04 28
今すぐ読む

アキュムレータの保守点検サービスとその効果

工場設備の維持管理は、すべての製造業において重要事項です。しかし工場の設備をすべて自社で行っているというところは殆どありません。工場設備の大部分が他社の製品で成り立っている中、それらの保守点検は誰がおこ...
関連 2018, 04 28
今すぐ読む

リニアモータ技術ガイド Vol.1

リニアモータとは?  リニアモータとはシンプルにまっすぐに進むことができる回転モータです。作動原理も回転モータと全く同じで、回転モータは電磁方程式でトルクが算出されますが、リニアモータは同じ電磁方程式で...
関連 2018, 03 20
今すぐ読む

シールの設計に大切な要素、化学的適合性について

Oリングアプリケーションエンジニアが頻繁に質問されることは、「○○(ポリマーの名称)Oリングは○○(化学物質の名称)に適合しますか?」という内容です。化学的適合性は、シールを設計する際の2つの最も重要な...
関連 2017, 05 21
今すぐ読む

なぜ圧縮空気はクリーンで乾燥していないといけないのか?

圧縮空気は、幅広い産業用途に使用されています。適切な圧縮空気処理は、装置を保護し、生産の停止とメンテナンスを避けるために必要です。プラント全体のほぼすべてのアプリケーションで、クリーンで乾燥した圧縮空気...
関連 2017, 04 27
今すぐ読む

よりよい油圧配管のために覚えておきたい6つの継手選定方法

エンジニアの皆さんは、メンテナンスが簡単で油漏れをしない信頼性の高い油圧システムの設計を目指していますよね。そのために6つの基本的なテクニックをお教えします。 1)...
関連 2017, 04 26
今すぐ読む

ガス発生装置が研究室の安全によい3つの理由

世界中の研究室では、ガスクロマトグラフ(GC)やガスクロマトグラフィー...
関連 2017, 03 09
今すぐ読む