モーション/コントロール技術のブログ | パーカー・ハネフィン日本株式会社

~エンジンを保護~ 燃費を向上させる燃料添加剤 STANADYNE

Know Your Pneumatics: Basics of Rodless Cylinders - Bottling Plant - Parker Hannifin Pneumatic Division Europeエンジンの心臓部は燃料噴射システムであり、その主な敵は低品質の燃料です。 広範囲にわたる研究とテストを通じて、世界中の燃料品質の不効率性は、今日の精密燃料噴射システムに悪影響を及ぼす可能性がある事が分かっています。 低品質の燃料は、パフォーマンス効率の問題、早期の摩耗、部品の粘着性やフィルタの詰まりを引き起こす可能性があります。これらの問題を解決し、燃料噴射システムを保護するために、パーカーはあらゆる用途と運転条件に対応する様々なディーゼル、ガソリン添加剤を用意しています。

STANADIYE燃料添加剤は、以下を含むすべての燃料噴射システムの性能を保護し、改善します。

fuelinjection •高圧コモンレール
•ユニットインジェクター
•回転式分配ポンプ
•インラインポンプ
•マルチポートインジェクション
•ガソリン直接噴射
•キャブレター

STANADYNE燃料添加剤は、ディーゼル自動車、非道路エンジンで使用するための連邦低硫黄含有量要件に準拠しています。 すべてのSTANADYNE燃料添加剤の処方は、対応するディーゼルやガソリン燃料システムの要件を満たし、ディーゼルパティキュレートフィルタ(DPF)や選択的触媒還元(SCR)システムなどの排気後処理システムに害を及ぼすことはありません。

 

燃料噴射システムを知り尽くした燃料添加剤

Stanadyne Gasoline Additive +は50年にわたる燃料噴射システムとエンジンの実績をもとに、性能を回復させることに着目し、燃料噴射装置メーカーにより開発されました。この添加剤を使用することで、エンジンと燃料噴射システムを最高の性能で作動させるだけではなく、様々な燃料関連の問題を抑制することが可能となります。主なメリットと効能は次の通りです。

  • 粘着性の堆積した異物を除去し、燃料システムをきれいに保ちます。
  • 燃焼室と吸気バルブ内の有害な堆積物を低減、防止し、馬力とトルクを増加させます。
  • 潤滑性向上剤により、ピストンおよびピストンリングの摩擦を低減させ、エンジン効率を向上させます。
  • サージング、ヘジテーション、ストール、ラフアイドリングを削減/排除することにより、運転性能を向上させます。

 

燃費を向上させる為に

fuelgaugeStanadyne Gasoline Additive + は、エンジン性能を向上させるだけでなく、エンジンの燃費を向上・回復させる目的で開発されたものです。試験の結果、長年の使用により、エンジンの摩耗、燃料噴射システムの有害な堆積物やスラッジの蓄積により、エンジンの燃費が低下し、燃費向上率に悪影響を与えることが分かりました。

Stanadyne Gasoline Additive + はスラッジや有害な堆積物をクリーニングするために必要な洗剤が含まれており、Gasoline Additive +を定期的に使用すると、堆積物の蓄積を除去しエンジンを初期状態に近づけることにより、燃費性能を回復させます。また、この添加剤はガソリン直噴(GDI)システムを念頭に開発された製品で、昨今のエンジンに適応した仕様となっています。もちろん、従来の燃料システムやレクリエーション/ユーティリティタイプの車両に使用される小型4ストロークエンジンでも効果を発揮します。

 

エンジンを保護する

Stanadyne Gasoline Additve + は、燃料による故障に対して最大限の保護を提供します。現在のガソリンエンジンはキャブレーター、マルチポート噴射、ガソリン直接噴射でシビアな制御が求められています。下記の効果により、エンジン保護を実現します。

  • E15型までの燃料に対するエタノール保護
  • 燃料の安定
  • 防塵・防腐食
  • ガソリンが空気、酸素、熱に晒されたときの呼称に対する耐性
  • 酸化の低減
  • ガソリン内の水分除去の促進

 

このように、STANADINEブランドのディーゼル燃料添加剤は、燃料噴射システムメーカーが開発し、主要なエンジンや自動車メーカーによってテスト、承認されているものです。独立したテストでも最高のパフォーマンスを発揮することが証明されています。オンロード、オフロード、マリンなど、エンジンの大小を問わず、ほぼすべてのエンジンアプリケーションに使用できます。

定期的なメンテナンスの場合は、毎回パフォーマンスフォーミュラオールシーズン、ウォームウェザーブレンドを使用し、パフォーマンスフォーミュラインジェクタークリーナーで年に4〜6回処理します。 また、寒冷時用添加剤や、非常に乾燥した燃料や冬の混合燃料で使用する潤滑剤など複数のフォーミュラで提供しています。 Gasoline Additive +でガソリンエンジンを保護し、エンジンコンポーネントを清潔に保ち、潤滑剤を塗布し、メンテナンスフリーにします。

stanadyne series

 

関連ブログ:

エアダクトシールでヘビーデューティーエンジンの排気漏れを80%削減

大型トラック用エンジンエアフィルタの進歩

建機の予知保全をサポートする新しい測定機器

パーカーの製品やサービスに関してご質問がある場合は、 お問い合わせください。

コメント ~エンジンを保護~ 燃費を向上させる燃料添加剤 STANADYNE

スパム対策のため、ハイパーリンクのあるコメントは投稿できませんので、ご注意ください。

コメントを残す





Captcha