모션 및 제어기술 블로그 | 파카하니핀
[유퀴즈?! 온더 파카] 파카하니핀 카카오톡 채널 추천 이벤트!!|파카하니핀 코리아
유퀴즈?! 온더 파카  파카하니핀 코리아의 카카오톡 추천인 이벤트가 돌아왔습니다. 이번 퀴즈 이벤트는 카카오톡 파카 챗봇과 함께합니다! 재미있는 퀴즈도 풀고, 카카오톡 추천도 하고~! 가장 많은 신규 팔로워에게 추천인으로 등록되신 분께 엄청난 행운을 드립니다.      파카는 생명공학 분야의 앞선 솔루션을 갖고 있습니다.  이와 관련된 퀴즈 내용을 살짝...
바로 보기 ►
생명 과학 분야에서 다양하게 활용되는 극강 성능의 밸브|파카하니핀 코리아
  분석 화학 및 의료 기기 분야에 사용되는 고도로 민감한 기기 및 장비에는 극한의 성능이 필요합니다. 이에 제품에 고유한 차별화 요소를 더하고 고객의 까다로운 요구 사항을 충족하기 위해 OEM은 다목적 최신 부품을 활용합니다. 솔레노이드 밸브는 이러한 부품 중 하나로, 가스 및 유체 처리 분야에서 정밀 제어 기능을 담당합니다. 고도화된 성능의 기기에 대한...
바로 보기 ►
의료 장치에서 글로벌 표준 제품인 사용할 시 생기는 이점|파카하니핀 코리아
새로운 임상 진단 기기 또는 의료 장치를 개발하고 도입하는 것은 몇 년이 걸릴 수 있는 어려운 작업입니다. 생명을 구하고 삶을 개선시키는 장비를 출시하는 데 있어 최종 단계 중 하나는 바로 이러한 장치의 안전과 잘 마련된 전 세계 표준에 대한 준수를 보장하는 미 FDA 등재 및 CE 마크 획득 절차입니다. 이 단계에서 문제가 발생하면 시간이 지연되면서 의료...
바로 보기 ►
기본적인 솔레노이드 밸브 작동법|파카하니핀 코리아
직동식 솔레노이드 밸브는 상시 닫힘 상태에서 열림이나 작동 상태로 변경하기 위해 상당한 양의 전력을 필요로 합니다.  밸브가 완전히 작동 중인 상태를 유지하는 데 필요한 전기 에너지의 양은 작동을 시작하기 위해 필요한 초기 에너지보다 훨씬 적습니다.  따라서 배터리 수명 및 열 발생이 우려되는 직동식 솔레노이드 밸브 애플리케이션에서 "히트 앤 홀드"전기...
바로 보기 ►
CNG 용 Seal-Lok 피팅에 관한 자주 묻는 질문(FAQ)|파카하니핀 코리아
CNG 피팅 및 어댑터용 Seal-Lok은 수소화 니트릴 소재의 탄성체 씰 혼합물을 포함하는 ORFS(O-링 페이스 씰) 설계로 CNG 작업 시 천연가스 연료를 안정적으로 운송할 수 있습니다.  규격 중 O-링 페이스 씰 피팅은 TUV 산업 표준에 따라 테스트 및 인증을 받은 제품으로, 배관 작업이 용이하고, 과도한 조임을 방지하며, 내진성능 등을 갖춘...
바로 보기 ►
건설 장비 내 흐름 관리를 개선하는 밸브|파카하니핀 코리아
저비용 솔루션을 사용하여 간단한 유압 회로를 설계할 때 시스템 설계자는 고정 변위 펌프를 사용하는 경우가 많습니다.  고정 변위 펌프의 사용과 관련된 한 가지 문제는 기계가 작동하는 동안 유압 기능이 필요하지 않더라도 유압 오일이 지속적으로 흐를 수 있다는 점입니다.    간단한 설계의 저비용 회로는 종종 고비용 단면 밸브의 멀티 기능을 필요로 하지 않고,...
바로 보기 ►
복잡한 SAE 표준에 대한 알기 쉬운 설명과 이해|파카하니핀 코리아
       유압 호스 제작 및 성능에 대한 ISO, BSI, SAE, DIN, API, CETOP 등은 다양한 국제 표준에서 규정하고 있습니다. 판매를 위해 상표 등록이 된 호스 대부분은 앞에서 언급된 표준 중 최소 하나의 표준을 따르며, 그 중에서 SAE 표준이 가장 대표적입니다. SAE 표준은 이동 또는 고정식 유압 시스템 장비에서 사용되는 가장...
바로 보기 ►
진동 보호와 온도 순환을 위해 단일 페룰 튜브 피팅을 선택하는 이유|파카하니핀 코리아
열순환과 진동 등의 이슈가 있는 애플리케이션은 튜브/피팅 부분에서 볼 때 상당히 까다롭습니다. 이러한 애플리케이션에서는 진동이나 열 순환으로부터 보호하기 위해 누출이 없게끔 고도로 정밀한 기술이 반드시 필요합니다. 예를 들어 발전, 핵발전소, 화학 공장 등에서 작업자에게 대기의 안전성은 매우 중요합니다. 엔지니어들은 기기, 프로세스 및 제어 시스템과 장비를...
바로 보기 ►
파카하니핀코리아, 2021 세미콘 온라인 전시회 개최
  모션 및 컨트롤 기술의 글로벌 리더 파카하니핀 그룹의 국내 법인 파카코리아㈜가 오는 1월 28일부터 2월 12일까지 약 2주간 온라인 세미콘 전시회를 개최합니다.   세계 반도체 시장은 5G 스마트폰 판매 증가, 원격 수업 및 재택 근무의 확산 등 기업들의 서버 확충 활동에 힘입어 지속적으로 성장하고 있습니다. 시장조사업체 가트너에 따르면 글로벌...
바로 보기 ►
유압 시스템 효율 극대화를 위한 튜브 사이즈 선정|파카하니핀 코리아
적절한 크기의 튜브를 사용하면 유압 시스템의 성능 뿐만 아니라 비용 측면에서도 효율성이 증대됩니다. 튜브가 너무 작으면 유체 속도가 증가하여 압력 감소와 온도 상승으로 이어지고, 흡입/석션 (Suction) 라인에서는 펌프 캐비테이션 (Cavitation) 손상이 발생할 수 있습니다. 튜브가 너무 크면 불필요한 비용이 증가하고, 좁은 공간에...
바로 보기 ►