파카코리아

고정밀 스마트 시린지 펌프

Parker’s Smart Syringe Pump – Precision Aspirate and Dispense Syringe Pump, Parker Hannifin Precision Fluidics Division어떤 질병이나 질환을 진단하고자 할 때, 적절한 시기에 정확하게 측정된 샘플 표본은 매우 중요합니다. 하지만 대부분의 진단 장비들은 매우 크고 무거우며, 장비에 필수적인 시린지 펌프는 장비 후면에 장착되어 있습니다. 이러한 장비들은 프로브와 펌프를 연결할 때도 복잡한 튜브 연결 작업이 필요하기 때문에 제품의 기능이나 또는 진단 시료에 좋지 않은 영향을 끼칠 수 있습니다.

 

다이렉트로 장착하여 진단 장비의 성능 향상

파카의 스마트 시린지 펌프(Parker Smart Syringe Pump)는 더 나은 솔루션이 필요한 생명공학분야 설계자들에게 솔루션을 제시할 수 있습니다. 파카의 시린지 펌프는 업계 최초로 개발된 새로운 제품 입니다. 모션 시스템에 직접 장착하기 때문에 펌프와 프로브 사이의 배관이 필요 없고, 긴 이송 라인으로 인한 장비의 성능 저하가 없습니다. 일반적으로 사용하는 30mm 시린지 펌프에 비해 크기와 무게는 1/3 밖에 되지 않기 때문에, 계측 및 장비의 설계 엔지니어들에게 설비를 간소화 할 수 있는 유연성을 제공합니다.

스마트 시린지 펌프는 디스펜싱(Dispensing) 포인트까지 직접 이동하며, 더욱 정교해진 분해능(improving resolution)을 통해 임상 진단/화학 분석 시스템의 성능을 개선시킵니다. 최소 500만 사이클 수명으로 설계되었기 때문에 그만큼 유지보수를 위한 설비 다운타임은 줄어들고 시스템 장비의 신뢰성은 향상됩니다. 가볍고 컴팩트하게 설계되었기 때문에 장비를 소형화하여 설치 공간을 줄일 수 있으며, 비용 또한 절약해 줍니다.

 

극소량 디스펜싱으로 정밀도 향상

Smart syringe pump standalone image - Parker Hannifin Precision Fluidic Division

인코딩된 서보 모터는 파카 스마트 시린지 펌프의 또 하나의 좋은 강점입니다. 228,495스텝 분해능으로 설계자를 위한 더 작은 샘플이나 극소량의 시약으로 정밀도를 높일 수 있습니다. 스마트 시린지 펌프는 7.5 nL/sec를 특징으로 하고 있으며, 모션 시스템에 직접 장착할 수 있기 때문에 디스펜싱(Dispensing) 지점과 에스퍼레이팅(aspirate) 지점으로 직접 이동할 수 있습니다. 서보 모터를 사용하는 것은 가속 및 감속을 빠르게 진행할 수 있기 때문에 비 접촉, 소량 디스펜싱이 가능합니다.

시중에 판매되는 일반 시린지 펌프와는 달리 파카의 스마트 시린지 펌프는 프로브 팁 끝에 액체가 맺히는 것을 염려할 필요가 없습니다. 시료를 소량씩 떨어뜨려 더 나은 진단 결과를 확인할 수 있습니다. 실제로 타사의 시린지 펌프와 비교했을 때, 파카의 스마트 시린지 펌프의 정밀도가 훨씬 높았습니다.

 

파카의 스마트 시린지 펌프는 이송라인이 필요 없습니다. 장비의 구성 비용과 소요 공간을 절약하고 시스템을 더욱 단순화 합니다. CE 의 RoHS를 준수하고, 기존 시린지 펌프를 쉽게 대체할 수 있는 것이 장점입니다.

 

 

긴 제품 수명, 신뢰성 극대화

Don McNeil at Tradeshow with Smart Syringe Pump with 10M cycles.
 

파카의 스마트 시린지 펌프의 또 다른 핵심 장점은 제품 수명이 최소 500만 사이클이라는 것입니다. 수명이 길기 때문에 시스템 다운 타임은 줄이면서 전반적인 시스템의 안정성을 향상시킵니다. 스마트 시린지 펌프는 사용하기 쉬운 소프트웨어 패키지가 함께 제공되기 때문에, 설치 및 테스트 작업이 쉽습니다. 

향상된 유체 공급 기능, 장비 비용 및 공간 절약을 위해 정밀한 시린지 펌프를 찾고 있는 장비 설계자는 Parker 웹 사이트를 방문하여 스마트 시린지 펌프에 대해 자세히 알아보십시오. 

 

 

 

 

 

파카 스마트 시린지 펌프 – 고정밀 스마트 시린지 펌프

Other articles related to Life Sciences:

6 Trends in Robotics for the Life Sciences

Trending in Robotics for the Life Sciences (Part 2)

Meeting the Biocompatibility Challenge in Respiratory Device Designs

Wireless Remote Monitoring System Suits a Variety of Applications
 

카테고리
작성자별

마스트 호스 교체를 위한 간단한 팁 8가지

 혹시 지게차 마스트 호스의 상태가 사진과 같지는 않은지요?  적지 않은 작업자들이 장비를 점검하는 중에 호스를 제대로 점검하지 않아 고장으로 인해 많은 불편을 겪곤 합니다.  더욱 중요한 것은 만약 호스가 고장 났을 때 장비를 운전하는 사람이나 주변에서 작업을 하는 사람들에게 위험하다는 것입니다. 또한 작동유의 누출로 인해 작업장에서 미끄러짐 사고를 유발할...

유압 호스의 기초 | 파카 하니핀

   우수한 품질의 유압호스를 만들기 위한 설계, 제조, 테스트 등의 프로세스가 점차 복잡해지고 있습니다. 파카는 유압 호스 비즈니스에 대하여 자부심을 가지고 있고, 자사가 보유하고 있는 관련 지식들을 통하여 고객들에게 우수한 품질의 유압 솔루션을 제공하고 있습니다.       유압 호스에 대한 기초 정보 유압호스와 호스 어셈블리는 구조적으로 다양한 재질로...

서보 모터의 원리, 간편 가이드

 Brushless Servo Motor의 기본 작동 원리는 같은 극끼리 서로 밀어내는 척력(Repulsion)이 작용하고, 다른 극끼리 잡아당기는 인력(Attraction)이 작용하는 자석의 원리와 동일합니다.  서보 모터에는 두 가지 자기원(magnetic source)이 있는데, 모터 회전자에 위치하는 영구자(Permanent magnets )와 회전...
의견

댓글 고정밀 스마트 시린지 펌프

댓글남기기





Captcha