파카코리아

공연 무대 설치에 적합한 파카의 무대장치 시스템 솔루션 KINECON

파카의 무대장치 시스템 솔루션 KINECON은 공연장, 극장 시설 개관 개/보수 및 무대 설치 시장에 적합한 솔루션을 제공합니다. 공연 전문 전시장 설립이 증대되는 추세와 무대장비에 적용되는 기계 장치는 어떠한 것이 있는지 알아보겠습니다.

공연 무대 설치에 적합한 파카의 무대장치 시스템 솔루션 KINECON 파카코리아 오토메이션

 

 

공연 전시장 및 극장시설 건립 확대 추이

사회 발전에 따른 여가시간의 증가와 사람들의 예술에 대한 관심이 높아지면서 공공기관 아트센터의 설립, 공연 전문 전시장의 건립과 개장, 소규모 극장시설을 위한 환경 개선지원 등의 확대로 무대장치 시장은 꾸준히 확대되고 있습니다. 2000년 이후 2011년까지 540개의 시설이 문을 열었으며, 최근 5년동안에는 (2007년~2011년) 203개 시설이 개소해 약 30.3%의 증가 추이를 보였습니다. 약 600개의 극장이 2005년에는 70~80개의 개/보수 작업을 진행했으며, 향후 5년 동안에는 3~4개의 대형 극장, 6~7개의 중형극장, 30개 이상의 소규모 극장 등 매년 60~80개의 공연시설이 증가할 것으로 전망됩니다.

공연 무대 설치에 적합한 파카의 무대장치 시스템 솔루션 KINECON 공연 전시장 건립 확대 추이 파카코리아 오토메이션 AKD

<연도별 공연장건립추이-문화체육관광부 발췌, (2012~2016은 예상자료임)>

 

 

무대 장치 시스템의 기능 및 적용분야

공연장 무대 시스템이 구축되면, 한계 중량을 견딜 수 있는 안정적인 기계적 구조 와 비상시 매뉴얼 구동이 가능하고, 그만큼 안정성 및 개/보수의 용이성이 확보됩니다. 환경적인 측면으로도 소음 및 분진의 최소화, 누유 발생이 최소화 되며, 배튼의 움직임이 수동방식과 같이 자연스러운 장면 전환 연출이 가능합니다.

이와 같이, 꾸준히 증가하고 있는 공연장시설 개관 및 개/보수 시장에서 산업용 드라이브 적용이 가능한 무대 기계장치분야를 본다면 아래와 같습니다.

  1. 턴테이블(백스테이지) : 회전식 무대장치
  2. 스테이지의 이동장치 : 상하이동 or 좌우이동
  3. 그리드 아이언 : 무대의 천장 밑에 배열된 철골로서 배경, 조명, 반사판 등을 지지

공연 무대 설치에 적합한 파카의 무대장치 시스템 솔루션 KINECON 무대장비 적용 기계 장치

 

 

통계자료에 나타나는 공연장의 건립이 증가하는 추세에 따라, 파카코리아에서는 2008년 이후 꾸준히 공연극장관련 무대기계 장치 제어시스템 관련 사업을 진행하고 있습니다. 

안정적이고 보수가 용이하며, 효율적인 구동성을 연출을 돕는 파카의 KINECON 시스템이 어떠한 무대기계 장치에  적용되는지 다음 포스트에서 좀 더 자세히 알아보겠습니다.

 

카테고리
작성자별

빅테이터 활용 인버터 드라이브 기술 인버터 드라이브 기술, 이미 지난 기술인가? 숨은 미래의 영웅인가?

   인버터 드라이브는 지난 20년 동안 많이 변화했을까요? 언뜻 보기에는 그렇지 않습니다.     기본 드라이브 기술에 있어서는 의미 있는 도약이 이뤄지지 않다고 보는 이유는, 업계에서는 여전히 IGBT가 사용되고 있고, 몇 세대에 걸쳐 진화해 오긴 했지만 이것은 근본적으로 동일한 기술에 기반하고 있기 때문입니다.  하지만 이러한 명백한 진화 부족은...

한층 더 진보한 서보 드라이브 기술, 파카코리아 PSD와 PAC을 이용한 새로운 서보 솔루션 개발

 산업 현장에서 기계 제조 업체에 대한 요구사항은 계속 늘어나고 있습니다. 다양한 생산 공정에 맞추어 기계를 유연하게 운영할 수 있어야 하며, 공정을 멈추지 않고도 설비의 설정 변경 및 조정이 가능해야 합니다. 또한 생산성 향상을 위한 사이클 타임(cycle time)은 단축 되어야 합니다.  더불어 기계 및 시스템 장비의 자동화 단계가 높아지면서 서보...

압착 방식으로 10초만에 동 파이프를 연결, 무용접 피팅 ZoomLock 동영상

 지난 번 포스팅에서 무용접 피팅 ZoomLock을 소개 드린 적이 있습니다.   ​ ​ZoomLock의 가장 큰 특징은 최대 700 psi의 냉난방공조 시스템의 압력을 견딜 수 있도록 특허 받은 압착 연결 방식이라는 것입니다. 따라서 동 파이프를 연결할 때 용접 작업이 필요 없고 기존 작업시간을 60%까지 절감시켜 드립니다.  ​그래서 슈퍼마켓, 병원,...
의견

댓글 공연 무대 설치에 적합한 파카의 무대장치 시스템 솔루션 KINECON

댓글남기기





Captcha