모션 및 제어기술 블로그 | 파카하니핀

국제의약품 바이오산업전 KOREA PHARM & BIO 2019 참가ㅣ파카코리아

바이오산업전 파카코리아 전시회 참가 필터 사업부

 

오는 4월 16일부터 18일까지 3일간 경기도 고양시 킨텍스 전시장에서 개최되는 KOREA PHARM & BIO 전시회에 파카코리아가 참여합니다.

파카코리아 내 필터 사업부(Korea Filtration Division)이 단독으로 참여하는 이번 전시회에서는 바이오 산업에 최적합한 다양한 필터 제품들을 만나보실 수 있습니다.

 

 

의약품과 화장품산업계를 대표하는 전시회인 Korea Pharm & Bio 전시회는 2019 제약 화장품 WEEK(ICPI WEEK)의 일환으로 열리기도 합니다.

이번 전시회의 주요목적은 하나의 제품을 개발하고 생산, 유통하기 위해 걸치는 모든 과정을 원스톱으로 소개하기 위함이며 완제, 원료소재, 서비스, 실험분석장비, 화학장치기술, 제조포장기술, 물류유통기술을 대표하는 6개 전시회를 통합하여 개최합니다. 또한 출품분야별 전문가들이 주관하는 각종 컨퍼런스, 세미나, 설명회 등 다양한 이벤트들도 계획되어 있으니 많은 관심 부탁드립니다.

 

▼ 파카하니핀코리아 전시품 미리보기 ▼

제약필터_파카코리아_Filtration_파카필터

 

이번 전시회에는 Final filter (PES Membrane)용 카트리지 필터, MURUS / DEMICAP 캡슐 필터등이 전시됩니다.

제약에서 공정상 하우징 세척이 따로 필요없이 single use용 housing을 적용하여 2차세균감염에 예방 및 세척공정에 시간을 줄여서 사용자 입장에서 더욱 더 편리하게 사용할 수 있는 장점이 있습니다.

 

 

 

 

 

 

제약공정상 유체의 전도성 / 압력 / 온도 등을 모니터링할 때 필수장비인 센서는 공장출고단계에서 검교정이 가능하며, 자체 내장메모리를 통하여 모든 정보를 저장할 수 있는 것이 특징입니다.

 

 

NFF 파카필터_제약_실험실장비_모니터링장비_자동화_Automation_Filtration

 

Scilog FilterTecTM은 실험실에서 NFF(normal flow filteration)시스템에 꼭 필요한 장비이며, 필터배압과 여과장치에 모니터링, 압력조절, 기록등을 할 수 있는 자동화 장비입니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

사용자에 요구에 따라 다양하게 제작되는 당사의 single use MITOS tubing은 실리콘으로 제작되어 다양한 모양으로 만들어지고 있으며, 튜브의 오차범위 허용치는 0.002인치에서 0.008인치로 엄격한 품질관리를 통해 제작하고 있습니다. 고객사의 다양한 공정조건에 따라 용액을 안전하게 지킬 수 있도록 도와줍니다.

 

 

 

바이오제약 전시회 파카코리아 필터 카탈로그

 
 

▶ Bioprocessing & Pharmaceutical 제품 카탈로그 다운로드 

#파카하니핀코리아 킨텍스 제 1전시장 5홀 #5B202호 

 

 

 

 

 

 

▶ 전시회 사전등록 및 자세히 보러가기 클릭파카코리아 제약 바이오산업 전시회

 

파카코리아 제품 보기 : http://ph.parker.com/kr/ko/products

파카코리아 문의처 : parkerkr@parker.com

 

카테고리

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

포스팅에 대한 의견 - 국제의약품 바이오산업전 KOREA PHARM & BIO 2019 참가ㅣ파카코리아


댓글남기기





Captcha