모션 및 제어기술 블로그 | 파카하니핀

근접 센서 설치를 위한 가장 쉬운 방법 | 파카하니핀 코리아

Making Good Sense of Sensor Installation - Citrus - Pneumatic Division

정확하고 신뢰할 수 있는 정보를 센서로 측정하고 전달하려면 센서를 신중하게 그리고 올바르게 설치하는 것이 중요합니다. 

센서 설치와 관련하여 모든 엔지니어가 원하는 것은 추가 장착의 필요성 같은 복잡한 프로세스 없이 간단하고 안전하며 빠르게 조립하는 것입니다.

 

P8S CPS 근접 센서는 용도가 광범위하고 유연하게 통합 가능하며 디자인이 우수합니다. 또한 정사각형 디자인은 실린더 프로파일 또는 브랜드에 관계없이 산업 표준 T 슬롯에 빠르게 설치하기에 적합합니다. 'turn-in' 또는 'slide-in' 개념과 달리 직접적인 'drop-in' 방식의 설계는 설치 시간을 크게 단축 시킵니다.
 

P8S의 혁신적인 기능 가운데 하나는 손이 닿기 어려운 위치나 머리 위 설치 포함하여 어느 위치든 간단하게 장착할 수 있도록 센서 본체 측면에 고정 리브가 있습니다. 나사를 조이기 전에 이 리브를 이용하여 센서를 T 슬롯에 편리하게 배치할 수 있습니다.

 

Making Good Sense of Sensor Installation

설치를 시작하려면 일단 센서를 T 슬롯에 밀어 넣으십시오. 원하는 위치에 도달했을 때 편심 스테인리스 스틸 나사의 1/4 바퀴만 돌리면 센서를 고정할 수 있습니다. 더욱 수월하게 장착할 수 있도록 스크류는 일자 드라이버나 알렌 키, 둘 중 어떤 것으로도 조일 수 있습니다. 장착 나사에는 충격이나 진동에 견딜 수 있는 널링 헤드도 있습니다.

 

물론 모든 실린더에 T 슬롯이 있는 것은 아닙니다. P8S 센서의 경우 실린더 외부에 장착되므로 문제가 되지 않습니다. 결과적으로 원형 실린더, 타이로드 및 프로파일 실린더에 간단하게 장착할 수 있습니다.

작업은 최대한 단순화하기 위해 모든 P8S 센서에는 도브테일 홈에 맞는 특정 어댑터가 제공됩니다. 원형 실린더 및 타이로드 실린더용 특수 브래킷도 제공됩니다. 이 컨셉트로 인해 Parker 제품에 국한해서가 아니라 모든 액추에이터 유형과 브랜드에 맞는 하나의 센서가 제공되는 것입니다.

 케이블은 기본적으로 M8 회전 플러그가 장착된 0.3m로 또는 3m또는 10m길이(플라잉 리드)로 제공됩니다.

궁극적으로 자동화에는 우수한 기능과 정밀도가 필요하며, 이를 위해서는 모범 사례 설치를 포함한 모든 수준의 전문 기술과 지식이 필요합니다.


 

자세한 사항은

Parker P8S 센서 및 센서가 제공 할 수 있는 이점에 대해 자세히 알아 보려면 다음 비디오를 보십시오.
 

 

 

kakao image

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

포스팅에 대한 의견 - 근접 센서 설치를 위한 가장 쉬운 방법 | 파카하니핀 코리아


댓글남기기





Captcha