파카코리아

냉난방 환기(HVACR) 시스템 기술 팁: 팽창 밸브의 원리 | 파카코리아

 감언식 팽창 밸브 (Thermostatic expansion valve)는 냉난방 및 환기 장치에 가장 이상적인 제품입니다. 온도 조절 요소, 다이아프램, 과열 스프링 등 팽창 밸브의 구성 요소와 작동 원리등 HVACR 업계 기술 팁에 대하여 알아보았습니다. 

 

 먼저 팽창 밸브 작동 원리를 이해하기 위해서는 주요 구성 요소를 확인해야 합니다. 감언부는 모세관 길이에 따라 TEV (Thermostatic Expansion Valve, 감언식 팽창 밸브) 에 연결되어 전구 압력을 밸브의 다이아프램 상단에 전달합니다.

냉난방공조_HVAC_TEV_팽창밸브
 

1. 온도 조절 요소

온도 조절 요소에는 감언부, 모세관 및 다이아프램 어셈블리가 포함되며 모든 표준 TEV의 온도 조절 요소는 교체가 가능합니다.

 

2. 다이아프램

다이아프램은 밸브의 작동 요소입니다. 이 동작은 한 두 개의 푸쉬 로드를 통해 핀과 핀 캐리어 어셈블리로 전송되어 핀이 밸브 포트를 드나들 수 있게 합니다.

 

3. 과열 스프링

과열 스프링은 핀 캐리어 아래에 있으며, 스프링 가이드에 의해 제자리에 설정됩니다. 외부 조절 식 밸브의 경우, 외부 밸브 조절을 통해 스프링 압력을 변경할 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

Thermostatic Expansion Valve

 

 오른쪽 그림에 표시된 것처럼 밸브의 다이아프램에 작용하는 세가지 기본 압력에는 센서 전구 압력 P1, 압력  P2및 동등한 스프링 압력 P3이 있습니다

  감지부 압력은 자동 온도 조절 전하(즉, 전구 내부의 물질)의 온도에 대한 함수입니다. 이 압력은 밸브 다이아프램의 상단에 작용하여 밸브가 더 열린 위치로 이동하도록 합니다.

  다이아프램 아래에서 등가압력과 스프링 압력이 작용하여 밸브가 더 닫힌 위치로 이동하게 됩니다. 정상적인 밸브 작동 중에 감언부 압력은 등가 압력과 스프링 압력이 같아야 합니다(예:P1=P2+P3).

  등가 스프링 압력은 스프링 힘을 다이아프램의 유효 면적으로 나눈 값입니다. 다이아프램의 유효 면적은 단순히 전체 다이아프램 영역에 작용하는 부분이며, 감언부 및 등가 압력에 의해 효과적으로 사용되어 각각의 여는 힘과 닫는 힘을 제공합니다.

  동등한 스프링 압력은 밸브를 원하는 과열도로 조정한 후 기본적으로 일정하게 유지됩니다. 결과적으로, TEV(감언식 팽창밸브)는 스프링 압력의 양에 의해 등가 압력 사이의 차이를 제어함으로써 기능합니다.

 

 

 

감언식 팽창 밸브 제품 정보 자세히 보기 : TEV (Thermostatic Expansion Valve)

 

 

이번 블로그 기사 작성에 이현수 과장(Sales engineer, Instrumentation,  파카 코리아)이 도움을 주셨습니다.

이메일 : hyunsoo.lee@parker.com

파카코리아 제품 보기 : http://ph.parker.com/kr/ko/products

파카코리아 문의처 : parkerkr@parker.com

 

관련 컨텐츠 :

HVACR Tech Tip: 12 Solutions for Fixing Common TEV Problems

HVACR Tech Tip: Where Should the TEV External Equalizer Be Installed

Compressor Overheating Is the Number-One Refrigeration Problem

카테고리
작성자별

자동차관리 필수품 연료첨가제, WIKI EZVID 소비자만족도 1위 파카 스타나다인|파카코리아 필터 사업부

오늘은 파카코리아 필터사업부 (KFD, Korea Filtration Division) 에서 판매중인 스타나다인(Stanadyne)에 대하여 소개하겠습니다.   ‘연료첨가제’라고 들어보셨나요? 우리 일상생활에 필수품으로 자리잡은 자동차, 천만원대부터 수억원대를 호가 합니다. 대부분 사람들이 매일같이 타거나 운전하는 자동차는 우리 생활에 깊숙히 들어와 있고...

2019 AIMEX 국제공장자동화전, 스마트공장+자동화산업전, 참가ㅣ파카코리아

2019년 3월 27일(수)부터 29일(금)까지 3일 동안 서울 코엑스 전시장에서 최대 규모의 2019 AIMEX(오토메이션월드) 스마트공장+자동화산업전이 열립니다. AIMEX는 산업자동화를 위한 혁신 솔루션과 자동화 산업의 최신 트렌드를 보여주는 전시회로, 모션 제어 분야의 글로벌 기업 파카하니핀코리아가 이에 참가합니다. 올 해 전시회에서 파카코리아는...

엔진 및 기계 장비의 오일을 빠르고 깨끗하고 안전하게 교체하는 방법 | 파카하니핀 커넥터

엔진과 기계 장비의 오일 교환은 간단한 일로 생각할 수 있지만, 이 과정은 복잡하고 오염이 생기며 위험이 따를 수도 있습니다.   일상적인 오일 교환시 아래와 같은 문제가 발생합니다: 좁은 엔진공간은 작업자의 교체 작업을 어렵게 하고 인체 공학적으로 부상과 위험을 초래합니다.   다중의 액세스 포인트는 여러 가지 오염 상황을 발생시킵니다. 필터내의 모든...
의견

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

댓글 냉난방 환기(HVACR) 시스템 기술 팁: 팽창 밸브의 원리 | 파카코리아

댓글남기기





Captcha