파카코리아

대형 기계의 생산성과 연비를 개선하는 핵심 제품, 하중 감지 밸브 K220LS EcoFormance | 파카코리아

Load Sensing Valve Improves Heavy Duty Machine Productivity and Fuel Savings - Ecoformance Valve - Parker Hannifin

 

OEM 엔지니어라면 대형 기계의 생산성을 어떻게 높일 수 있을지 신기술에 대한 고민을 합니다.

그러나 동시에 대형 기계의 동력이 되는 현재의 유압 시스템이 워낙 안정적이기 때문에 다른 솔루션을 사용하는 것을 꺼리기도 합니다.

솔루션을 바꿀 시 안정성, 비용 등을 다시 고려해야하고 새로운 유압 시스템을 설계하려면 수 년이 걸리기 때문입니다. 

 

기존 시스템이 오랜 시간을 거치며 개선되었고 잘 작동하고 있음에도 불구하고 현재 유압 시스템에는 어떠한 문제점들이 있을까요? 

그리고 OEM 엔지니어는 생산성과 연비가 좋은 시스템을 개발하려면 어떻게 해야 할까요?

 

  • 현재 유압 시스템의 문제점

  • 기계를 하중 조건에 맞게 조정하는 능력
  • 가변 하중 사이클에서 최대 성능 실현
  • 기계의 안정성과 시스템 기능 예측성
  • 밸브 기능 수행 방식의 유연성 부족

 

  • 차세대 EQA 기술 : 생산성과 연비 개선

파카의 EQA(Electric Flow Amplifier) EcoFormance 기술은 독특하면서도 유용한 하중 감지 밸브의 비약적 발전을 보여주는 대표적 기술입니다.

load sensing valve improves heavy duty machine productivity and fuel savings | ecoformance load sensing valve | parker hydraulics

이 기술은 광업, 임업, 건설 기계의 유압 시스템에 적용되는 기술로 위험이 낮고 비용부담이 적으며 테스트에서 15%의 생산성 향상과 22%의 연료 절감을 기록할만큼 효율적입니다.  

  1. 정밀한 제어
  2. 생산성 향상 
  3. 에너지 절감
  4. 간편한 설치

이러한 EQA 기술이 탑재된 K220LS은 파카가 이동식 유압장치에서 쌓은 경험을 기반으로 제조된 제품입니다.

고급 소재로 정밀하게 제조되어 뛰어난 성능을 자랑하는 이 제품은 선택할 수 있는 기능이 많아 단순한 유압 시스템은 물론 첨단 유압 시스템에서도 높은 유연성을 발휘합니다.

K220LS 제품 자세히 보기 클릭

1. 정밀한 제어

: 하중 조건에 맞춰 미터 아웃 압력을 자동으로 제어하여 기계 제어력이 상당히 향상됩니다. 특히 슬루(slew), 지브(jib) 동작에 대단히 유용하며 디거 암(digger-arm)의 오버 센터 동작에도 유용합니다.

2. 생산성 향상

: K220LS 하중 감지 밸브가 탑재되면 회생 모드와 복동 모드를 빠르고 매끄럽게 전환할 수 있으며 중력 낮춤과 출력 저하 간에도 빠른 전환이 가능합니다. 또한 속도와 정밀도가 향상돼 정해진 시간에 더 많은 일을 처리할 수 있습니다.

3.에너지 절감

: 미터 아웃 손실이 최소화되어 연료 소비가 줄어듭니다. 밸브가 처리하는 효율이 높아져 작업 시 출력이 증가하는 효과도 있습니다.

4. 간편한 설치

: EcoFormance의 작동 섹션은 밸브 스택 어디서나 다른 K220LS 섹션과 결합할 수 있습니다.

미터 제어가 종래의 사전 보상 방식이므로 소프트웨어는 가변 미터 아웃 압력만 제어하면 됩니다. 이는 어떠한 OEM ECU-컨트롤러에서든 쉽게 실행할 수 있습니다.

또한 EcoFormance 하중 감지 밸브는 플러그-앤-플레이 CAN 인터페이스가 함께 제공되어 사용이 더욱 간편합니다.

 

 

  • 적용 애플리케이션

Load Sensing Valve Improves Heavy Duty Machine Productivity and Fuel SavingsK220LS EcoFormance 하중 감지 밸브는 하중 조건이 달라지는 기능에 다양하게 적용되어 문제를 해결하며 이동식, 고정식을 가리지 않고 각종 장비에 두루 적용이 가능합니다.

  • 건설 기계
  • 삼림 기계
  • 광산 기계
  • 굴삭기
  • Backhoe 로더

 

  • 생산성과 연비 개선

K220LS에 가변 미터 아웃 압력 제어 목적으로 사용되는 EQA는 유압식이며, L220LS에는 유압식 또는 전기 유압식 스풀 액추에이터를 어떤 조합으로든 장착할 수 있습니다.

밸브는 다양한 메인 스풀과 감암 밸브, 압력 보상장치, 신호 압력 제한기, 그 외 성능 개선 장치에 맞게 최적화하여 선택할 수 있습니다. 

 

 

  • K220LS EcoFormance 하중 감지 밸브의 장점

• 기계 제어 향상

• 생산성 향상

• 연비 개선

• 간단한 설치

• 회생 모드와 복동 모드 간 전환 스위치

• 모든 조건에서 캐비테이션 없이 작동

 

유압 기계의 작동 성능을 극대화하는 EcoFormance 하중 감지 밸브에 대해 더 알아보시기 바랍니다. 
K22OLS EcoFormance 하중 감지 밸브 브로셔 보기 클릭

 

이종현_파카코리아_MSDK_마케팅매니저

 

이종현 과장 (마케팅 매니저, 파카코리아 Motion System 디비전)

이메일 : jonghyeon.lee@parker.com

파카코리아 제품 보기 : http://ph.parker.com/kr/ko/products

파카코리아 문의처 : parkerkr@parker.com

 

 

관련 컨텐츠 :

Electronic Control Systems for Heavy-Duty Vehicle Implements

Top Innovative Products and Systems for Heavy-Duty Vehicles

Hydraulic Pump/Motor Selection Considerations for High-Production Shredding Applications

CNG Fuel Systems for Heavy Duty Vehicles

Meeting ISO 4406 Cleanliness Standards with Diesel and Biodiesel Fuel  

 

카테고리
작성자별

시멘트 사업에 사용하는 집진기 유지 보수 및 에너지 비용 절감 사례 연구 | 파카하니핀 코리아

산업 제조 분야에서 주기적이면서 비용이 많이 드는 유지 보수에 대한 필요성으로 인해 장비 작업자가 더 나은 해결책을 모색하게 되는 경우가 많습니다. 유지 보수 작업에 드는 시간을 줄일 수 있다면 생산성 향상에도 많은 도움이 될 수 있습니다. 파카 고객 중 한 시멘트 회사에서도 Fuller 펄스 제트식 집진기와 OSEPA 고효율 분급기에 사용되는 필터의 짧은...

HVACR 팁: 냉매 분배기 성능에서 가장 중요한 점 | 파카하니핀 코리아

냉매 분배기는 여러 대의 배관 증발기와 연결할 때 팽창 밸브 출구에 연결하는 장치입니다. 분배기 출구는 분배기를 각 증발기 코일 회로에 연결하는 배관을 수용하도록 설계되었습니다. 팽창 밸브를 통과하는 액체 냉매의 일부가 정상적으로 플래시되면 밸브 출구에서 2상(액체와 증기) 흐름이 발생합니다. 이 혼합체는 중량 기준으로 주로 액체이지만 증기가...

건설장비의 번거로운 어태치먼트 교체를 쉽게, 스크류-커넥트 퀵커플링 | 파카하니핀커넥터

굴삭기, 터널 보링, 채광, 유전 및 삼림 장비에는 다양한 어태치먼트(부착물) 장비를 사용합니다. 이를 통해 즉시 작업을 수행하는 데 필요한 모든 활동이 가능합니다. 이러한 부착물 중 일부는 파기, 긁기, 뜨기, 잡기 및 들어올리기, 절단 또는 기타 연계된 동작과 같은 개별 기능에 따라 여러 개의 유압 라인 연결을 필요로 합니다. 작업 현장에서...
의견

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

댓글 대형 기계의 생산성과 연비를 개선하는 핵심 제품, 하중 감지 밸브 K220LS EcoFormance | 파카코리아

댓글남기기





Captcha