모션 및 제어기술 블로그 | 파카하니핀

디지털 공장의 변화, 인간과 공장의 연결 | 파카코리아

How to Easily Connect Users to The Digital Plant | Today's Digital Plant | Parker Hannifin Quick Coupling Division

 

사물인터넷(IoT)은 안전성과 효율성에서부터 더 나은 의사 결정과 수익 창출에 이르기까지 오늘날 모든 분야에 획기적인 발전을 가져 왔습니다.

디지털 공장의 부상은 기업이 디지털화를 통해 생산성 향상을 도모하는데 도움을 주고 있습니다.

 

디지털 공장의 변화

디지털 공장은 유지 보수 기술자부터 임원에 이르기까지 모든 직원이 공장 운영에 관련된 실시간 시뮬레이션에 접근을 가능케 함으로서 프로세스, 자산 및 사람과의 효율적인 연결을 가능하게 합니다.

관리자들은 값비싼 비용 지출로 이어질 수 있는 문제들을 미리 파악하기 위해 공장의 프로세스를 한 눈에 파악하는 방안에 대해 고민해왔습니다. 최근에 설립된 디지털 공장은 이러한 상상을 현실로 만들었습니다. 유지 보수 기술자는 공장 프로세스 디지털 복제물을 통해 각각의 물리적 공장의 자산을 모니터링 함으로서 아래와 같은 일을 수행할 수 있습니다.

  • 잠재적 문제에 대해 더욱 지능적이고 시기 적절한 반응  
  • 효율적인 공장 운영과 결과물 산출을 위한 자산과 프로세스의 최적화
  • 엔지니어링 품질을 향상 시키는 동시에 시간과 비용 절약

 

공장 자산의 성능 예측과 실시간 성능 모니터링

How to Easily Connect Users to the Digital Plant | SensoNODE Gold | Parker Hannifin Quick Coupling Division

 

파카의 SensoNODE™ Gold Sensors 와 SCOUT™ Cloud Software는 디지털 공장의 핵심 기술 입니다.

2017년 미국 내 판매를 시작한 (현재 한국은 전파 인증 시험 중) SensoNODE Gold 와 SCOUT Cloud 는 SensoNODE Blue Sensor와 SCOUT Mobile Software로 입증된 진단 및 상태 모니터링 가능성을 바탕으로 완벽한 클라우드 기반 플랫폼을 제공 합니다.

SensoNODE Blue 는 현장의 무선 진단을 위한 탁월한 솔루션 이지만, SensoNODE Gold는 시간과 장소에 상관없이 인터넷 신호만 있다면 사용자의 모바일 장치를 통해 중요한 진단 정보에 액세스 할 수 있는 제품입니다. 

 

비즈니스 프로세스가 효율성 향상을 위해 클라우드 시스템을 지속적으로 활용함에 따라 공장 프로세스에도 사물 인터넷을 통합하게 되었습니다.

SensoNODE Gold 를 통해 사용자는 SensoNODE Blue Sensor (블루투스- 근거리 무선 통신 시스템) 에서 얻을 수 있는 모든 정보에 시간에 관계 없이 항상 액세스 할 수 있습니다.  전국 어디에서 비즈니스 미팅을 하거나 비행기에서 이메일을 하는 경우에도 항상 실시간 데이터에 접속 할 수 있습니다.

 

 

시장에서 일부 제품은 자산의 성능을 예측하거나 실시간 모니터링을 하는데 중점을 두지만, 파카의 SensoNODE 는 두 가지 모두 수행 합니다.

1. SCOUT Software 는 잠재적 이슈에 대한 알림을 받는 동안 사용자를 즉시 진단 정보 와 자산 상태에 접속 할 수 있도록 합니다. 사용자는 SCOUT의 과거 자료 추적 기능을 활용하여 트렌드를 검토하고 의사 결정을 향상 시키고 기존 생산 설비를 최적화 할 수 있습니다.   

2. 무선 진단 솔루션은 파카 고객 자산의 다운 타임을 줄이면서, 효율성과 안전성을 향상 시키는데 큰 도움을 주고 있습니다.  기계 및 장비에 연결되는 전선이 없기 때문에, 사용자는 연결 여부에 관계 없이 자산을 사용하는 동안 쉽게 상태를 기록할 수 있어 공장 또는 현장의 장비를 보다 정확하게 진단 할 수 있습니다.

 

 

유무선 변환 - 4-20mA 송신기를 통한 무선 센서로의 변환

 

How to Easily Connect Users to the Digital Plant | 4-20mA Transmitter | Parker Hannifin Quick Coupling Division

여전히 일부 회사들은 무선 인프라로 완전히 전환하는 것을 망설입니다. 따라서, 유선 센서를 가지고 있는 고객의 경우 유선 센서를 무선 센서로 변환하는 4-20mA 송신기를 제공 합니다.

사용자는 기존 유선센서를 4-20Ma 송신기에 연결하여 SensoNODE Blue (근거리 무선 통신 시스템) 또는 SensoNODE Gold (클라우드 기반 연결 시스템)을 활용 할 수 있습니다.

이러한 점은 유무선으로 교체에 어려움을 겪고 있는 고객에게는 큰 이점입니다. 4-20mA 송신기는 어떠한 센서 와도 연동되므로, 사용 중인 공장 자산을 쉽게 무선 모니터링 할 수 있습니다.

 

 

 

 

  

이번 블로그 기사 작성에 제재호 과장(Product Sales Manager, 파카 하니핀 커넥터 코리아)이 도움을 주셨습니다.

이메일 : jaeho.je@parker.com

파카코리아 제품 보기 : http://ph.parker.com/kr/ko/products

파카코리아 문의처 : parkerkr@parker.com

 

 

관련 컨텐츠 :

Condition Monitoring Solutions for Power Generation Plants

Streamline Your Condition Monitoring Process

Wireless Transmission of Performance Data Extends Equipment Life

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

포스팅에 대한 의견 - 디지털 공장의 변화, 인간과 공장의 연결 | 파카코리아


댓글남기기





Captcha