파카코리아

모션 제어시장 저전압 애플리케이션을 위한 소형 프레임리스 서보 모터 K시리즈

올해로 설립 100주년을 맞이하는 파카하니핀 그룹은 미국의 포춘(Fortune)지가 선정한 글로벌 리더 기업 중 하나로 매년 선정되는 회사로써, 전세계 50여개 국에서 글로벌 서비스를 제공합니다. 모션 제어 기술 분야에서는 저전압 프레임리스 PMAC 모터 (Low voltage Frameless Permanent Magnet AC Motor) K 시리즈를 확대 출시하였습니다.

K시리즈 서보 모터는 고객사 장비의 소형화에 중추적인 역할을 맡으며 신뢰성, 정밀성, 비용 효율성이 중요시되는 다양한 산업군의 장비 제작 업체를 위하여 최적화 된 설계를 기반으로 만들어졌다.

K시리즈 서보 모터는 고객사 장비의 소형화에 중추적인 역할을 맡으며 신뢰성, 정밀성, 비용 효율성이 중요시되는 다양한 산업군의 장비 제작 업체를 위하여 최적화 된 설계를 기반으로 만들어졌습니다. 유럽의 CE인증을 획득한 K 시리즈는 회전자와 고정자(Rotor and Stator)가 모두 시스템 내부에 구현되어 있어 설계를 더 단순화하는 효과가 있으며, 12VAC의 저전압으로 구동이 가능하며 최고 속도10,000 rpm, 연속 회전 토크 최대23Nm를 발휘합니다. 이러한 특징의 K시리즈 모터는 인덱싱 테이블, 압축기(컴프레서) 및 혼합기(믹서)를 비롯하여 식음료, 포장 기계, 생명 과학 등의 애플리케이션에 적용하기에 이상적입니다.

K 시리즈 서보 모터는 회전자(Rotor)에 접착된 영구 자석, 소형 압축 구리 코일, 반경이 큰 Hollow Shaft 로 구성되어 있다. 5개의 서로 다른 직경 타입(32mm, 44mm, 64mm, 89mm, 178mm)을 선택할 수 있으며, 직경 크기마다 3개의 길이 타입, 그리고 길이 마다 3가지 토크/속도를 선택 사용할 수 있습니다. 또한 파카의 동기식 PMAC 브러시리스 모터(Synchronous PMAC brushless motor)는 비동기식(Asynchronous motor) 모터 기술보다 많은 장점을 가지고 있습니다. 예를 들면, 같은 용량 조건에서, 체적이 4분의 1정도 뿐이 안되어 공간 효율성에서 압도하고, 90 ~ 95%의 높은 효율성으로 차별화가 가능합니다. 또한 K 시리즈 모터는 저속 구간에서 최대 토크를 발휘하는데, 정확도는 보다 강화되었고 진동과 관성은 줄었습니다. 자연 냉각 기능과 유지보수가 필요 없도록 설계된 점은 K 시리즈 모터가 가진 또 하나의 강점이기도 합니다.

경량의 K 시리즈 모터는 고 정밀의 구동 성능을 제공하기 위해 높은 수준의 고유 강성과 내구성을 갖추었습니다. 최근, 소형 레이저 스캔 기술을 보유하고 있는 한 제조사는 레이저 스캐너의 거울을 회전시키기 위해 K시리즈 모터를 적용했는데, 해당 장비의 특성상 빠른 스캔 과정을 구현하기 위해서는 7,500rpm의 속도 구현이 필요했습니다. 파카는 K 시리즈로 이러한 요건을 충족시켰으며, 모터의 작동성, 타사 제어 시스템과의 호환성, 12VAC의 낮은 기동전류 등의 특징이 K시리즈 모터를 선택하게 된 주요 요소 였습니다.

 

파카하니핀(Parker Hannifin)사 Asia Pacific Electromechanical Business Development Manager 김유식 부장은 “Frameless 모터의 소형화, 경량화 특성은 로봇 제조사들에게 큰 이점을 제공합니다. 여기에 100년 전통의 파카하니핀의 기술력이 뒷받침되어 Frameless K 시리즈 모터의 고정밀 퍼포먼스가 더 큰 용량대로 확대되어 제품 라인업을 보다 다양하게 완성 할 수 있게 되었습니다. 한국 시장에서는 자동차 시장을 비롯하여 폭발적으로 성장하고 있는 반도체 및 평판 디스플레이 시장을 대상으로 공격적인 전략을 펼치고 있습니다."고 덧붙였습니다. 

K시리즈 서보 모터 정보를 파카 웹사이트에서 확인해보시기 바랍니다.

카테고리
작성자별

마스트 호스 교체를 위한 간단한 팁 8가지

 혹시 지게차 마스트 호스의 상태가 사진과 같지는 않은지요?  적지 않은 작업자들이 장비를 점검하는 중에 호스를 제대로 점검하지 않아 고장으로 인해 많은 불편을 겪곤 합니다.  더욱 중요한 것은 만약 호스가 고장 났을 때 장비를 운전하는 사람이나 주변에서 작업을 하는 사람들에게 위험하다는 것입니다. 또한 작동유의 누출로 인해 작업장에서 미끄러짐 사고를 유발할...

유압 호스의 기초 | 파카 하니핀

   우수한 품질의 유압호스를 만들기 위한 설계, 제조, 테스트 등의 프로세스가 점차 복잡해지고 있습니다. 파카는 유압 호스 비즈니스에 대하여 자부심을 가지고 있고, 자사가 보유하고 있는 관련 지식들을 통하여 고객들에게 우수한 품질의 유압 솔루션을 제공하고 있습니다.       유압 호스에 대한 기초 정보 유압호스와 호스 어셈블리는 구조적으로 다양한 재질로...

서보 모터의 원리, 간편 가이드

 Brushless Servo Motor의 기본 작동 원리는 같은 극끼리 서로 밀어내는 척력(Repulsion)이 작용하고, 다른 극끼리 잡아당기는 인력(Attraction)이 작용하는 자석의 원리와 동일합니다.  서보 모터에는 두 가지 자기원(magnetic source)이 있는데, 모터 회전자에 위치하는 영구자(Permanent magnets )와 회전...
의견

댓글 모션 제어시장 저전압 애플리케이션을 위한 소형 프레임리스 서보 모터 K시리즈

댓글남기기





Captcha