파카코리아

무용접 피팅 ZoomLock, 냉동공조 산업에 획기적인 압착-연결 배관 솔루션 제공 | 파카코리아

 

Parker HVAC Market RAC application
 
 무용접 피팅 ZoomLock은 용접작업이 필요 없는 무용접 피팅으로 냉동공조 업계 종사자들이 효율적으로 동 파이프를 연결할 수 있도록 파카 하니핀 스폴란 사업부에서 개발된 제품입니다.

 ZoomLock 기술은 주거 및 상업용으로서 특히 화염에 민감한 슈퍼마켓, 병원, 데이터센터 등과 같은 대형 시설에서 적합합니다.  실제로 이 제품을 사용해 본 고객들은 ZoomLock이 원피스 피팅으로써 안정적이고 누설이 없었고, 튜브 연결 작업을 하는데 들어가는 시간과 노동 비용을 평균 40~60% 절감할 수 있었다고 덧붙였습니다.

 

 

 

- “다수의 용접부를 신속히, 깨끗이, 누설없이 만들어야 하는 곳에서 저희 제품은 그 진가를 발휘하고 50% 이상의 작업 시간을 절약할 수 있습니다."

- “ZoomLock의 장점들로 계약 고객과 기술자 및 유통사의 이익 증가를 달성할 수 있었습니다."

- “ZoomLock을 사용한 후, 기술자들의 작업 착수 및 완료 시간이 훨씬 빨라졌고 제반 비용이 감소했습니다."

- “냉매 제거에 필요한 질소나 용접과 관련된 다른 값 비싼 장비가 필요 없었고 전체 작업 과정이 훨씬 빨라졌습니다."

- “냉난방공조 분야에서 배관업을 운영하면서 ZoomLock을 사용하지 않는 것은 이해할 수 없는 일이죠."

 위에서 보듯이 ZoomLock을 사용했던 고객들은 이 제품이 안전 위험을 혁신적으로 줄이고 사용하기가 매우 쉬웠다고 극찬합니다. 또한, ZoomLock은 2016년도 AHR Expo Innovation Award를 수상하여 냉난방공조 거래처와 기술자들에게 인정을 받고 있을 뿐 아니라 "제품의 유연성, 안정성 및 효율성"이 뛰어나 유통 및 소매상에서도 호평을 얻고 있습니다. 2021년까지 가변 냉매 순환(VRF) 시장이 960억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되는 추세를 보면, Zoomlock 제품은 앞으로도 매우 인기있는 시설 솔루션으로 자리잡을 것으로 기대됩니다.

 

 

ZoomLock이 어떤 특별한 장점들을 갖고 있을까요?

무용접 피팅 Zoomlock 파카코리아 피팅 냉동공조

사실 압착-연결 배관 방식은 20여 년 전에 개발되었으며 엄청난 작업 시간 절약과 반복성 및 단순 시공법으로, 배관 업계에서 널리 사용해 왔습니다.

 그러나 ZoomLock의 특허 받은 설계만이 최대 700 psi의 냉난방공조 시스템의 압력을 견딜 수 있도록 승인 받은 유일한 압착-연결 배관 기술입니다. 이것은 기술자의 생산성을 높일 수 있으며 냉난방공조 산업을 위한 획기적인 기술입니다. 누구라도 용접기나 고온 작업 허가, 안전 장치 및 특별한 경력 없이도 배관 연결 작업을 신속하고 단독적으로 수행할 수 있습니다.

 ZoomLock은 가스 및 화염에 대한 우려를 불식시킴으로써 냉매 제거 작업이 필요 없어져, 작업할 수 있는 장소와 시간에 구애 받지 않도록 해줍니다. 이러한 원리와 장점으로, ZoomLock은 단 몇 분만에, 깔끔하고 누설 없는 동 파이프 연결을 도와줍니다.

 

  • 장비 최소화와 가스 사용 불필요
  • 더 안전한 작업 환경, 화재 위험 없음
  • 화기 작업 허가서 불필요
  • 친환경적인 요소
  • 용접으로 인한 품질 문제 없음
  • 더 유연하게 작업 현장을 접근
  • 질소 퍼지 작업 불필요

 

무용접 피팅 ZoomLock의 제품 사양에 대해 알아보겠습니다.

ZoomLock 무용접 피팅 파카 냉동공조 피팅

 파카하니핀의 무용접 피팅 ZoomLock은 직관 커플링, 긴 지름 90도 엘보 커플링, T자 커플링, 리듀싱 커플링, 슬립 커플링 및 캡 커넥터에 호환되며1/4 "~ 1-3/8" 사이즈에서 사용 가능합니다. 현재 액세스 피팅(Schrader 밸브를 장착한 확장 커플링)과 Y형 피팅까지 제품 구성에 더해져 기술자들이 과거 배관 용접에 소요했던 시간을 단축할 수 있습니다. 

 기술자는 배관 끝단을 마감(데버링)한 후 O-링이 장착된 커넥터에 삽입한 후 ZoomLock의 특수 압착기를 사용해 결속부를 압착하기만 하면 완전한 밀폐 상태로 만들 수 있습니다. 용접이나 접착제가 일절 필요 없으며, 단지 압착 공구와 부속품만 있으면 됩니다. 이와 같이 ZoomLock 무용접 피팅은 연결하기 용이하여 혼자서도 작업을 손쉽게 할 수 있을 뿐 아니라 사전 작업의 번거로움을 덜어주고 안전문제에 대한 염려를 최소화 하며 작업 후 뒷처리를 할 필요가 없습니다.

 

 
용접 방식 무용접 피팅
오래걸림. 위험함. 지저분함. 완벽하지 않음. 신속함. 쉬움. 깨끗함. 반복 가능.
  1. 가스조절기가 장착된 토치 키트
  2. 가스탱크 (2)
  3. 튜브 커터
  4. De-burring 툴
  5. 디그리셔
  6. Scotch-Brite
  7. 냉각용 헝겁
  8. 긴급 작업용수 준비
  9. 솔더 & 플럭스 필요
  10. 소화기 준비
  11. 화재 안전 장비
  12. 화기 작업 허가증
  13. 화재 감시자
  1. 압착기 공구 세트
  2. 튜브 커터
  3. De-burring 툴
  4. Scotch-Brite
  5. 헝겁Zoomlock, 무용접 피팅, 용접작업이 필요없는 피팅, 파카코리아

 

더 자세한 정보는 파카코리아 웹사이트 무용접 피팅 ZoomLock 페이지에서 확인 가능합니다.

 

파카코리아 제품 보기 : http://ph.parker.com/kr/ko/products

파카코리아 문의처 : parkerkr@parker.com


 

카테고리
작성자별

반도체 제조 분야에서 제품 선정 시 유의점 | 파카하니핀 코리아

  반도체 생산 공정은 웨이퍼 공정(Wafer), 가공공정(Fabrication), 테스트 및 조립 공정의 과정(Test and packaging)을 거치게 됩니다. 이러한 공정의 세부로 들어가면 공정이 수 백 개 이상으로 구성되기 때문에 반도체 장비를 생산하는 것은 매우 까다로운 일입니다.  또한, 제품의 품질과 직결되는 단위 공정의 품질을 유지는데...

스마트 팩토리의 기본은 무엇일까요? | 파카하니핀 코리아

  자동화가 필요한 제조 공장들은 그 각각의 ‘스마트 팩토리’의 정의와 상황별 요구사항이 있습니다. 그러나 그 중에 공통적으로 요구되는 핵심 요소는 더 많은 인텔리전스를 확보해 머신 투 머신 통신과 인터페이스를 구현하는 것입니다. 스마트 팩토리 환경을 조성할 때에는 우선 전체 시스템 아키텍처와 같은 실용적 측면을 고려하여 다수의 새 센서와 액추에이터가...

예방정비와 예측정비 | 파카하니핀 코리아

예방 정비와 예측 정비는 혼용되어 쓰일 때가 많지만 사실은 매우 다른 말입니다. 이 둘의 차이를 알면 정비 계획을 세울 때 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.   예방은 좋은데... 그것만으로 충분할까? 예방정비(PM_ Preventive Maintenance)는 장비와 시설을 만족할만한 작동 상태로 유지하기 위해 실시하는 자산의 관리와 수리를 말합니다....
의견

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

댓글 무용접 피팅 ZoomLock, 냉동공조 산업에 획기적인 압착-연결 배관 솔루션 제공 | 파카코리아

댓글남기기





Captcha