파카코리아

무용접 피팅 ZoomLock®에 관하여 가장 자주 받는 10가지 질문 | 파카코리아

The 10 Most Common Questions About ZoomLock® Flame-Free Refrigerant Fittings - ZoomLock Flame-Free Refrigerant Fittings - Parker Sporlan

파카 무용접 피팅 ZoomLock이 도입되면서 냉난방환기(HVACR) 업계에 종사하시는 분들로부터  Zoomlock에 대한 많은 관심과 질문을 받고 있습니다.

 

이번 포스팅에서 그 중 가장 자주 받는 ZoomLock에 관련된 질문 10가지를 소개해 드리겠습니다. 

 

 

  • 질문 1: 어떤 공구가 ZoomLock 조(jaw)와 호환되나요?

조(jaw)는 여러 가지 공구와 함께 사용될 수 있도록 세 가지 부분으로 구성되어 공급되며 옵션은 다음과 같습니다.

  • Klauke: 19 kN 크림핑 툴 MAP2L19
  • RIDGID 컴팩트 프레스 공구 모델: RP 240, RP 241, RP 200, RP 210, RP 100 
  • Milwaukee: M12™ FORCE LOGIC™ 프레스 공구 2473-20

 

  • 질문 2: ZoomLock을 Viega ProPress 피팅과 같은 위치에서 압착할 있나요?

없습니다. ZoomLock은 다른 산업용 압착 기술과 다르기 때문에 조와 O-링, 바깥 플랜지가 정렬되어 있어야 합니다. 조의 홈으로 쉽게 정렬할 수도 있지만 ZoomLock 설치 설명서대로 압착하지 않으면 피팅이 새어 나가 위험이 생길 수 있습니다. 올바른 압착 정렬 방법은 위 사진을 참고하시기 바랍니다.

 

  • 질문 3 : 배터리를 한 번 완충할 시 ZoomLock 압착을 몇 번 할 수 있나요?

압착하는 피팅의 크기에 따라 차이는 있지만 평균 100-150회 정도 압착이 가능합니다. 각 Klauke Toolkit에는 Makita Lithium-ion 2.0 Ah 18V 배터리(BL1820B) 2개와 급속 충전 시스템이 제공됩니다. 작업이 중단되지 않도록 현장에 가기 전에 두 배터리를 모두 충전하고, 하나를 사용할 때 다른 하나는 충전하는 것이 좋습니다.

 

The 10 Most Common Questions About ZoomLock® Flame-Free Refrigerant Fittings - ZoomLock Minimum Insertion Depth Chart - Parker Sporlan

 

 

 

  • 질문 4 : ZoomLock 피팅을 구리관으로 밀어 넣을 때 삽입 깊이가 적당한지 어떻게 알 수 있나요?

제공 받은 깊이 게이지나 위 사진과 같은 삽입 깊이 차트를 통해 올바른 삽입 깊이를 알 수 있습니다. 또한 유성펜으로 관 표면에 삽입 깊이를 표시해 두는 것이 좋습니다.

 

 

 

  • 질문 5 : 가정용 제품의 콘덴서나 증발기에서 나오는 것과 같은 플레어 관에 압착하는 제품이 있나요?

플레어 관에 압착하는 제품은 따로 없습니다. 다만, 플레어 끝 부분 다음에 있는 2인치 이상 되는 직선 구리관에 조(jaw)가 닿는다면 플레어 끝을 잘라내 관에 바로 압착하는 방법을 이용할 수 있습니다.

 

  • 질문 6 : ZoomLock으로 알루미늄이나 강철, 스테인레스강을 압착할 수 있나요?

없습니다. 이종 금속을 연결하면 포미커리(formicary) 부식이 일어나 장애가 발생할 수도 있기 때문에, ZoomLock은 반드시 구리끼리 연결할 때에만 사용할 수 있습니다.

 

  • 질문 7 : ZoomLock은 주와 시의 건축법에서 승인을 받은 제품인가요?

ZoomLock은 UL-207, ASHRAE 15, 국제코드위원회-평가 서비스(International Code Council – Evaluation Service, ICC-ES), 국제기계코드(International Mechanical Code, IMC), 만국기계코드(Universal Mechanical Code ,UMC), 국제주택코드(International Residential Code, IRC)의 승인을 받았습니다. 대부분의 지역에서는 이 정도 승인을 받으면 충분하지만 설치 전에 관할 건축 감독관에게 문의하는 것을 권장합니다.

 

  • 질문 8 : O-링은 무엇으로 만드나요?

O-링은 HNBR 파카가 정밀하게 설계한 제품으로 오랫동안 여러 OEM과 공급업체에서 HVAC 애플리케이션에 문제 없이 사용되고 있습니다.

 

  • 질문 9 : 샌딩 작업 후에 "정상적인" 구리관 표면은 어떤 모습인가요?

The 10 Most Common Questions About ZoomLock® Flame-Free Refrigerant Fittings - ZoomLock Fitting  copper tube cleaned and prepped - Parker Sporlan아래 그림 1이 정상적인 구리관의 표면이며, 그림 2는 흠집이 심해 별도의 클린작업이 필요합니다. 설치 설명서의 4~8 단계(디버링과 샌딩 및 클린작업, 점검)를 꼭 지켜 주세요.

 

  • 질문 10 : 피팅이 새는 가장 큰 원인은 무엇인가요?

설치 설명서를 제대로 읽지 않고 작업한 경우에 튜브에 누수가 생길 수 있습니다. 반드시 키트에 들어 있는 연마 패드와 디버링 공구를 사용해야 하며, 압력이 훨씬 낮은 물보다는 최대 700 psi 압력의 냉매 가스가 샐 확률이 더 높기 때문에 설명서를 따라 준비하시기 바랍니다.

 

파카 Zoomlock 무용접 피팅 제품 보기 클릭

 

 

이번 블로그 기사 작성에 이현수 과장(Sales engineer, Instrumentation,  파카 코리아)이 도움을 주셨습니다.

이메일 : hyunsoo.lee@parker.com

파카코리아 제품 보기 : http://ph.parker.com/kr/ko/products

파카코리아 문의처 : parkerkr@parker.com

 

 

 

 

관련 컨텐츠 : 

HVACR Tech Tip: 12 Solutions for Fixing Common TEV Problems

HVACR Tech Tip: Where Should the TEV External Equalizer Be Installed?

HVACR Tech Tip: Principles of Thermostatic Expansion Valves

 

 

카테고리
작성자별

Parker Tracking System(PTS)의 기능과 장점 | 파카하니핀 커넥터

          파카의 자산 관리 시스템(Parker Tracking System, PTS)은 최첨단 태깅 기술과 각종 장비 및 기계와의 연결을 통한 포괄적 자산 관리 솔루션입니다.   파카의 PTS 플랫폼을 사용하면 제품 정보를 빠르고 정확하게 기록, 관리 및 검색 할 수 있습니다. 현재 50개국 이상의 파카 서비스 파트너 및 OEM 네트워크를 통해...

현지화 모델로 고객에 최적의 제품 및 서비스 제공 | 파카하니핀 모션시스템즈코리아

파카코리아 모션 시스템즈 디비전 코리아 송재경 사장은 제조 산업의 중심 비즈니스 전문 매거진 "인더스트리 뉴스"와 인터뷰를 진행하였습니다.   인터뷰에서 "새로운 제품 군의 투자 및 개발, 프리미어 고객사에 대한 집중과 투자, 강력한 대리점 정책 및 숙련된 엔지니어링 기술 제공" 등 인더스트리 4.0 대응을 위해 단품 공급을 넘어 새로운 제품 및 고객들에게...

순간 저온살균보다 멸균여과가 맥주에 좋은 이유 9가지 | 파카하니핀 코리아

맥주의 저장 수명은 맥주 회사가 특히 중시하는 요소인데, 이것을 늘리는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 예를 들면 재료 선택이나 포장, 생산에 쓰이는 양조 방법을 이용하는 것입니다. 맥주의 전체적인 안정화는 맥주의 저장 수명과 직결됩니다. 맥주 업계가 신흥 시장을 공략하기 시작하면서 개발자들이 오랜 시간 공들여 만든 맥주의 특성이 소비자의 미각에 그대로 전...
의견

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

댓글 무용접 피팅 ZoomLock®에 관하여 가장 자주 받는 10가지 질문 | 파카코리아

댓글남기기





Captcha