파카코리아

미니어쳐 비례제어 밸브 VSO® LowPro 및 VSO® Max HP는 컴팩트한 디자인의 의료기기용 고성능 밸브입니다 | 파카코리아

Cardiogram Monitor, 환자용 모니터링, 진단장비

 파카하니핀의 미니어쳐 비례제어 밸브 VSO® LowPro와 VSO® Max HP는 의료기기의 불활성 가스 유량 제어용 및 저전력 구조의 대유량 제품입니다. 의료기기 제조사는 지속적으로 장비의 휴대성을 높히기 위해 노력중입니다. 그 이유는 장비의 부품의 소형화가 실험실 공간을 덜 차지하고, 시약을 효율적으로 쓸 수 있으며 더 작은 샘플을 요구 하는 장비에 대한 수요를 충족시킬 수 있기 때문입니다. 이러한 모든 요소들이 결국 의료 장비의 총 비용을 줄이는데 가장 중요한 부분이 됩니다.

 
 

 

  •  VSO® LowPro

 VSO® LowPro는 폭 16mm, 높이 14mm에 불과한 소형 밸브이며 작은 휴대용 장치의 핵심 요구 사항인 협소한 공간에서의 설치 문제에 대한 해결책을 제시하여 줍니다. 이 제품은 크기 때문에 성능 부분을 양보할 필요가 없는 소형 밸브의 장점을 의료기기에 적용할 수 있게 해주는데, 대표적인 어플리케이션으로는 휴대용 산소 발생기, 산소호흡기, 환자용 모니터와 같은 장치에 압력제어, 체적 유량제어, 펄스 용량제어 등이 있습니다.

우수한 신뢰성소형 비례제어 밸브, Miniature proportional valve, 파카하니핀

 의료기기 산업에 있어 요구되는 또 한가지 중요한 사항은 환자의 삶과 죽음의 차이를 만들 수 있는 제품의 신뢰성입니다. VSO® LowPro 의 신뢰도는 최대 2,500만회까지 구동할 수 있는 것으로 검증이 되어, 제품에 대한 불안감을 상쇄하였습니다. 근본적으로, 휴대용 의료기기는 낮은 전력 소모 및 높은 성능 구현을 필요로 하며, VSO® LowPro 밸브는 이 두가지 중요한 영역에서 저전력 및 고성능을 실현하였습니다. VSO® LowPro 미니어쳐 비례제어 밸브는 상온에서 2W 전력으로 최대 45 SLPM 의 유량을 제공합니다. 게다가 최대 오리피스 2.03 mm와 무게 12g의 VSO® LowPro 밸브는 전력을 희생하지 않고도 세배 이상의 기능을 수행할 수 있습니다.

비용 절약

 경쟁력 있는 원가에 대한 엄격한 관리는 OEM 업체들에게 역시 중요한 사항입니다. 파카의 새로운 VSO® LowPro 밸브는 마운팅을 단순화하고 복잡하고 값비싼 가공을 요구하는 카트리지 설치를 제거함으로써 비용 절약을 실현하여 엄격한 비용관리가 가능해 졌습니다. REACH, RoHS, CE, ISO 10993, ISO 145001 을 준수하여, 5, 12, 25 VDC 의 전압사양을 사용할 수 있습니다. 2 way 상시닫힘의 VSO® LowPro 밸브는 공기, 산소 또는 비반응성, 불응축 기체를 다루도록 디자인 되었습니다. 1W 의 저전력은 전원장치 또는 배터리 사이즈를 축소할 수 있도록 설계자의 편의성을 도모하였습니다.

 

  • VSO® MAX HP

 소형 비례제어 밸브, VSO Max HP, Parker Hannifin소형 대유량 비례제어 밸브인 VSO® MAX HP 는 200 SLPM/45 psi(3.10)이상의 최대 유량 성능을 제공합니다. 이는 타사 소형 비례제어 밸브에 비하여 25퍼센트나 전력소비가 적습니다. VSO® MAX HP 밸브는 환풍기, 주입기 및 마취기와 같이 압력 및 체적 유량 제어를 요구하는 메디컬 어플리케이션에 이상적인 솔루션입니다.

 VSO® Max HP는 120 psi(8.27 bar)까지 압력을 작동시킬 수 있는 성능은 레귤레이터 사용이 필요 없으며, 이는 더 작고 날렵한 의료기기의 설계가 가능해지는 것을 의미합니다. VSO® Max HP의 반복 가능한 유량 성능은 제품의 수명에 대한 신뢰성을 보장합니다. 그리고 REACH 와 RoHS의 규정을 준수하였으며, 산소 공급을 위한 청결성, 최대 2,500만회까지 구동 가능한 내구성, 저전력 / 대유량의 특성은 메디컬 어플리케이션에 특화된 밸브의 최고 사양임을 알 수 있습니다.

 

유의 사항 : VSO® LowPro 밸브는 전압 또는 전류에 의해 제어 될 수 있으나, 전류제어는 반복재현 할 수 있는 밸브유량 성능을 위해 사용하는 것을 추천합니다. PWM (pulse width modulation : 펄스 폭 변조) 제어를 위해, 어플리케이션에 따른 최적의 주파수로 밸브에 적용된 주파수는 5-12 kHz 여야 함을 알려드립니다.

 

VSO® LowPro 및 VSO® Max HP 의 더 많은 정보는 하기 웹사이트에 방문하셔서 확인 하시길 바랍니다. 

 

파카코리아 제품 보기 : http://ph.parker.com/kr/ko/products

파카코리아 문의처 : parkerkr@parker.com

 

 

카테고리
작성자별

반도체 제조 분야에서 제품 선정 시 유의점 | 파카하니핀 코리아

  반도체 생산 공정은 웨이퍼 공정(Wafer), 가공공정(Fabrication), 테스트 및 조립 공정의 과정(Test and packaging)을 거치게 됩니다. 이러한 공정의 세부로 들어가면 공정이 수 백 개 이상으로 구성되기 때문에 반도체 장비를 생산하는 것은 매우 까다로운 일입니다.  또한, 제품의 품질과 직결되는 단위 공정의 품질을 유지는데...

스마트 팩토리의 기본은 무엇일까요? | 파카하니핀 코리아

  자동화가 필요한 제조 공장들은 그 각각의 ‘스마트 팩토리’의 정의와 상황별 요구사항이 있습니다. 그러나 그 중에 공통적으로 요구되는 핵심 요소는 더 많은 인텔리전스를 확보해 머신 투 머신 통신과 인터페이스를 구현하는 것입니다. 스마트 팩토리 환경을 조성할 때에는 우선 전체 시스템 아키텍처와 같은 실용적 측면을 고려하여 다수의 새 센서와 액추에이터가...

예방정비와 예측정비 | 파카하니핀 코리아

예방 정비와 예측 정비는 혼용되어 쓰일 때가 많지만 사실은 매우 다른 말입니다. 이 둘의 차이를 알면 정비 계획을 세울 때 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.   예방은 좋은데... 그것만으로 충분할까? 예방정비(PM_ Preventive Maintenance)는 장비와 시설을 만족할만한 작동 상태로 유지하기 위해 실시하는 자산의 관리와 수리를 말합니다....
의견

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

댓글 미니어쳐 비례제어 밸브 VSO® LowPro 및 VSO® Max HP는 컴팩트한 디자인의 의료기기용 고성능 밸브입니다 | 파카코리아

댓글남기기





Captcha