POCT(Point-of-Care Testing)는 의료 산업에서 급속하게 확장되고 있는 분야입니다. 이러한 확장은 Point of Care 또는 가까운 곳에서 사용할 수 있는 다양한 첨단 의료 진단 장비 위주로 확장되고 있으며, 이는 테스트가 더 쉬워지고 임상 결정이 더 빨라 짐을 의미합니다.
POCT 장비는 병원체 검출, 전해질 농도, 심혈관 마커, 콜레스테롤, 약물 수치, 소변 검사, 전염병, 장기 기능, 면역 반응 등 광범위한 건강 지표를 측정합니다. 또한 기능이 향상되고 기기 크기가 줄어들면서 POCT에 대한 수요가 확대되고 있습니다.
단일 시료로 여러 대상을 동시에 테스트함으로써 환자를 보다 신속하게 진단할 수 있으므로 환자에게 더 나은 치료를 제공하고 의료 시스템의 시간을 단축할 수 있다는 장점도 있습니다. 보다 작은 POCT 장치를 사용하면 환자가 더 쉽고 빠르게 진료를 받을 수 있는 더 많은 장소에 시스템을 배치할 수 있습니다.
POCT 장치는 일반적으로 보다 큰 체외 진단 (IVD) 시스템과 동일한 화학 반응을 사용하는 입증된 정밀 분석법을 기반으로 두지만 소형화된 휴대용 장치나 벤치탑 장치를 위해 설계되었습니다. 시스템을 소형화 하거나 일회용 카트리지를 사용하는 경우 훨씬 더 적은 양의 유체 검체 및 시약을 필요로 하는 반면, 신속한 테스트와 정밀 분석을 계속 제공합니다.
POCT 제조업체는 기계, 화학 및 소프트웨어 엔지니어링을 포함한 POCT 장치를 만들기 위해 여러 과학 분야의 균형을 유지해야 합니다. 첫 번째 단계로 테스트의 화학을 이해하는 것이 중요합니다. (예: 분자 진단, 면역 화학 또는 기타 분석)
장치의 유체성과 화학성을 모두 줄이는 것은 단순히 무언가를 작게 만드는 것만큼 간단하지 않습니다. 부피가 감소함에 따라 화학반응은 종종 다르게 나타나는 경우가 많습니다. 대부분의 경우에 이러한 반응은 성능에 긍정적인 영향을 미칩니다. 예를 들어, 적은 양의 시약 소모로도 반응이 더 빠르게 진행되기도 합니다.
장치를 보다 쉽고 빠르게 사용할 수 있도록 POCT 엔지니어는 일반적으로 실험실에서 별도의 계측기에서 수행하는 여러 단계를 계측기에 설계합니다. 여기에는 샘플 준비, 세포 용해, 핵산 정화, 증폭 및 검출이 모두 단일 카트리지로 포함됩니다. 이렇게 하면 시간이 절약되고 검체 취급이 감소하며 오염 또는 오류의 가능성을 최소화할 수 있습니다.
화학 물질의 양이 축소되면 다음 과제는 시약과 반응을 포함할 수 있도록 작고 안정적이며 비용 효율적인 카트리지를 설계하는 것입니다. 이와 같은 작은 카트리지에는 액체를 제어하기 위해 펌프와 밸브와 같은 소형화된 고성능 구성품이 필요하며, 이 구성품은 내구성이 뛰어나고 설계가 정확하며 화학적으로 불활성화가 되어야 합니다.
파카의 동급 최고의 8mm X 밸브 및 7mm C7 카트리지 밸브는 대형 밸브와 동일한 성능을 제공하면서도 설치 공간이 매우 작은 풋프린트 내에서 유용하게 사용되는 소형화 구성품입니다.
POCT OEM은 이러한 유동적인 구성품을 더 작고 작은 장치로 포장할 수 있습니다. POCT 설계의 최종 과제는 카트리지 내에서 검체 및 시약의 정확한 이동을 자동화하여 테스트를 안정적이고 정확하게 수행하도록 하는 것입니다. 이를 위해서는 유체 역학과 펌프, 밸브 및 매니폴드가 카트리지 내 유체의 움직임에 어떤 영향을 미칠 수 있는지에 대한 깊은 이해가 필요합니다. 또한 검체와 시약이 POCT 카트리지 내의 다양한 반응 챔버를 통과하기 때문에 정밀한 유량 제어가 매우 중요합니다.
파카는 다양한 소형 솔레노이드 밸브를 제공하여 온오프, 전환기 또는 흐름 방법에 대한 비례 제어를 통해 시약 배달을 제어합니다. 공압 펌프와 밸브 또는 액체 펌프와 밸브 모두 다양한 반응을 통해 유체를 이동시키는 데 사용할 수 있습니다. 정밀한 압력 제어를 위해 전자식 압력 컨트롤러도 사용할 수 있습니다.
위의 Point of Care 테스트 플로우 다이어그램에는 새로운 Helix 펌프가 포함되어 있습니다. 파카의 Helix 펌프는 소형 고압 펌프로, 최소형의 Point of Care 기기를 사용할 수 있도록 설계되어 있습니다. Helix는 최대 100PSI(6.9bar)의 압력과 5.5 LPM 이상의 유량을 공급하여 가스 구동 마이크로 유체 회로 및 시스템에서 더 빠른 검사 처리를 위한 고압 작동을 지원합니다. 또한 추가 용량을 통해 외부 압축 공기를 사용할 수 없는 어려운 고도가 높은 환경 및 애플리케이션에서도 세계 어디서나 사용이 가능합니다.
파카의 새로운 Helix 펌프에 대한 자세한 정보를 읽어보세요.
파카는 펌프와 밸브를 모두 제조하고 있기 때문에 파카의 엔지니어들은 POCT에 필요한 유량역학에 대한 경험이 풍부하며 안정적이고 완전한 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 제품이 쉽게 조립될 수 있도록 미리 조립하고 테스트한 전체 유동식 하위 시스템 또는 구성품을 포함하여 필요에 따라 솔루션을 사용자에 맞게 지원할 수 있습니다.
POCT 장비 개발 및 공압식 유체 컨트롤 사용의 이점에 대한 자세한 내용을 알아보려면 애플리케이션 노트를 다운로드 하십시오.
Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다.
문의해 주십시오!
포스팅에 대한 의견 - 미세유체 정밀성이 필요한 Point-of-Care 테스팅 | 파카하니핀 코리아